Mięso i drób
Niezawodna technologia napędowa do produkcji mięsa
W przemyśle mięsnym niezawodność produktu i higieniczna konstrukcja technologii napędowej mają kluczowe znaczenie. Produkcja mięsa musi być bez zarzutu w trakcie każdego etapu. Dobrostan zwierząt ma absolutny priorytet. Dalsze przetwarzanie szybko psujących się towarów wymaga ścisłych wytycznych higienicznych, które chronią konsumentów, ale powodują, że sprzęt osiąga granice wydajności. Dzięki obróbce powierzchni odpornej na korozję nsd tupH, NORD DRIVESYSTEMS stanowi ekonomiczną alternatywę o porównywalnych właściwościach dla stali nierdzewnej.
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
NORDAC PRO - Przetwornica częśtotliwości SK 500P
Doskonała komunikacja - inteligentna - przyszłościowa
NORDAC BASE – PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI SK 180E
Ekonomiczne działanie
Przetwórstwo żywności Treif
Inteligentne krojenie
Treif Maschinenbau GmbH jest jednym z wiodących producentów maszyn do krojenia żywności na świecie. Przetwornica częstotliwości SK 500E, swobodnie programowana i montowana blisko silnika zgodnie z IEC 61131, jest używana w krajalnicach do porcjowania różnego rodzaju żywności.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: