Ryby i owoce morza

Trwałe rozwiązania dla przetwórstwa owoców morza

Sól i słodka woda są stałym czynnikiem w produkcji i przetwarzaniu ryb. Technologia napędu musi być szczególnie odporna. Dzięki aluminiowym jednostkom napędowym z zabezpieczoną powierzchnią firma NORD oferuje mocną, lekką i opłacalną alternatywę dla stali nierdzewnej. Motoreduktory i zdecentralizowane falownik o gładkich powierzchniach są łatwe do czyszczenia.

NORDAC PRO - Przetwornica częśtotliwości SK 500P

Doskonała komunikacja - inteligentna - przyszłościowa

  • Wykonanie: 0.33 - 7.5 HP
  • Stopień ochrony: IP20
  • Zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs wielu enkoderów do obsługi wielu osi
  • Parametryzacja sieci bez napięcia przez port USB

Więcej informacji znajdziesz tutaj: