Centra dystrybucji paczek

Rozwiązania napędowe dla centrów dystrybucji paczek

Dzięki naszym wydajnym, niezawodnym i inteligentnym rozwiązaniom w zakresie systemów napędowych jesteśmy idealnym partnerem, który zapewni ciągłość działania centrów dystrybucji paczek. Od wysokowydajnych motoreduktorów IE5+ po zdecentralizowane przetwornice częstotliwości - nasza innowacyjna gama produktów zapewnia płynny proces. Wdrażamy nasze rozwiązania razem z Tobą, idealnie dopasowując się do Twojej dynamiki.

LogiDrive - rozwiązanie dla intralogistyki

Konsumenci końcowi w sektorze przemysłu stawiają na „ekologiczną i wydajną technologię napędową”, której długoterminowym celem jest zachowanie neutralności dla klimatu lub emisji CO2. Rozwiązaniem jest koncepcja NORD LogiDrive. Zgodnie z całkowitym kosztem posiadania (TCO), zmniejszona liczba wersji, wysokosprawne motoreduktory i łatwe w serwisowaniu falowniki znacznie obniżają koszty. Skorzystaj z wartości dodanej powstałej w zakresie zużycia energii, magazynowania części zamiennych i wezwań serwisowych.

Silniki synchroniczne IE5+

Wydajne. Higieniczne. Kompaktowe.

  • Zakres mocy: 0.35 – 1.1 kW (0.5 – 1.5 hp
  • Opcjonalnie dostępne z nsd tupH i IP69K
  • Światowe aprobaty i akceptacje
  • Elastyczny montaż silnika: Bezpośredni montaż, NEMA, IEC
  • Kolejny etap wydajności energetycznej: IE5 +
  • Kompaktowa i higieniczna konstrukcja
  • Stała wysoka wydajność w całym zakresie regulacji

NORDAC LINK - PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI SK 250E-FDS

Wygodny montaż

  • Wykonanie: 0.75 - 10 HP
  • Stopień ochrony: IP55, IP65
  • Instalacja polowa
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki możliwości podłączania modułów
  • Konfiguracja dostosowana do obiektów klienta

NORDAC PRO - Przetwornica częśtotliwości SK 500P

Doskonała komunikacja - inteligentna - przyszłościowa

  • Wykonanie: 0.33 - 7.5 HP
  • Stopień ochrony: IP20
  • Zintegrowany wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs wielu enkoderów do obsługi wielu osi
  • Parametryzacja sieci bez napięcia przez port USB

Więcej informacji znajdziesz tutaj: