Logistyka magazynowa

Dynamiczne rozwiązania napędowe dla logistyki magazynowej

Zautomatyzowane systemy magazynowe stawiają wysokie wymagania napędom w technologii przenośników poziomych i pionowych. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie systemów napędowych jesteś w stanie doskonale sprostać tym wymaganiom i jednocześnie działać w sposób możliwie najbardziej ekonomiczny i niezawodny.

Wysoka dostępność i dynamika, inteligencja, znajomość systemu oraz zgodność z wymagającymi kryteriami bezpieczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wersji: NORD DRIVESYSTEMS zapewnia dostosowane i łatwe w obsłudze rozwiązania systemowe, które wypełniają te cele.

LogiDrive - rozwiązanie dla intralogistyki

Firma NORD DRIVESYSTEMS opracowała energooszczędne, znormalizowane i łatwe w obsłudze rozwiązanie: LogiDrive. Szczególnie w intralogistyce LogiDrive obniża całkowity koszt posiadania.

NORDAC LINK - PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI SK 250E-FDS

Wygodny montaż

  • Wykonanie: 0.75 - 10 HP
  • Stopień ochrony: IP55, IP65
  • Instalacja polowa
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki możliwości podłączania modułów
  • Konfiguracja dostosowana do obiektów klienta

SK 155E - NORDAC LINK - Starter silnika-FDS

Ekonomiczne działanie

  • Wykonanie: - 4.00 HP
  • Stopień ochrony: IP65
  • Instalacja polowa
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki możliwości podłączania modułów
  • Konfiguracja dostosowana do obiektów klienta

Motoreduktory walcowo-ślimakowe UNIVERSAL SI

  • Wykonanie: 0.16 - 5.0 HP
  • Zakres momentu: 186 - 4,683 lb-in

Więcej informacji znajdziesz tutaj: