TCO
Całkowity koszt posiadania
Wydajne rozwiązania napędowe NORD oferują zoptymalizowany całkowity koszt posiadania, co znacznie zmniejsza koszty operacyjne. Modułowa gama produktów NORD umożliwia zmniejszenie liczby wersji. Ponadto specjalnie skonfigurowane systemy ułatwiają zarządzanie częściami zamiennymi dla odpowiednich branż.
Redukcja kosztów
Silniki synchroniczne IE4 ujawniają swój pełny potencjał w zastosowaniach z częściowym zakresem obciążenia i niskimi prędkościami. Dzięki zastosowaniu silników synchronicznych IE4 systemy obsługi bagażu mogą znacznie obniżyć koszty.
Silniki synchroniczne IE4 osiągają wysoką redukcję kosztów w całym okresie eksploatacji i szybki próg rentowności przy niewielkiej dodatkowej inwestycji.
IE4 oznacza efektywność energetyczną:
- Spełniając najwyższe standardy wydajności
- Znacząco zmniejsza całkowity koszt posiadania
- Wysoka sprawność nawet w częściowych i niskich zakresach prędkości dzięki technologii PMSM
Silniki IE4 o wysokiej sprawności
Norma IEC 60034-30 określa wymagania sprawności dla silników IE4 na podstawie danych dotyczących sprawności. Odpowiednio wysokie poziomy sprawności gwarantują silniki synchroniczne firmy NORD DRIVESYSTEMS oparte na technologii magnesów trwałych. NORD dostarcza silniki synchroniczne o wysokości ramy od 80 do 100 mm i mocy do 5,5 kW.
Zastosowanie silników synchronicznych IE4 minimalizuje całkowite koszty eksploatacji. Silnik NORD IE4 osiąga znacznie wyższą sprawność i amortyzuje koszty nabycia w bardzo krótkim czasie (ROI).
Standardowe silniki synchroniczne
Silniki synchroniczne
NORDAC LINK - PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI SK 250E-FDS
Wygodny montaż
Więcej informacji znajdziesz tutaj: