LogiDrive
Energooszczędne, ujednolicone, łatwe w serwisowaniu
Rozwiązanie LogiDrive firmy NORD DRIVESYSTEMS zmniejsza nakłady związane z planowaniem i uruchomieniem:
- Falowniki NORD do zastosowań intralogistycznych i lotniskowych mogą sterować silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi.
- Proste planowanie z identycznymi wymiarami obudowy dla silników synchronicznych i asynchronicznych
- Zastosowanie silników synchronicznych IE4 minimalizuje całkowite koszty eksploatacji. Silnik NORD IE4 osiąga znacznie wyższą sprawność i amortyzuje koszty nabycia w bardzo krótkim czasie (ROI).

Redukcja ilości wersji z systemem modułowym NORD
Zastosowanie systemu modułowego NORD pozwala na utrzymanie małej liczby wersji. Operator może obniżyć całkowity koszt posiadania, ponieważ jest mniej różnych napędów.

Dystrybutor polowy NORDAC LINK (SK 250E)
- Zintegrowany rezystor hamowania
- Zewnętrzny zasilacz 24V do zasilania płyty sterującej. Oznacza to ten sam potencjał dla wszystkich dysków. Nawet bez napięcia sieciowego 400 V AC, napędy mogą być adresowane przez magistralę, ponieważ karta sterująca pozostaje aktywna do 24 V DC.
- Zdecentralizowana instalacja z silnikiem montowana lub zdalna. Falownik wtykowy
- Wymienna pamięć EEPROM w razie potrzeby można przesyłać dane z pamięci

Energooszczędny napęd IE4 -
Zastosowanie silników synchronicznych IE4 minimalizuje całkowite koszty eksploatacji. Silnik NORD IE4 osiąga znacznie wyższą sprawność i amortyzuje koszty nabycia w bardzo krótkim czasie (ROI). Alternatywnie dostępna jest również wersja zamontowana.
Energooszczędne
- Zgodne z najostrzejrzymi regulacjami energooszczędnycmi
- Zauważalna redukcja Całkowitego kosztu posiadania (TCO)
- Wysokosprawne, nawet przy obciążeniach częściowych I niskich prędkościach dzięki budowie PMSM
Zmniejszenie liczby wykonań
- Ujednolicenie napędów dla zastosowańtransportowych I lotniskowych
- Ułatwiony process uruchomienia
- Łatwy dobór
- Szeroki zakres prędkości dzięki technilogi przetwornic częstotliwości
Przyjazny dla serwisu I służb utrzymania
- Ograniczone koszty magazynu rezerw
- Przyjazne dzięki technice plug and play
- Kompatowa I zwarta budowa
- 25% mniejsza masa dzięki konstrukcji aluminiowej
- Zastąpienie indywidualnych rozwiązań
Światowa dostępność
- NORD DRIVESYSTEMS jest reprezentowany w 52 państwach Świata
- Światowy dostęp do produkcji, serwisu i sprzedaży
REDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE NORDBLOC 1
NORDAC LINK - PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI SK 250E-FDS
Wygodny montaż
Standardowe silniki synchroniczne
Silniki synchroniczne
Lotnisko w Hamburgu
Walizki transportowane w porcie lotniczym w Hamburgu
Przenośniki taśmowe na lotnisku w Hamburgu mają kilka kilometrów długości. W rejonie obsługi bagażu służą do przesyłania, zatrzymywania i sortowania. Sprawą zasadniczą jest sprawna organizacja transportu i przechowywania. Niezawodność systemu taśmociągów i zapobieganie awariom dzięki wysokowydajnej technologii napędów ma największy priorytet. Zapewnia to firma NORD i spełnia wymagania klientów pod względem obsługi i konserwacji.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: