Motores com pólos comutáveis

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: 0.16 HP - 23 HP
  • Classe de eficiência IE1
  • homologações e certificações de nível mundial

Os motores com pólos comutáveis da NORD permitem uma operação com duas ou mais rotações fixas. Os motores de indução deste modelo representam uma alternativa económica para aplicações nas quais é possível prescindir de um ajuste progressivo das rotações por inversor.

Estão disponíveis nos seguintes modelos: 4-2 pólos, 8-2 pólos e 8-4 pólos. Os motores com pólos comutáveis oferecem a vantagem de requerem apenas uma única bobina para funcionamento com duas rotações. A NORD fornece-os com as seguintes opções (seleção):

  • Travão (BRE+), travão dupla (DBR+), ventilador externa (F), encoder incremental (IG)
  • Contactor do motor: Sensor de temperatura (TF), termóstato (TW), aquecedor anti-condensação (SH)
  • Ligação do motor: União de encaixe do motor (MS)

M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - Motores Assíncronos


Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - Motores Assíncronos
  • Download Inglês
Detalhes da documentação