Carnes e Aves

Tecnologia em acionamento confiável para a produção de carne.

Na indústria de processamento de carnes e aves, a confiabilidade do produto e design higiênico da tecnologia do acionamento são essenciais. A produção de carne deve ser perfeita da fazenda ao garfo e o bem-estar animal tem prioridade absoluta. O processamento posterior de produtos altamente perecíveis também requer diretrizes rígidas de higiene que protegem os consumidores, mas trazem o equipamento usado aos seus limites de desempenho.

A NORD fornece redutores lisos construídos em uma carcaça de alumínio UNICASE monobloco, juntamente com motores elétricos versáteis e drives vetoriais CA. Todos esses componentes estão prontos para lavagem.

DuoDrive

Dois viram um só.

  • Potências: 0,35 - 3,0 kW
  • Rendimento extremamente alto
  • Espaço de instalação compacto para possibilidades de aplicação flexíveis
  • Design lavável com acabamento de superfície NXD tupH para os mais altos padrões de higiene
  • Solução de sistema para fácil colocação em funcionamento e plug & play

Motor síncrono IE5+ (TENV)

Motor síncrono de alto rendimento com design higiênico

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (opcional)
  • Homologações e certificações de nível mundial
  • Design compacto e higiênico, pode receber o tratamento NXD tupH® para proteção superficial compatível com a indústria alimentícia
  • Grau de eficiência elevado constante em toda a gama de ajustes

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Inversor de frequência descentralizado

  • Faixa de potência: 0,37 - 3,7 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Utilização variável através de montagem na parede ou no motor
  • Integração simples por interface multiprotocolo Ethernet
  • Colocação em funcionamento "plug and play"

Motorredutores de Engrenagens Cônicas NORDBLOC.1

Redutor de engrenagens cônicas com carcaça em liga de alumínio de alta resistência

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Alta capacidade de carga axial e radial garante uma operação segura
  • Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
  • Baixo peso graças à carcaça de alumínio

Motorredutores de Engrenagens Helicoidais NORDBLOC.1

Redutor de engrenagens helicoidais com design higiênico

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Lavável (wash-down), disponível com NXD tupH® para proteção de superfície compatível com a indústria alimentícia.
  • Baixo peso devido à carcaça de alumínio
  • Emissão de ruído reduzida devido ao funcionamento silencioso

Redutor de Rosca Sem-Fim UNIVERSAL SMI

Redutores de rosca sem-fim com design higiênico

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Apto para lavagem (wash-down), disponível com tratamento NXD tupH® para proteção superficial compatível com a indústria alimentícia
  • Baixo nível de ruído devido ao funcionamento suave e silencioso
  • Baixa necessidade de espaço graças ao design compacto

Motorredutores de Eixos Paralelos UNICASE

Motorredutor com design compacto

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Design compacto para instalação que economiza espaço
  • Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
  • Emissão de ruído reduzida devido ao funcionamento silencioso

Motores lisos IE3

Motores assíncronos com design higiênico

  • 0.12 kW - 2.2 kW
  • IP66
  • Homologações e aprovações em todo o mundo
  • Classe de rendimento IE3
  • Design lavável e higiênico, podendo receber o tratamento NXD tupH® para proteção superficial compatível com a indústria alimentícia

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP20
  • Interface Internet Multiprotocolo
  • Interface USB para parametrização sem tensão
  • Interface multi-codificador para operação múltipla

NORDAC BASE SK 180E - Inversor de frequência

Inversor de frequências descentralizado

  • Faixa de potência: 0,25 – 2,2 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou motor
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

Processamento de alimentos Treif

Corte Inteligente

A Treif Maschinenbau GmbH é uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos e sistemas de cortes de alimentos. Um inversor de frequência SK 500E, equipado com funções livremente programáveis perto do motor, de acordo com a IEC 61131, utilizada em máquinas de fatiamento, permite o corte de vários tipos de alimentos.

Encontre mais informações aqui: