O serviço NORD ECO

Descubra os seus potenciais de poupança

Com a consola NORD ECO, obtém uma perspetiva detalhada do consumo do seu sistema e, através da análise dos resultados, descobre possibilidades para reduzir as suas necessidades energéticas.

Consulte-nos

As vantagens que pode ter com o serviço NORD ECO

Tornar mensurável

Com a consola NORD ECO, o consumo de energia do seu sistema ou de acionamentos individuais torna-se detalhadamente mensurável pela primeira vez. Apenas através de uma análise abrangente dos dados, é possível detetar padrões e anomalias, realizar uma avaliação significativa e descobrir possíveis potenciais de poupança.

Analisar de modo exato

Para a avaliação e a interpretação dos dados recolhidos, os valores são discriminados por consumo, utilização e CTP. Os indicadores identificados destinam-se à comparação com outros possíveis sistemas de acionamento, de modo a ser possível tomar a melhor decisão do ponto de vista ecológico e económico.

Aproveitar o potencial

Através da utilização de sistemas de acionamento adequados, é possível reduzir as emissões de CO₂, baixar o consumo de energia e otimizar os custos de gestão, manutenção e desgaste. Além disso, a redução de variantes oferece ainda a possibilidade de otimizar os processos de produção, logística, armazenamento e assistência.

alt

O nosso conceito de aconselhamento

Logo à partida, o serviço NORD ECO apresenta os potenciais de poupança da sua aplicação, de modo a otimizar o consumo de energia para emissões de CO₂ mais reduzidas, assim como economias de custos. O nosso conceito de aconselhamento baseia-se na experiência de muitos anos na produção de motores elétricos e na cooperação com clientes de mais de 100 setores. Este conhecimento acumulado é continuamente aplicado ao aperfeiçoamento dos nossos acionamentos e, assim, podemos oferecer-lhe produtos adequados à otimização da aplicação.

alt

O nosso conceito de aconselhamento

Logo à partida, o serviço NORD ECO apresenta os potenciais de poupança da sua aplicação, de modo a otimizar o consumo de energia para emissões de CO₂ mais reduzidas, assim como economias de custos. O nosso conceito de aconselhamento baseia-se na experiência de muitos anos na produção de motores elétricos e na cooperação com clientes de mais de 100 setores. Este conhecimento acumulado é continuamente aplicado ao aperfeiçoamento dos nossos acionamentos e, assim, podemos oferecer-lhe produtos adequados à otimização da aplicação.

Medição dos dados de desempenho

Após a instalação da consola NORD ECO entre o acionamento e a alimentação elétrica, os dados relativos a cargas permanentes, picos de carga e estados irregulares são registados em tempo real e ao longo de dois meses. Graças ao longo período de tempo, é determinada uma densidade de dados mais elevada, que permite detetar padrões e anomalias aleatórias, possibilitando a criação de um ciclo de carga do sistema completo.

Na consola NORD ECO, funciona um medidor de energia que mede a intensidade e a tensão de corrente. Este determina a potência ativa ou reativa, ou seja, a energia efetivamente utilizada ou não utilizada, e estabelece o fator de potência a partir desta relação.

Avaliação dos dados

Quando a recolha estiver concluída, os dados são carregados para um software desenvolvido pela própria NORD e automaticamente avaliados. O cliente obtém a avaliação sob a forma de um documento PDF no qual estão representados os indicadores essenciais. Teremos todo o gosto em auxiliar na interpretação dos dados.

Na avaliação dos resultados, devido à multiplicidade dos dados registados, é possível verificar exatamente se um sistema, com o dimensionamento utilizado, corresponde aos requisitos da respetiva aplicação. O sobredimensionamento é um dos pontos mais frequentes que desempenham um papel na otimização da eficiência energética.

Componentes alternativos

40 anos de experiência no fabrico e na utilização de motores elétricos oferecem-nos uma perspetiva abrangente da prática. Um exemplo descreve a utilização de um sistema de acionamento com um consumo de energia médio de 1,1 kW, com picos de 1,9 kW, e acionado por um motor de 4 kW. Há então apenas uma utilização de 30 % do acionamento e, assim, um potencial de poupança correspondentemente elevado. Neste caso, a utilização de um motor com uma potência de 2,2 kW aumenta a utilização para quase 50 % e oferece ainda reservas para uma possível carga adicional.

No caso de sistemas grandes com diversos acionamentos, por exemplo, na intralogística, o serviço NORD ECO pode contribuir não apenas para a otimização da potência utilizada dos sistemas de acionamento individuais, como também para a redução do número de sistemas diferentes. Deste modo, são também reduzidos os custos e as capacidades necessárias para manutenção e logística de peças sobresselentes.

Redução das variantes

Apesar de as vantagens de uma medição NORD ECO para um sistema de acionamento individual serem significativas, estas são ainda mais potenciadas na perspetiva de um sistema completo. No caso de sistemas grandes com diversos acionamentos, por exemplo, na intralogística, o serviço ECO pode contribuir para a redução significativa de diferentes sistemas de acionamento. Esta redução de variantes ajuda a minimizar os custos de gestão em todo o sistema e a otimizar os processos de produção, logística, armazenamento e assistência. Os motores NORD altamente eficientes, que fornecem um binário constante numa grande gama de rotações, são particularmente adequados para uma redução de variantes.

Em inúmeras medições, a NORD DRIVESYSTEMS criou, até ao momento, os perfis de carga de sistemas de acionamento. Oferecemos o serviço tanto para sistemas com componentes próprios, como com componentes de terceiros. O serviço NORD ECO já ajudou uma multiplicidade de clientes a melhorar a eficiência energética da produção e, assim, a reduzir também a sua pegada de carbono.

Espaços de soluções LogiDrive®

As aplicações e os requisitos dos nossos clientes são muito individuais. Oferecemos soluções comprovadas e seguras para muitas aplicações no setor da logística.

Designamo-los de espaços de soluções. Comprovados para aplicações correntes com diferentes objetivos. Quer o seu foco seja a eficiência, um número reduzido de variantes, soluções de software ou manutenção preventiva – temos uma solução para si.

Mais sobre LogiDrive®

Outros produtos energeticamente eficientes da NORD

Motores síncronos IE5+

Eficientes. Higiénicos. Compactos.
A nova geração de motores síncronos NORD IE5+ é de produção própria, para utilização na intralogística e no setor de bebidas e produtos alimentares.

DuoDrive com motor IE5+ integrado

Dois tornam-se num.
O DuoDrive é um conceito revolucionário de motor-redutor integrado em design Wash-down. Um motor IE5+ altamente eficiente com engrenagem de dentes retos de nível único numa carcaça.

Tecnologia de acionamento eletrónico

Inversores de frequência e armários de comando
Os inversores de frequência e acionamentos de motor da NORD DRIVESYSTEMS, com a sua potência muito elevada de até 160 kW, estão disponíveis como solução central para instalação em armários de comando ou como variante descentralizada para uso de campo. Decida por si mesmo o melhor para a sua aplicação!

Temas da eficiência energética

Custo Total de Propriedade

Redução de custos geral
O nosso objetivo para os nossos clientes é a redução do Custo Total de Propriedade (CTP). Aqui se incluem todos os custos associados à compra, operação, possíveis manutenções e reciclagem de um sistema de acionamento.

Regulamentos de eficiência globais

Regulamentos nacionais
A nossa grande seleção de motores elétricos cumpre todos os regulamentos de eficiência e normas comuns a nível mundial. Os nossos motores potentes e robustos são utilizados em inúmeras aplicações e podem ser combinados com todos os redutores NORD.

Entre em contacto com o seu consultor de assistência