Tópicos adicionais

Opções de produtos adequadas para sua solução de acionamento

Implementamos as soluções de acionamento personalizadas que sua aplicação requer. Condições ambientais exigentes, requisitos especiais de segurança ou certificações específicas de cada país são apenas alguns dos inúmeros requisitos que a tecnologia de acionamento deve cumprir.

Nossa oferta vai muito além do produto em si: A NORD oferece profundo conhecimento técnico, ampla experiência no setor e praticidade consistente. Assim, criamos soluções de acionamento que atendem às suas necessidades de maneira confiável e comprovam sua eficácia no uso diário.

Sistemas de interface AS

Para a modernização de sistemas ASi existentes ou como substituto para componentes eletrônicos de acionamento que não estão mais disponíveis, a NORD oferece soluções de acionamento flexíveis e integradas que se encaixam perfeitamente nos sistemas de barramento ASi existentes. Soluções plug-and-play conectáveis permitem uma rápida colocação em funcionamento, alta disponibilidade do sistema e total compatibilidade com os equipamentos existentes.

Soluções de acionamento à prova de explosão

A NORD DRIVESYSTEMS é uma fabricante certificada de acionamentos protegidos contra explosão com décadas de experiência. Os acionamentos protegidos contra explosão da NORD DRIVESYSTEMS para zonas 1, 2, 21 e 22 são usados em muitos setores industriais. A NORD fornece acionamentos, motores, inversores e sistemas de acionamento certificados com proteção contra explosão. Mais informações sobre proteção contra explosões

Normas internacionais de eficiência

Acionamentos elétricos em aplicações industriais consomem até 70 % da energia total requerida. Para muitas empresas há um grande potencial de otimização aqui. A NORD DRIVESYSTEMS informa-o de todas as regulamentações e normas de eficiência correntes em todo o mundo.

Controle CFC open-loop Injection

Um processo inovador torna o controle sem sensor acessível também para aplicações dinâmicas, convencendo por sua alta capacidade de sobrecarga e dinâmica. O controle CFC open-loop Injection é adequado para controlar todos os motores síncronos de ímã permanente NORD.

Função de segurança

A função de segurança minimiza os riscos que diversas funções das máquinas representam para as pessoas, a produção e o meio ambiente. Os inversores de frequência da NORD podem ser integrados em uma aplicação de segurança dentro de uma rede Industrial Ethernet existente por meio do PROFIsafe ou do FSoE.

Gestão do Ciclo de Vida do Produto

Para ajudá-lo a planejar seus sistemas de forma confiável a longo prazo, classificamos todas as gerações de produtos com um status de ciclo de vida. Descubra aqui o que cada fase significa e quais serviços estão disponíveis em cada etapa.

Proteção contra corrosão

A NORD tem a proteção de superfície certa para sua aplicação, não importa a quais influências ambientais ela esteja exposta. Garantimos a máxima proteção durável e duradoura para soluções de transmissão em ambientes internos ou externos, para condições de lavagem ou offshore.

NXD BASIC® e NXD tupH®

O acabamento de superfície NXD foi desenvolvido especialmente para alumínio. Ele torna as superfícies de alumínio particularmente resistentes à corrosão, revelando assim os pontos fortes dos componentes de alumínio para instalações exigentes e condições extremas em aplicações Wash-Down.

Nosso compromisso com você:
Our Solution. Your Success

Assim, ajudamos você a criar suas aplicações com sucesso:

  • Alto nível de competências no setor – com nossos especialistas do setor e Know How específico da aplicação, relacionado à concepção, cálculo e seleção de acionamentos
  • Consultoria individual de projeto – desde a concepção inicial, acompanhamento da fase de construção até à colocação em funcionamento
  • Sistema de produto modular abrangente – partir do qual os sistemas de acionamento podem ser adaptados a uma ampla gama de requisitos
  • Assistência em todo o mundo – com a nossa rede global abrangendo mais de 80 países.

Soluções especiais? Descubra nosso kit de produtos flexível

Oferecemos componentes e sistemas de acionamento personalizados para todas as aplicações em que você precisa mover algo. Seja para transportar, misturar, agitar, elevar ou baixar, cada movimento precisa de propulsão — da forma mais eficiente e segura possível.

Nosso sistema modular de acionamentos constitui a base sobre a qual você pode implementar os requisitos da sua aplicação. Oferecemos a você um amplo conjunto modular de produtos de nossa tecnologia de acionamento eletrônico com alta flexibilidade. Estamos à sua disposição com consultoria personalizada para que possamos implementar a melhor solução de acionamento econômica e técnica para sua aplicação.

As exigências mudam – e nós acompanhamos ativamente essa evolução. Desenvolvemos continuamente nossos componentes de acionamento, assim como nossa oferta de serviços. Isso inclui, por exemplo, o nosso configurador de produtos no nosso portal do cliente myNORD. Apoiamos nossos clientes com soluções que os levam adiante – tecnicamente, economicamente e ecologicamente.

Entre em contato conosco