Fluxo de material perfeito graças à NORD

Alta disponibilidade e precisão, inteligência, competência do sistema e cumprimento de critérios de segurança exigentes, com redução simultânea do número de variantes: Os sistemas de armazenamento automatizados colocam altas exigências aos acionamentos da tecnologia de transportadores horizontais e verticais Com nossas soluções de acionamento, você pode atender a essas exigências de forma otimizada e, ao mesmo tempo, operar seus processos de logística de armazéns da forma mais econômica e confiável possível.

Soluções em acionamentos para a logística de armazéns

A seleção dos componentes de acionamento corretos é decisiva para a relação custo-benefício e para a segurança dos seus sistemas de transporte na logística de armazéns. Possuímos vários anos de experiência em projetos de acionamento e sabemos o que é importante. Nossa ampla oferta inclui tanto produtos básicos já estabelecidos como produtos de alta eficiência e garante uma disponibilidade ideal do sistema. Graças à possibilidade de reduzir variantes e de economias significativas de energia por meio de conceitos de acionamento personalizados, os acionamentos NORD permitem alcançar um maior desempenho com menor custo total de propriedade (TCO) em cada aplicação.

Automação de armazéns eficiente

Sejam transportadores de corrente ou de rolos, para tecnologia de transporte de paletes ou contêiners ou transportadores suspensos: Na logística de armazéns, temos a solução certa para cada exigência. Nossos sistemas de acionamento são caracterizados por alta confiabilidade, longa vida útil, baixa necessidade de manutenção e construção muito compacta. Eles oferecem uma colocação em funcionamento rápida e operação fácil, são ideais para reduzir variantes de acionamento e podem ser usados em armazéns de todo o mundo graças às certificações internacionais.

Acionamentos de transportadores para a logística de armazéns:

  • Alta confiabilidade na operação
  • Redução de variantes de acionamento
  • Sistema modular flexível
  • Construção compacta, peso reduzido
  • Vasta seleção de eletrônicas de acionamento centrais e descentralizadas
  • Máxima intuitividade
  • Tecnologia Plug-and-Play
  • Excelente relação qualidade/preço

Soluções em acionamentos econômicas para embalagens de fim de linha

Nas embalagens de fim de linha, são amplamente utilizados acionamentos com servomotores de controle central. No entanto, para aplicações com inércia de massa elevada ou percursos longos - por exemplo, paletização, estabilização ou manuseamento - normalmente estes não são absolutamente necessárias. As soluções em acionamentos descentralizados, por exemplo com motores assíncronos regulados , representam uma alternativa eficiente e econômica. Nossos conceitos de acionamento modulares, adaptados com precisão aos requisitos específicos da sua aplicação, permitem obter economias de custo significativas.

Garantimos movimento – horizontal e vertical

Implementamos soluções em sistemas compactos para tecnologia de transporte em logística de armazéns que atendem aos mais altos requisitos de confiabilidade e custo-benefício. A assistência e manutenção de nossos sistemas de acionamento são particularmente simples, os sistemas apresentam uma alta capacidade de sobrecarga e garantem uma operação perfeita. Os transportadores de rolos, correntes e transportadores de canto, em particular, tiram daí um especial benefício.

Nossos acionamentos de transportadores são idealmente indicados para:

  • transportadores de correntes
  • transportadores de rolos
  • transportadores de esteira
  • transportadores de paletes
  • transportadores de contêiners
  • transportadores suspensos

Transportadores de rolos são sistemas de transporte versáteis para o manuseamento de material de transporte definido. Os acionamentos NORD podem ser controlados individualmente para ajustar de forma inteligente a velocidade ao longo do trajeto – para controle preciso e dinâmico das distâncias e do acúmulo do material transportado.

Transportadores de corrente se destinam sobretudo ao transporte de unidades de carga pesadas e contêiners industriais. Fornecemos soluções de acionamento robustas com durabilidade e confiabilidade comprovadas – em configurações de cadeia simples e dupla. Nossos inversores descentralizados são frequentemente usados ​em logística de armazéns.

Os transportadores de canto são uma combinação de transportadores de rolos e de correntes que podem ser usados para mudar a direção em 90°. O produto é transferido e recebido pelos transportadores de correntes ao erguer e baixar a corrente.

Automação descentralizada

Oferecemos uma vasta seleção de tecnologia de acionamento descentralizada, que se adapta individualmente a sua utilização e que pode ser integrada nos sistemas existentes de forma flexível. Montado no motor ou montado perto do motor, de forma descentralizada: Nossos inversores de frequência são rápidos de instalar, fáceis de operar e são compatíveis com todos os sistemas de barramento e controles disponíveis no mercado. Possuem uma faixa de potência de até 22 kW e um CLP integrado padrão e também podem ser fornecidos com conectores convencionais. Graças a sua construção modular, os inversores podem ser facilmente expandidos e oferecem uma variedade impressionante de cenários de aplicação para suas utilizações na logística de armazéns.

Vantagens dos acionamentos de transportadores descentralizados da NORD:

  • Grande variedade de produtos de tecnologia de acionamento descentralizada
  • Inversor de frequência com interface Ethernet multiprotocolo
  • CLP integrado para funções relacionadas ao acionamento
  • Possibilidade de integração em qualquer projeto de sistema
  • Escalonável em função e desempenho

NORDAC ON: Inversores otimizados para utilização descentralizada no setor

Desenvolvemos o NORDAC <i>ON</i> especificamente para os requisitos da tecnologia de transportadores horizontais no setor de armazéns. Graças à padronização, o inversor de frequência compacto e inteligente para uso descentralizado cobre todos os requisitos típicos do setor da logística de armazéns. Todas as conexões são conetáveis e garantem uma colocação em funcionamento e manutenção no local descomplicadas, rápidas e com minimização de erros. A interface Ethernet multiprotocolo integrada permite a comunicação através dos protocolos Profinet, Ethernet/IP e Ethercat – o protocolo pretendido pode ser facilmente definido por parâmetros.

Especialmente desenvolvido para a logística de armazéns:

  • Interface Ethernet integrada
  • Manutenção simples
  • Conectividade total
  • Construção extremamente compacta
  • Solução plug-and-play econômica

Espaço de soluções LogiDrive®: Armazéns

Com o espaço de soluções LogiDrive ® oferecemos acionamentos comprovados e seguros para diferentes aplicações de transportadores na logística de armazéns O sistema modular padronizado e de fácil manutenção combina diferentes produtos NORD para criar uma solução de acionamento 100% adaptada aos padrões da indústria correspondentes e aos requisitos individuais da sua aplicação.

Mais sobre o LogiDrive®

Redutor de rosca sem fim SI UNIVERSAL

  • Potências: 0,12 kW - 4,0 kW
  • Torque: 21 Nm - 427 Nm

Motor NORD UNIVERSAL

  • Potências: 0,12 kW - 45 kW
  • Classe de proteção: IP66
  • Classe de eficiência IE3
  • Certificações mundiais

IE5+ motores síncronos (TEFC)

  • Potências: 0,35 kW - 4,00 kW
  • O próximo nível da eficiência energética: IE5+
  • Homologações e aprovações mundiais
  • Design compacto
  • Alta e consistente eficiência em toda a faixa de ajuste

Inversor de frequência NORDAC ON+ - SK 300P

  • Faixa de potência: 0,37 - 3 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66, IP69 (em preparação)
  • Montagem na parede ou no motor
  • Interface Ethernet multiprotocolo
  • Solução Plug & Play para colocação em funcionamento rápida

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade devido a estrutura modular

Soluções em acionamentos para automação dos processos do armazém

Baumalog (Polônia)

Os processos de armazenamento e transporte de perfis metálicos da empresa Retech Sp. z o.o. se tornaram mais simples pela Baumalog Sp. z o.o. A empresa utiliza soluções da NORD. A Baumalog é uma empresa de engenharia polonesa que produz sistemas automáticos de armazenamento e transporte usados em muitos setores.

Para referência

Documentos

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

BU0600 - Manual com instruções de montagem - NORDAC PRO (série SK 500P) - Inversor de frequência


BU0600 - Manual com instruções de montagem - NORDAC PRO (série SK 500P) - Inversor de frequência
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Eleve seu potencial de eficiência e de custos

A tecnologia em acionamento é a chave para maior eficiência, economia e sustentabilidade. Temos as soluções e ofertas de serviços certas para sua logística de armazém. Nossos sistemas de acionamento são otimizados para uso com economia de recursos e ajudam a reduzir seu custo total de propriedade (TCO). Com nosso serviço NORD ECO, também recebe uma visão detalhada do consumo de energia do seu sistema ou de acionamentos individuais. Medições e análises permitem descobrir o potencial de economia e, assim, encontrar a solução de acionamento mais eficiente para sua aplicação.

Informe-se agora

Acionada pelas suas exigências

A NORD DRIVESYSTEMS possui vários anos de experiência na logística de armazéns. Conhecemos suas exigências e prestamos aconselhamento individual. Projetos de acionamento, melhorias de eficiência energética, redução de variantes, automação e digitalização – somos seu contato.

Juntos, encontraremos a solução certa para você com base no sistema modular de acionamentos da NORD. Estamos localizados em mais de 80 países. Isso nos permite fornecer consultoria relacionada ao projeto, uma alta disponibilidade da tecnologia de acionamento necessária, prazos de entrega curtos e assistência rápida.

Entre em contato