Mantemos sua logística de bagagem em andamento

Apoiamos os aeroportos em seu caminho para mais sustentabilidade e proteção climática com otimização de custos simultânea. Nossas soluções de acionamento inovadoras para transportadores de esteira e de bandeja garantem uma operação confiável dos sistemas de transporte de bagagem e asseguram uma redução significativa do consumo de energia. Você beneficia de economias de CO<sub>2</sub> significativas e reduções de custos no setor da logística aeroportuária.

Soluções em acionamentos para a logística aeroportuária

O tráfego aéreo ecológico começa ainda no chão. Sobretudo a tecnologia de acionamento dos sistemas de transporte de bagagens oferece um grande potencial de redução do consumo de energia e, assim, reduzir as emissões de CO<sub>2</sub>, porque os sistemas de processamento de bagagens geralmente se estendem por vários quilômetros e possuem um grande número de acionamentos.

Seja no check-in, na triagem, transporte de alta velocidade ou recolha de bagagem: Como um importante parceiro do setor aeroportuário, estamos bem familiarizados com os requisitos da logística aeroportuária e desenvolvemos e produzimos conceitos de acionamento escalonáveis para todas as áreas do transporte de bagagens. Com nosso serviço NORD ECO , também o apoiamos no aumento do potencial de otimização e economia na área de tecnologia de acionamento e na redução de sua pegada de carbono. Os acionamentos NORD atendem a todos os requisitos atuais e futuros e são usados em aeroportos nacionais e internacionais em todo o mundo.

Know-how especializado na área da logística aeroportuária

No transporte de bagagem, malas, as bolsas e mochilas de diferentes pesos precisam ser transportadas em intervalos irregulares, geralmente por longas distâncias – da forma mais rápida e com menor consumo de energia possível. Na maior parte dos casos, essa tarefa é executada por transportadores de esteira e transportadores de bandeja.

Com nosso know-how especializado e nossa ampla gama de produtos, criamos soluções de acionamento projetadas especificamente para as diversas aplicações em logística aeroportuária - sejam acionamentos com eficiência energética e capacidade de sobrecarga para transportadores de esteira e bandeja ou acionamentos com posicionamento preciso e altamente dinâmico para sistemas de entrada/saída, comutadores verticais, elevadores e classificadores.

Logística de bagagem eficiente

Nossos acionamentos oferecem um alto nível de segurança operacional, facilidade de uso e eficiência. Funcionam de forma extremamente confiável, garantem velocidades de transporte particularmente altas e permitem um consumo de energia ideal, mesmo em faixas de carga parcial e rotação parcial. Além disso, sua assistência e manutenção são simples, reduzem os tempos de inatividade e, assim, contribuem para maior eficiência e disponibilidade de sua logística aeroportuária.

Soluções em acionamentos para transportadores de esteira e companhia:

  • Soluções completas em acionamentos em um só lugar
  • Alta eficiência energética e dinâmica
  • Tecnologia confiável com vida útil longa
  • Soluções específicas do cliente
  • Tecnologia plug-and-play de fácil assistência
  • Esforço de manutenção mínimo
  • Peso reduzido
  • Ampla seleção de inversores de frequência descentralizados
  • Redução de variantes de acionamento
  • Qualidade de produto reconhecida de acordo com padrões internacionais
  • Assistência em todo o mundo

Eficiência em operação contínua

Os transportadores de esteira permitem o transporte econômico de mercadorias grandes e volumosas por longas distâncias e com altas velocidades.

Os transportadores de esteira estão frequentemente em operação contínua e, portanto, exigem soluções de acionamento que sejam o mais eficientes possível em termos de energia. Com base em nosso motor síncrono IE5+ e nosso motorredutor DuoDrive patenteado, criamos conceitos de acionamento orientados para o futuro com eficiência otimizada, alta densidade de potência e construção compacta. Nossas soluções em acionamentos para transportadores de esteira alcançam sua alta eficiência consistente em uma ampla faixa de torque e, portanto, são ideais para operação econômica em faixas de carga e rotação parcial.

Tecnologia em acionamentos para transportadores de esteira:

  • Excelente eficiência energética
  • Operação econômica na faixa de carga parcial e velocidade parcial
  • Motores síncronos sem sensor

Transporte de alta velocidade

Os transportadores de bandeja são compostos por duas correias estreitas nas quais a bagagem é transportada em contêiners planos e retangulares – as chamadas bandejas ou bandejas de transporte. Como não necessitam de correia transportadora, eles funcionam com mais facilidade e atingem velocidades mais altas do que os transportadores de esteira. Os motores de engrenagem com freios são, por isso, imprescindíveis, bem como a operação com economia de energia. Somente aplicações com motores também são usadas com frequência.

Tecnologia em acionamentos para transportadores de bandeja:

  • Sistemas de acionamento altamente eficientes
  • Motorredutores com freio
  • Somente motores sem redutores

Espaço de soluções LogiDrive®: Airport

Soluções em sistemas para correias de transporte de bagagem, sistemas de triagem de bagagem

Os usuários finais do setor apostam em "tecnologia de acionamento ecológica e eficiente" com o objetivo de longo prazo de neutralidade climática e de CO<sub>2</sub>. A solução para isso é o conceito NORD LogiDrive. Seus custos são reduzidos significativamente em termos do TCO, através da redução de variantes, uso de motorredutores altamente eficientes e inversores de assistência simples em todos os pontos operacionais. Beneficie-se do valor agregado gerado através da economia do consumo de energia, estoque de peças de reposição e chamadas de serviço.

Mais sobre o LogiDrive®

Motorredutor cônico NORDBLOC.1

  • Potências: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Torque: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Potências: 0,35 - 3,0 kW
  • Alta eficiência do sistema
  • Construção compacta em design Wash-down
  • Redução da manutenção
  • Solução de sistema para comissionamento simples e plug & play

Motor NORD UNIVERSAL

  • Potências: 0,12 kW - 45 kW
  • Classe de proteção: IP66
  • Classe de eficiência IE3
  • Certificações mundiais

IE5+ motores síncronos (TEFC)

  • Potências: 0,35 kW - 11,00 kW
  • O próximo nível da eficiência energética: IE5+
  • Homologações e aprovações mundiais
  • Design compacto
  • Eficiência consistentemente alta em toda a faixa de ajuste

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade devido a estrutura modular

Inversor de frequência NORDAC LINK - SK 250E

  • Faixa de potência: 0,37 - 7,5 kW
  • Classe de proteção: IP55, IP65
  • Montagem na parede
  • Fácil instalação e manutenção devido à total capacidade de conexão
  • Configuração livre para sua aplicação

Baggage handling system, Hamburg

Logística de bagagens com acionamentos NORD

Aeroporto de Hamburgo (Alemanha)

Para garantir o transporte de bagagem sem problemas no Aeroporto de Hamburgo, a logística de bagagens também foi revisada no âmbito de uma modernização. Esta requer uma tecnologia em acionamento inteligente, potente e altamente flexível, que foi fornecida pela NORD.

Para referência

Documentos

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S5210 - Espaço para soluções LogiDrive


S5210 - Espaço para soluções LogiDrive
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Eleve seu potencial de eficiência e de custos

A tecnologia em acionamento é a chave para maior eficiência, economia e sustentabilidade. Temos as soluções e ofertas de serviços certas para sua logística aeroportuária. Nossos sistemas de acionamento são otimizados para uso com economia de recursos e ajudam a reduzir seu custo total de propriedade (TCO). Com nosso serviço NORD ECO, você também recebe uma visão detalhada do consumo de energia do seu sistema ou de acionamentos individuais. Medições e análises permitem descobrir o potencial de economia e, assim, encontrar a solução em acionamento mais eficiente para sua aplicação.

Informe-se agora

Impulsionado por suas necessidades

A NORD DRIVESYSTEMS possui vários anos de experiência na logística aeroportuária. Conhecemos suas exigências e prestamos suporte personalizado e individual. Projetos de acionamento, melhorias de eficiência energética, redução de variantes, automação e digitalização – somos seu contato.

Juntos, encontraremos a solução certa para você com base no sistema modular de acionamento da NORD. Estamos localizados em mais de 80 países. Isso nos permite fornecer consultoria relacionada ao projeto, uma alta disponibilidade da tecnologia de acionamento necessária, prazos de entrega curtos e assistência rápida para transportadores e outras aplicações.

Entre em contato