Плоские мотор-редукторы
Компактные и высокопроизводительные
Двигатели с плоским редуктором от NORD идеально подходят для использования в местах с небольшим монтажным пространством. Они предлагают широкий диапазон крутящего момента от 100 до 70 000 Нм.
МОТОР-РЕДУКТОРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ВАЛАМИ UNICASE
Цилиндрические мотор-редукторы
Плоские мотор-редукторы от NORD DRIVESYSTEMS могут быть индивидуально сконфигурированы благодаря гибкой и совместимой модульной конструкции, поэтому универсально применимы.
Во всем мире эти приводы используются для приведения в движение таких разных приложений, как мешалки, решения для внутрипроизводственной логистики, конвейеры для сыпучих материалов или краны, и в сочетании с системными решениями от NORD DRIVESYSTEMS соответствуют технологии Industrie 4.0!
Каковы отличительные особенности плоских мотор-редукторов NORD?
- Производительность
Наши плоские мотор-редукторы обладают частотой вращения от 100 до 70 000 Нм (промышленный мотор-редуктор до 282.000 Нм). - Эффективность
Очень компактная конструкция экономит драгоценное пространство. - Гибкость
Как и во всех сериях мотор-редукторов NORD, здесь также можно использовать адаптеры для двигателей IEC и NEMA.
Плоский редуктор NORD BLOCK – сильная программа
14 типоразмеров плоских мотор-редукторов NORD охватывают диапазон крутящего момента от 100 до 70 000 Нм при мощности от 0,12 до 200 кВт. В комбинации с нашими частотными преобразователями они предлагают разнообразные системные решения высшей степени эффективности и рентабельности.
Высокоэффективные плоские мотор-редукторы
Плоские мотор-редукторы от NORD работают чрезвычайно эффективно. Они отличаются плоской конструкцией, поэтому могут хорошо вписываться в приложения с очень ограниченным пространством.
Гибкость применения плоских редукторов в значительной степени основана на разработанном в 1981 году компанией NORD корпусе BLOCK, который тем временем уже стал мировым стандартом.
Прочитайте, какие преимущества дает концепция корпуса BLOCK от NORD.
Модульный принцип обеспечивает большую гибкость
В ходе десятилетий компания NORD разработала уникальную концепцию, с помощью которой вы можете из минимального количества редукторных модулей извлечь максимальное количество вариантов применения. Для наших клиентов это означает высокий уровень гибкости в сочетании с огромной экономией времени и значительным сокращением затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Блочный корпус, оптимальное решение в редукторостроении!
NORD DRIVESYSTEMS для каждого индивидуального применения предлагает плоские мотор-редукторы BLOCK специального исполнения. Выберите подходящий плоский редуктор BLOCK для вашего приложения с помощью нашего конфигуратора продукта всего за несколько шагов!