Редукторы с винтовой зубчатой передачей MAXXDRIVE

Редукторы промышленного назначения

  • Мощность: 50 – 2,000 hp
  • Крутящий момент: 132,000 - 2,500,000 lb-in
  • Прочный монолитный корпус с прецизионной точностью изготовления
  • Изменяемая модульная конструкция обеспечивает полную адаптацию к любым эксплуатационным условиям
  • Низкий уровень шума при работе
Габариты: 11
Монтажное положение: M1 - M6
Передаточное число: 5.54: 1 - 30,000 : 1

Характеристики

Редукторы MAXXDRIVE с винтовой зубчатой передачей изготавливаются по технологии UNICASE и поставляются во всех габаритных вариантах. Благодаря своей конструкции редукторы могут устанавливаться на миксеры без использования дополнительных подшипников.

Крупные роликовые подшипники и большие межцентровые расстояния увеличивают устойчивость к нагрузкам и эксплуатационный ресурс отдельных компонентов. Эффективные системы охлаждения помогают продлить срок службы смазки.

Планирование и поставки мы осуществляем в кратчайшие сроки. Это нам удается благодаря оптимизированной работе со складскими запасами компонентов, а также благодаря глубокому знанию нашими экспертами специфических требований, действующих в различных областях применения редукторов.

  • Подшипники выходного вала различных типов для адаптации к различным условиям применения
  • Различные опции для фланцев выходного вала
  • Различные опции установки и подсоединения электродвигателя
  • Эффективное воздушное либо водяное охлаждение
  • Возможность поставки готовых систем в сборе с соединениями, тормозами, функциями мониторинга и т. д.

  • Высококачественное уплотнение, исключающее утечки смазки
  • Низкий уровень шума, не утомляющий персонал
  • Высокая несущая способность по крутящему моменту
  • Сокращение расходов на обслуживание благодаря увеличенному сроку службы смазки
  • Симметричная конструкция
  • Стандартный фланец B14 на стороне выхода
  • 6 возможных монтажных положений для различных типов применения
  • Возможен «зеркальный» монтаж (компоненты меняются местами) и монтаж под наклоном
  • Единые размеры корпуса и монтажные габариты при любых передаточных числах (для 2- и 3-ступенчатых моделей)
  • Размеры входного и выходного валов по спецификациям заказчика
  • Высокая надежность
  • Большой эксплуатационный ресурс
  • Прецизионная точность

Мешалки

Подъемное оборудование

Экструдеры

Миксеры

Мельницы

Барабаны

Дробилки

Лифты

И многое другое

быстрый доступ