Цилиндрические редукторы
Высокомоментные и надежные
Цилиндрические редукторы MAXXDRIVE компании NORD ежедневно добиваются максимальной производительности при использовании в тяжелых условиях эксплуатации, например в мешалках, миксерах, барабанах или дробилках.
Редукторы с винтовой зубчатой передачей MAXXDRIVE
Редукторы промышленного назначения
Цилиндрические редукторы NORD
Наши промышленные цилиндрические редукторы всегда используются там, где требуются высокие крутящие моменты. Так было, например, в одной марокканской фосфатной шахте: фосфатная руда весом в несколько сотен тонн должна была транспортироваться из карьера для дальнейшей обработки с помощью двухкилометрового конвейера.
В качестве привода для конвейерной ленты заказчик выбрал цилиндрические редукторы MAXXDRIVE компании NORD, так как они обеспечивают выходные крутящие моменты до 282 000 Нм и мощность до 4000 кВт. Помимо этого, благодаря интеграции в хорошо зарекомендовавший себя блочный корпус BLOCK редукторы проявляют высокую устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам. Таким образом, цилиндрические редукторы без проблем справляются с суровыми условиями эксплуатации на конвейерной ленте.
В чем заключаются преимущества цилиндрических редукторов MAXXDRIVE?
- Работоспособность
Промышленные редукторы MAXXDRIVE с цилиндрическим зубчатым колесом идеально подходят для тяжелых условий эксплуатации благодаря мощному крутящему моменту. - Срок службы
Большие подшипники качения и точная ориентация валов и зубчатых колес обеспечивают длительный срок службы редукторов. - Гибкость
Цилиндрические редукторы можно комбинировать со всеми электродвигателями ассортимента NORD. - Простота монтажа
Пользователям предлагается много вариантов установки выходных фланцев (в серийном исполнении фланец B14).
Наши промышленные цилиндрические редукторы: максимально гибкие
При покупке цилиндрического редуктора NORD вам не придется кропотливо подгонять под него свое оборудование. Вместо этого наши редукторы адаптируются к вашей приводной задаче.
Чтобы при монтаже наших изделий вы были как можно более свободны, мы, помимо прочего, предлагаем различные варианты валов и фланцев. Интеграция редукторов в вашу установку упрощается также благодаря шести монтажным поверхностям, которые обеспечивают разные монтажные положения.
Благодаря огромной производительности и гибкости цилиндрические редукторы NORD подходят для использования во многих областях применения, например в мешалках, подъемниках, экструдерах, миксерах, мельницах, барабанах или дробилках.
Здесь вы можете узнать подробнее о преимуществах промышленных редукторов NORD.