Новости и пресса

Найдите актуальные статьи и фотографии из прессы о нашем предприятии и продукции, а также информацию о прошедших и запланированных выставках.

15 лет со дня основания филиала NORD в Мексике

GAM

Мексика, как связующее звено между Северной Америкой и Центральной Америкой, является одним из важнейших экономических регионов американского континента. Дочерняя компания представляет NORD DRIVESYSTEMS в этом активно развивающемся регионе с 12 октября 2006 года. подробнее …

Особо эффективные приводы для автоматизации склада

Электронная коммерция развивается стремительно, и поэтому гибкие, эффективные, интеллектуальные системы хранения для автоматизации склада пользуются более высоким спросом, чем когда-либо. Компания NORD DRIVESYSTEMS тщательно изучает требования в своей отрасли и на их основе предлагает широкий ассортимент динамических приводов, которые подходят для различных областей применения и условий складской логистики. подробнее …

Мы поздравляем вас с наступающими праздниками!

NORD на международной выставке FMB 2021

Marketing

Презентация NORD на выставке FMB в этом году посвящена энергоэффективным, мощным и инновационным приводным решениям. Выставка поставщиков проходит с 10 по 12 ноября 2021 года в Бад-Зальцуфлене (Северный Рейн-Вестфалия) и считается местом встречи представителей машиностроительной отрасли. подробнее …

Филиал в Румынии отмечает свое 15-летие

Компания NORD является единственным производителем приводной техники, открывшим филиал в Румынии. В этом году филиал компании в г. Сибиу отмечает свое 15-летие. подробнее …

НОВИНКА: диапазон мощности до 22 кВт: универсальный преобразователь NORDAC PRO SK 500P

Produkt Management - Elektronische Produkte

Преобразователи частоты серии NORDAC PRO SK 500P от компании NORD DRIVESYSTEMS выполнены на базе новейших технологий и идеально подходят для всех областей применения приводов. В ближайшее время будет доступна версия этого флагмана компании NORD с диапазоном мощности до 22 кВт. подробнее …

Преобразователь частоты NORDAC FLEX SK 205E — гибкое решение для управления и позиционирования

Благодаря широкому выбору функций и непосредственному монтажу на привод или рядом с ним, децентрализованный преобразователь частоты NORDAC FLEX особенно подходит для выполнения таких задач технологии управления, как позиционирование или перемещение и вращение. подробнее …

Эффективные приводные решения NORD для аэропортов

Будь то регистрация, сортировка, высокоскоростная транспортировка или получение багажа — для обеспечения бесперебойного процесса обработки багажа требуется интеллектуальная, мощная и очень гибкая приводная технология. Компания NORD DRIVESYSTEMS хорошо знакома с требованиями данного сектора и предлагает свои приводные системы в качестве оптимальных решений для выполнения различных задач в аэропортах . подробнее …

NORDAC FLEX: настоящие универсалы в сфере конвейерных технологий

Серия NORDAC FLEX SK 205E была разработана, в частности, для использования в системах транспортировки багажа в аэропортах или в конвейерных системах центров сортировки посылок. Компактный, гибкий и энергоэффективный преобразователь частоты обеспечивает широкий диапазон мощности до 22 кВт и потенциальную экономию энергии, особенно во время работы при частичной нагрузке. подробнее …

Двигатель IE5+ для применения в пищевой промышленности

Благодаря исключительно высокому КПД и широкому диапазону крутящего момента компания NORD DRIVESYSTEMS разработала двигатель, который идеально подходит для использования в пищевой промышленности: двигатель IE5+ обеспечивает максимальную эффективность и экологичность объектов, работающих с продуктами питания. подробнее …

Новые адаптеры двигателей с оптимальными техническими характеристиками

Более высокий предел скоростей вращения, увеличенный срок службы подшипников и максимальная гибкость в конструкции привода: новые адаптеры двигателей от NORD предлагают пользователям множество преимуществ с точки зрения коммерции и логистики. подробнее …

Оптимальное управление мобильными насосами

Благодаря многообразию своих функций и вариантов и широкому диапазону мощности до 22 кВт децентрализованные преобразователи частоты NORDAC FLEX идеально подходят для применения в мобильных насосах. подробнее …

Мощные приводные системы для процессов смешивания и перемешивания

Для смесителей и мешалок NORD DRIVESYSTEMS предлагает специализированные промышленные редукторы MAXXDRIVE®, которые легко перемещают даже большое количество продукта благодаря высокой удельной мощности, надежности и долгому сроку службы. подробнее …

Электродвигатели: взаимосвязь между скольжением и скоростью

А знаете ли вы, что по скорости двигателя можно получить практически любую информацию о потерях ротора? Источником этой информации служит скольжение. Оно напрямую отображает долю потерь в мощности, передаваемой через воздушный зазор, т. е. разность эффективной входной мощности статора и потерь меди и железа статора. подробнее …

NORD открывает автоматизированный склад мелких деталей

На автоматизированном складе мелких деталей предусмотрено более 70 000 мест для хранения, что делает его крупнейшей автоматизированной складской системой группы компаний NORD DRIVESYSTEMS. Расширенные возможности складской логистики позволят дополнительно сократить время поставки и сборки. подробнее …

NORD Индонезия: 20-летний юбилей

Компания NORD работает в Индонезии с 2001 года, поставляя островному государству энергоэффективные и экономичные приводные решения. подробнее …

Технический документ NORD: энергоэффективность с трёхфазными двигателями

В дополнение к глобальным аспектам индустриального энергопотребления, технический документ NORD DRIVESYSTEMS также объясняет идею энергоэффективности, влияние на нее структурных параметров трехфазных двигателей и то, какие меры можно предпринять для увеличения эффективности мотор-редукторов и приводных систем. Будут также выделены мировые стандарты и текущая реализация энергетического законодательства (классы IE). Что касается преобразователей частоты, авторы разбирают применимое законодательство и возможности определения энергоэффективности. Наконец, объясняются критерии и характеристики для инновационных преобразователей частоты. подробнее …

Высокопроизводительные приводные устройства для работы с сыпучими материалами

Marketing, ISM - Grain

Датская компания Lachenmeier Monsun A/S проектирует и строит объекты материально-технического снабжения для работы с сыпучими материалами. Уже более 20 лет компания доверяет мотор-редукторам NORD. Во время расширения склада сыпучих материалов в Фредерисии пропускная способность этого предприятия была увеличена почти в два раза благодаря мощным приводам. подробнее …

Индивидуально адаптированные приводные решения для складов

Операторы складов предъявляют высокие требования к приводам для своих конвейерных систем. Они должны отличаться компактностью, высокой эксплуатационной готовностью и энергоэффективностью. NORD предлагает индивидуальные решения в этой сфере. подробнее …

Двигатель NORD UNIVERSAL отвечает требованиям новой Европейской директивы по экологическому проектированию

С 1 июля 2021 года ужесточаются мероприятия, касающиеся энергоэффективности электродвигателей и регулирования частоты вращения, которые предусмотрены новой Европейской директивой 2019/1781 по экологическому проектированию. Поэтому использование двигателей IE3 дополнительных диапазонов мощности является не только коммерчески выгодным, но и обязательным. NORD DRIVESYSTEMS предлагает энергоэффективный двигатель NORD UNIVERSAL для диапазонов мощности от 0,12 до 45 кВт как экономичный вариант IE3, выполняющий все международные регламенты. подробнее …

25-летие компании NORD DRIVESYSTEMS на турецком рынке

16 мая 1996 года небольшая команда людей начала продавать продукцию NORD на Босфоре. подробнее …

DuoDrive: специально разработанная приводная система для внутренней логистики

Высокоэффективные и очень компактные — такими должны быть приводные решения для внутренней логистики. Новый мотор-редуктор DuoDrive от NORD был специально разработан для удовлетворения этих требований. DuoDrive занимает очень мало монтажного пространства и имеет самый высокий КПД среди комбинации редуктор/двигатель в своем классе мощности. подробнее …

Децентрализованная приводная техника от компании NORD: универсальность, мощность, инновационность

Produkt Management - Elektronische Produkte

Будь то внутрипроизводственная логистика, упаковочное производство, пищевая промышленность, насосы или строительство машин и заводов — децентрализованная приводная техника предлагает особые преимущества, в частности для крупномасштабных систем, а также для модульных и мобильных систем. NORD DRIVESYSTEMS поставляет широкий спектр преобразователей частоты, которые имеют возможность адаптации для любого необходимого применения и гибкой интеграции в оборудование. подробнее …

Высокоэффективное решение для перевозки сыпучих материалов

Редукторы промышленного назначения MAXXDRIVE® XT от NORD идеально подходят для привода конвейерных лент в индустрии транспортировки сыпучих материалов. Редукторы NORD отличаются не только чрезвычайной прочностью и мощностью, но и высокой тепловой нагрузочной способностью. подробнее …

NORD — сильный и надежный партнер во время пандемии

Несмотря на нестабильные времена, клиенты и пользователи могут полностью положиться на NORD DRIVESYSTEMS — компетентного и опытного партнера. Производитель приводной техники из Северной Германии по-прежнему гарантирует полную готовность поставок и предлагает глобальное обслуживание высокого качества даже в трудные времена. подробнее …

Безопасность превыше всего — промышленные редукторы NORD для канатных дорог

Деревня Тинь (Tignes) находится на высоте 2100 метров и занимает одно из первых мест в Европе по высоте расположения. Вместе с курортом Валь д'Изер она входит в состав одной из самых фешенебельных зон горнолыжного отдыха, расположенных во французском департаменте Савойя. Швейцарская компания GARAVENTA, проводящая модернизацию канатной дороги на Гранд-Мотт, приняла решение об использовании промышленных редукторов производства NORD DRIVESYSTEMS, поскольку они надежны и не требуют большого объема обслуживания. подробнее …

Синхронный двигатель IE5+: энергоэффективность, разумная цена и безопасность для окружающей среды

Экономичная работа в диапазоне частичных нагрузок: исключительно высокая эффективность и широкий диапазон крутящих моментов: NORD DRIVESYSTEMS представляет еще один типоразмер IE5+. Инвестиции быстро окупаются. подробнее …

Новая концепция мотор-редуктора для пищевой промышленности

NORD запускает революционную новинку со своей запатентованной технологией DuoDrive: инновационный мотор-редуктор в легко промываемом гигиеническом исполнении — это синхронный двигатель IE5+, встроенный в корпус одноступенчатого цилиндрического соосного редуктора. Поэтому он отлично подходит для работы в пищевом производстве . подробнее …

Децентрализованный преобразователь с решением «подключай и работай» для диапазонов пониженной мощности

Новый член семейства электронных блоков приводов: частотный преобразователь NORDAC ON отвечает специальным требованиям технологии горизонтального конвейера и демонстрирует ее преимущества, особенно в сочетании с новым синхронным электродвигателем IE5+. подробнее …

Отчет компании о новой линейке высокоэффективной продукции

Marketing

Компания Nord открывает новую эру в приводной технике благодаря запуску линейки высокоэффективной продукции, включающей DuoDrive, NORDAC ON/ON+ и синхронный двигатель IE5+. Вот что об этом говорят управляющие партнеры компании Ютта Хумберт и Ульрих Кюхенмайстер. подробнее …

Новый мотор-редуктор 2 в 1: NORD DuoDrive

DuoDrive — это запатентованный революционный продукт компании NORD, который объединяет в одном корпусе высокоэффективный двигатель IE5+ и одноступенчатый редуктор с винтовой зубчатой передачей, что позволяет оптимизировать производительность системы. Среди множества преимуществ DuoDrive особенно стоит отметить компактность при монтаже, более высокую плотность мощности, а также очень низкий уровень шума. подробнее …

Высокоэффективные приводы NORD обеспечивают современную транспортировку посылок

Развитие онлайн-торговли вызвало резкий подъем в сфере обработки посылок. Чтобы справиться с растущими объемами, пунктам сортировки посылок требуется улучшить свои технологические процессы. Приводная система LogiDrive от NORD DRIVESYSTEMS идеально подходит для этой цели. Техника NORD повышает эффективность, при этом сокращая число возможных вариантов. подробнее …

Новый «суперзавод» домостроения усовершенствован двигателями NORD DRIVESYSTEMS

В три раза больше квартир за одно и то же время — вот цель компании Lindbäcks Bygg AB на рынке жилищного строительства. В ее достижении шведскому предприятию помогает улучшенная система автоматизации. Чтобы еще больше ускорить изготовление объемных модулей для домов, в Питео открыт высокоэффективный завод на основе бережливых технологий — с приводным и регулирующим оборудованием, выпускаемым преимущественно NORD DRIVESYSTEMS. подробнее …

NORD: сильный и надежный партнер — даже в трудные времена

В 2020 году NORD DRIVESYSTEM тоже пришлось решать новые, не известные ранее задачи. При этом компания NORD не только предлагает опыт реализации проектов в более чем 100 отраслях производства, но и заставляет мир двигаться с помощью своих приводных систем даже в это сложное время. Поэтому в течение прошлого года готовность осуществлять поставки обеспечивалась в полной мере для всей продукции. подробнее …

Промышленные редукторы MAXXDRIVE® — самые мощные редукторы компании NORD

Цилиндрические и ортогональные редукторы MAXXDRIVE® компании NORD DRIVESYSTEMS обладают высокими выходными крутящими моментами от 15 до 282 кН·м и выпускаются в 11 типоразмерах. В дополнение к этим уже зарекомендовавшим себя стандартным мотор-редукторам NORD DRIVESYSTEMS предлагает новую серию ортогональных редукторов MAXXDRIVE® XT для применения в условиях высоких тепловых нагрузок. Редукторы обеспечивают крутящие моменты от 15 до 75 кН·м и выпускаются в семи типоразмерах. Благодаря разнообразию принадлежностей и опций модульная конструкция обеспечивает полную адаптацию приводных систем к тяжелым условиям эксплуатации, например в конвейерах и мешалках. подробнее …

Приводные системы для суровых условий эксплуатации и самых высоких требований

Компания NORD DRIVESYSTEMS известна своими высококачественными редукторами, электродвигателями и преобразователями частоты. За долгие годы работы она превратилась из производителя редукторов в партнера по производству и реализации готовых решений в области приводной техники. Вот уже несколько лет в ассортименте компании представлена серия промышленных редукторов с выходным крутящим моментом до 282 Н·м, которые идеально подходят для суровых условий эксплуатации. подробнее …

Расчеты совокупной стоимости владения (TCO) от NORD открывают потенциальные возможности экономии

В связи с высокой динамикой роста онлайн-торговли компаниям-грузоперевозчикам необходимо наращивать мощности и в то же время повышать эффективность своих процессов. Ключевую роль здесь играют центры сортировки посылок: применяя полностью автоматизированные процессы, они сортируют большое количество отправлений в рекордно короткие сроки и подготавливают их для отправки в региональные пункты доставки. подробнее …

Интеллектуальные приводные технологии NORD в коровниках

Датская компания Celi Invest специализировалась на производстве электроприводных массажных щеток для коров. После того как датчане перешли на приводные технологии NORD DRIVESYSTEMS, их щетки стали работать идеально. Интеллектуальные и долговечные приводы надежны, безопасны и эффективны в эксплуатации. подробнее …

Оптимизация эксплуатационных расходов в службе доставки почты и посылок

Система LogiDrive способна повысить эффективность приводных решений в центрах сортировки посылок на 50 процентов. Системы NORD включают в себя синхронные двигатели IE4 и IE5+, а также децентрализованные преобразователи частоты и эффективные мотор-редукторы из модульного ассортимента продукции NORD. подробнее …

NORD по-новому позиционирует себя в области электронной коммерции

Благодаря оптимизации систем и процессов myNORD центральный цифровой портал для всех клиентов NORD в будущем станет еще быстрее, удобнее и эффективнее. подробнее …

Мы приветствуем новых стажеров

Компания NORD DRIVESYSTEMS ежегодно проводит обучение для новых сотрудников. И 2020 год, несмотря на всю его сложность, не стал исключением: в сентябре к нам присоединились восемь студентов сдвоенных курсов и девять стажеров. Наших новых коллег ждут увлекательные задачи, перспективы работы в международной команде и множество возможностей для развития. подробнее …

NORD обеспечивает непрерывность хлебопекарного производства в Fine Lady Bakeries

Даже в экстренных случаях вы можете положиться на сервис и доступность продукции NORD DRIVESYSTEMS. Когда компании Fine Lady Bakeries, британскому производителю хлебобулочных изделий из Банбери, потребовалось заменить вышедший из строя редуктор в расстойном шкафу, необходимый для постоянной работы, NORD DRIVESYSTEMS удалось организовать быструю поставку редуктора со специально сконструированным и изготовленным специальным валом из стандартной линейки NORD. подробнее …

NORD использует экологически безопасные лакокрасочные материалы с высоким содержанием сухого остатка

Marketing

Оптимально подобранные покрытия и лакокрасочные материалы защищают поверхности приводных систем NORD и обеспечивают эстетически привлекательный и гармоничный внешний вид оборудования и облик компании. NORD использует последнее поколение красок с высоким содержанием сухого остатка, тем самым сокращая выбросы растворителей во время покраски до уровней значительно ниже установленных законом предельных значений. Эти лакокрасочные покрытия получили новые названия, сохранив неизменными технические характеристики. подробнее …

Приводная техника NORD для верхнего оборудования театральной сцены

Marketing

Техники сцены из компании DTS2 в Гронингене специализируются в области автоматизации театров. В сотрудничестве с NORD DRIVESYSTEMS они модернизировали сценическое оборудование в театре Theater aan het Spui в центре Гааги. Все верхнее оборудование, включая траверсы, софитные мосты и тяговые механизмы, требовалось уместить в минимальном пространстве под потолком. подробнее …

Идентификация и заказ запасных частей онлайн

Интернет-магазин NORD позволяет идентифицировать, заказывать и оплачивать запасные части и хранящиеся на складе компоненты в онлайн-режиме и поэтому является важным шагом на пути к цифровой сети. подробнее …

Надежные промышленные редукторы NORD для миксеров сухих бульонов

Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH (г. Падерборн, Германия) специализируется на производстве оборудования и разработке инженерных решений специального назначения, а также является признанным экспертом в области основных технологических операций, таких как смешивание, сушка и гранулирование сыпучих материалов. Для крупного заказа пищевой отрасли компания Lödige использовала особо надежные промышленные редукторы от NORD DRIVESYSTEMS. подробнее …

Расширение портфеля двигателей IE5+

Marketing

Энергоэффективные и компактные двигатели IE5+ с увеличенной мощностью и обновленным дизайном. подробнее …

Расфасовка сухого молока с помощью двигателей в гладком корпусе от NORD DRIVESYSTEMS

Компания Swiss Can Machinery всего за пять лет зарекомендовала себя как один из ведущих производителей полностью автоматизированных упаковочных систем для порошковых и сухих продуктов. Чтобы соответствовать высоким гигиеническим требованиям пищевой промышленности, швейцарская компания полагается на оптимизированную для мойки приводную технику от NORD DRIVESYSTEMS. подробнее …

Дизайн насосов прямого вытеснения без муфты от «NORD» и «PSG»

В типичном приводе насоса муфта обычно создает существенные проблемы. В качестве решения данной проблемы для новой серии пластинчатых насосов Blackmer®, компания «NORD DRIVESYSTEMS» разработала пустотелый вал для своих редукторов с винтовой зубчатой передачей, что позволяет соединять насосы без муфты. После успешных испытаний дочернее предприятие компании «NORD» в США стало главным поставщиком для изготовителя продукции «PSG». подробнее …

Универсальный двигатель: двигатель NORD UNIVERSAL

Новый двигатель NORD UNIVERSAL сертифицирован по всем общепринятым стандартам и может применяться в любой стране мира. Двигатель NORD UNIVERSAL способствует систематическому сокращению возможных вариантов, а также предлагает существенные преимущества с точки зрения затрат, особенно при реализации международных проектов. подробнее …

Технология децентрализованного размещения приводов в крупных винных погребах

Marketing

Уже более восьми лет «NORD DRIVESYSTEMS» поставляет ведущему французскому производителю насосов для виноделия «CAZAUX ROTORFLEX» децентрализованные приводные системы, состоящие из мотор-редуктора и преобразователя частоты. Запатентованные ротационные кулачковые насосы (фр. «pompes à lobes»), оснащенные приводами NORD, пользуются спросом у виноделов и мастеров погребов во всем мире благодаря своей универсальности и надежности. подробнее …

Технология децентрализованного размещения приводов мощностью 0,25‒22 кВт

На протяжении более 30 лет компания «NORD DRIVESYSTEMS» разрабатывает электронные блоки приводов и является одним из новаторов в области инновационной инвертерной технологии. Децентрализованные преобразователи частоты серии NORDAC охватывают широкий рабочий диапазон, а также успели хорошо зарекомендовать себя, особенно в области внутрипроизводственной логистики. подробнее …

Интеллектуальные приводы NORD управляют процессами в автоматизированной крафтовой пивоварне

Приводы от NORD DRIVESYSTEMS успешно используются в производстве напитков на протяжении многих лет. Они вносят значительный вклад в автоматизацию процесса пивоварения и легко адаптируются к изменению рецептов благодаря интеллектуальной системе управления. Компания Rabek Engineering GmbH спроектировала надежную, обладающими гибкими настройками и не требующую технического обслуживания систему пивоварения для пивоварни Landgang Brauerei в Гамбурге, основанную на приводной технологии от NORD DRIVESYSTEMS. подробнее …

Оптимизированный монтаж датчика: прочный, безопасный и компактный

В рамках последнего обновления конструкции асинхронных двигателей компания NORD DRIVESYSTEMS также оптимизировала монтаж инкрементного датчика положения. Новая концепция монтажа оптимально защищает датчики от ударных и вибрационных нагрузок, а также позволяет производить модернизацию датчика. подробнее …

Новое слово в технологии защиты поверхности

Компания NORD предлагает широкий ассортимент лакокрасочных покрытий для оптимальной защиты поверхности в условиях эксплуатации и окружающей среды. подробнее …

Новый преобразователь частоты: компактный, универсальный, мощный

Sk500P

Новый преобразователь NORDAC PRO SK 500P отличается максимальной функциональностью, возможностью подключения и модульностью. Благодаря компактной конструкции и большому разнообразию интерфейсов он легко встраивается в любую автоматизированную архитектуру. подробнее …

LogiDrive: энергоэффективность и сокращение вариантов

Индивидуальные концепции приводов на базе системного решения LogiDrive от NORD DRIVESYSTEMS представляют собой оптимальное сочетание энергоэффективности и сокращения вариантов продукции. Они особенно хорошо зарекомендовали себя во внутрипроизводственной логистике, где задействовано множество приводов для выполнения основных процессов, например в аэропортах или в центрах обработки посылок. подробнее …

Приводные двигатели NORD для применения на оборудовании гравийных карьеров – cнижение затрат, увеличение эффективности

Marketing

Компания NorStone AG начала использовать надежные приводные двигатели от компании NORD DRIVESYSTEMS на гравийном карьере в г. Тау, Юго-Западная Норвегия. Результат: снижение инвестиционных затрат, увеличение эксплуатационной надежности, повышение надежности технологического процесса, а также снижение потребления энергии за счет повышения эффективности. подробнее …

Новый преобразователь частоты от компании NORD

Marketing

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS начала выпуск NORDAC PRO SK 500P — современных преобразователей, устанавливаемых в шкаф управления и отличающихся максимальной функциональностью, возможностью подключения и модульностью. Данные преобразователи характеризуются большим разнообразием интерфейсов связи и магистральных шин, инновационными признаками и целым рядом возможностей для расширения. подробнее …

Группа компаний NORD следует курсу постоянного развития, расширяя ассортимент выпускаемой продукции и осуществляя программы стратегического инвестирования

В 2019 финансовом году компания Getriebebau NORD GmbH & Co. KG добилась устойчивого роста, увеличив объем продаж на 750 млн. евро. Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS, насчитывающая порядка 4000 сотрудников по всему миру, успешно внедрила широкий спектр инновационных решений в области приводных технологий. Инвестирование в создание производств на местах и логистику дало стимул к дальнейшему развитию. подробнее …

Расширение производственного цеха компании NORD в г. Аурих

В прошлом году на заводе в г. Аурих были расширены производственные и складские площади, а также введена в эксплуатацию новая монтажная линия. подробнее …

Эффективность на границе возможного: новый электродвигатель NORD IE5+

Синхронный электродвигатель IE5+ от компании NORD устанавливает новые стандарты эффективности, удельной мощности и экономичности. Выход на рынок планируется во II квартале 2020 года. подробнее …

Компания NORD вносит свой вклад в переход к цифровым технологиям

4.0 ready

Основными темами в отрасли являются организация сетей и подключение к среде Индустрия 4.0. Благодаря своим приводным решениям компания NORD DRIVESYSTEMS создает предпосылки для строительства «умных заводов» и оказывает поддержку своим клиентам с помощью коммуникационного и прикладного ноу-хау в процессе цифровизации. подробнее …

Приложение NORDCON APP показало себя на практике

С приложением NORDCON APP и NORDAC ACCESS BT BluetoothStick NORD DRIVESYSTEMS предлагает практичный способ мобильного и беспроводного техобслуживания, а также ввод в эксплуатацию преобразователей частоты NORD. Обширные полевые испытания, проведенные с выбранными клиентами, уже принесли положительные отзывы и ценные предложения для дальнейшей оптимизации пользовательских преимуществ приложения. подробнее …

NORD Brazil отмечает свое 20-летие

С момента своего основания 20 лет назад бразильское дочернее предприятие NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. встало на путь развития. подробнее …

Компания NORD отмечает 40-летний юбилей во Франции

Особые требования к конвейерным лентам и приводным технологиям: для строительства туннелей железнодорожной системы London Crossrail требуются специальные системы ленточных конвейеров и редукторные двигатели. подробнее …

Приводные решения для конвейеров непрерывного действия

Бесперебойная работа даже в самых тяжелых условиях окружающей среды: для транспортировки сыпучих материалов компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает мощные приводные системы, которые характеризуются максимальной надежностью, безопасностью и прочностью. подробнее …

Приводы модульной взрывозащищенной (ATEX) конструкции – защита от газа и пыли

Будучи производителем, сертифицированным в соответствии с требованиями ATEX, компания NORD DRIVESYSTEMS обладает многолетним опытом разработки приводных решений во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенные приводы NORD используются практически во всех отраслях промышленности. подробнее …

Прочный редуктор для мощного перемешивания – приводные решения от компании NORD с армированными подшипниками

Компания NORD DRIVESYSTEMS поставляет надежную приводную технологию с усиленными подшипниками и увеличенным расстоянием между подшипниками для обрабатывающей промышленности. Таким образом обеспечивается максимальная способность выдерживать радиальные и осевые нагрузки и более продолжительный срок службы редукторов. подробнее …

Приводные решения от компании NORD для сокращения эксплуатационных затрат

Для оптимизации совокупной стоимости владения (TCO) компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает мощные и эффективные концепции приводов, не требующие частого обслуживания, на основе своей модульной системы. подробнее …

Двигатели в гладком корпусе производства NORD идеально подходят для производства продовольствия и напитков

Smooth Surface Motors

Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает вентилируемые и невентилируемые двигатели собственного производства с гладкими поверхностями корпуса для применения в зонах с повышенными стандартами гигиены. Корпусы выполнены из литого алюминия и являются влагозащищенными, что обеспечивает их легкую очистку. подробнее …

Редукторы из алюминия – небольшой вес и высокая мощность

Современные редукторы должны быть компактными, мощными, недорогими и прежде всего легкими. Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает широкий выбор легких алюминиевых приводов, рассчитанных на постоянную высокую нагрузку. подробнее …

Новые энергосберегающие двигатели для Бразилии

Компания NORD DRIVESYSTEMS расширила свою линейку энергоэффективных двигателей для бразильского рынка. подробнее …

В будущем цифровые фабрики будут иметь децентрализованную структуру

Будущее производства заключается в модульности, гибкости и автономности. Такая парадигма требует новых систем с децентрализованным интеллектом, которые могут справляться с усложнением технологических процессов. NORD DRIVESYSTEMS поставляет широкий спектр децентрализованных приводных технологий с преобразователями частоты, которые имеют возможность адаптации для любого необходимого применения и гибкой интеграции в оборудование. подробнее …

Рывок вверх с приводами NORD

Чешская компания STROS производит строительные подъемники для клиентов по всему миру. На строительной площадке «Москва-Сити» эти подъемники используются для строительства восьми высотных зданий. Их перемещение обеспечивается высокопроизводительными, специализированными и абсолютно надежными приводами NORD. подробнее …

Мощные промышленные редукторы для максимальной предельной термической стойкости

Новые промышленные редукторы NORD MAXXDRIVE® XT были специально разработаны для применений, для которых характерны высокие предельные тепловые нагрузки. Они идеально подходят для работы в составе конвейерных систем. подробнее …

Обзор Ганноверской ярмарки 2019: компания NORD представила ряд инновационных продуктов – от промышленных приводов до решений с поддержкой технологии Bluetooth

Retrospective Hanover Fair 2019

На Ганноверской ярмарке 2019, которая проводилась в начале апреля, компания NORD представила ряд инновационных решений для технологии промышленных приводов. подробнее …

Мощные приводы, персональное обслуживание

Американская компания G.C. Evans производит холодильные, нагревательные и пастеризационные установки для пищевой промышленности, которые должны отличаться надежностью при эксплуатации. По этой причине компания G.C. Evans уже более десяти лет использует мощные и долговечные редукторные электродвигатели NORD. подробнее …

Приводы NORD используются в строительстве бестраншейных тоннелей в Абу Даби

Подземное строительство века: идет строительство нового канализационного тоннеля в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Приводные решения от NORD обеспечивают безопасную транспортировку персонала и материалов при помощи подъемного оборудования во входных шахтах. подробнее …

Компания NORD DRIVESYSTEMS уже 30 лет на рынке Дании

30 Years Denmark

Компания NORD-Gear Danmark отмечает свой 30-й юбилей. Расположенная возле датско-германской границы, дочерняя компания NORD DRIVESYSTEMS работает на рынке приводных двигателей и частотных преобразователей Дании и Гренландии. подробнее …

NORD на выставке Bauma 2019 в Мюнхене – мощные приводы для тяжелых условий эксплуатации

Новая серия промышленных приводов MAXXDRIVE® XT, предназначенных для работы с высокими предельными тепловыми мощностями, расширяет ассортимент уже зарекомендовавших себя промышленных приводов от NORD DRIVESYSTEMS. Они обеспечивают эффективное проектирование надежных, безопасных приводных систем, разработанных с учетом учетом потребностей заказчика, для транспортировки сыпучих материалов в строительной и горнодобывающей промышленности. подробнее …

Глубина на большой высоте: успешное использование редукторов промышленного назначения компании NORD в крупном строительном проекте

В рамках проекта «Linthal 2015» («Линталь 2015») на высоте около 1700 м в швейцарских Альпах построена подземная центральная камера для новой гидроаккумулирующей электростанции на глубине 600 м. При экстремальном уклоне 45 градусов и разности высоты приблизительно 180 м конвейерные системы перевозили 500 т извлеченного грунта в час круглосуточно. Конвейерные ленты приводились в движение редукторами промышленного назначения производства компании NORD . подробнее …

Мотор-редукторы NORD позволяют оптимизировать работу конвейерного оборудования на карьерах

Компания SMIL, занимающаяся производством металлоконструкций в г. Монпелье, выпускает конвейерные системы, оснащая их приводами из Северной Германии. На карьере в коммуне Гардан (юго-восток Франции) мотор-редукторы NORD DRIVESYSTEMS обеспечивают безопасную и эффективную эксплуатацию конвейерной системы. подробнее …

NORD на выставке LogiMAT 2019

Успешная презентация на выставке гибких решений для внутрипроизводственной логистики.Эффективные системы от NORD DRIVESYSTEMS были представлены на выставке LogiMAT 2019, проходившей с 19 по 21 февраля 2019 года в Штутгарте. Компания продемонстрировала широкой публике, почему децентрализованные и инновационные приводные решения от NORD DRIVESYSTEMS – идеальный выбор для цифровых, модульных систем внутрипроизводственной логистики. подробнее …

Редукторы NORD промышленного назначения с новыми типоразмерами

Редукторы NORD DRIVESYSTEMS промышленного назначения обладают высокой прочностью и продолжительным сроком службы. Эти приводы с повышенной нагрузочной способностью используются для такого тяжелого машинного оборудования, как мешалки, миксеры и дробилки. подробнее …

Новый продукт: одноступенчатый редуктор с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1

created by 'mmakinen (Miia Makinen (NORD - FI)) (Miia Makinen (NORD - FI))' on uploading a picture

Компания NORD DRIVESYSTEMS дополнила свою популярную серию редукторов NORDBLOC.1 одноступенчатым редуктором с винтовой зубчатой передачей при применении в условиях, где требуются высокие скорость и крутящий момент. Новый редуктор NORDBLOC.1 с винтовой зубчатой передачей крайне эффективен, обладает высокой торсионной жесткостью, низким уровнем шума при работе и большим эксплуатационным ресурсом. Более того, благодаря своей легко промываемой конструкции он соответствует даже самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Инновационные редукторы не имеют разделительных стыков или крышек. Это повышает их устойчивость и делает их внешнюю поверхность гладкой – ни жидкости, ни твердые загрязнения на ней не будут скапливаться. подробнее …

Решения в области приводов для канализационных сооружений ‒ прошли огонь и воду

Решающее значение для эксплуатационной готовности и эффективности насосных и вентиляционных станций в водном хозяйстве имеет приводное оборудование. Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает оптимизированные для данной отрасли решения, которые отличаются максимальной эксплуатационной надежностью, длительным сроком службы, а также высокой устойчивостью к осевым и радиальным нагрузкам. подробнее …

Электричество из солнечного света: благодаря приводам NORD в Испании появились электростанции, работающие без выбросов углекислого газа

Солнечные электростанции вносят важный вклад в защиту окружающей среды. На солнечной электростанции Gemasolar возле испанского города Фуэнтес-де-Андалусия на юге страны несокрушимые приводы от компании NORD DRIVESYSTEMS обеспечивают работу гигантских зеркал для сбора солнечной энергии. подробнее …

Компания NORD на выставке Tire Technology 2019

Обширный ассортимент продукции компании NORD Drivesystems также включает инновационные отраслевые приводные решения для шинной промышленности: на выставке Tire Technology 2019 в центре внимания окажутся системы LogiDrive, специальные фланцы экструдера и интерфейсный модуль PROFIsafe NORD SK TU4-PNS. подробнее …

Умная приводная техника – командная работа: обмен данными между ведущими (Master) и ведомыми (Slave) устройствами

intelligent drive technology

ПЛК и система позиционного управления в преобразователях частоты позволяют синхронизировать эксплуатацию приводов компании NORD DRIVESYSTEMS в режиме Master-Slave. Появляется возможность децентрализованной реализации таких функций, как синхронный ход и летучая пила. подробнее …

20 лет успеха на рынке

Большой юбилей в Польше: в течение долгих 20 лет небольшая команда сотрудников из небольшого села Подленже поставляла продукцию NORD по всей Польше. подробнее …

35 лет NORD DRIVESYSTEMS Нидерланды

Anniversary Netherlands

Компания NORD DRIVESYSTEMS Нидерланды празднует свое 35-летие. За свою недолгую историю компания заняла лидирующие позиции на голландском рынке приводных систем. подробнее …

Приводы для устройств для транспортировки поддонов: надежная техника прочной конструкции

pallet_conveyor_technology

"Устройства для транспортировки поддонов требуют прежде всего экономичных конструкций приводных систем с высокой стойкостью к перегрузкам. Специально для транспортировки поддонови решетчатых ящиков с помощью роликовых или цепных конвейеров группа компаний NORD DRIVESYSTEMS предлагает оптимально согласованную гибкую приводную систему с индивидуальной конфигурацией, которая сокращает многообразие вариантов и снижает расходы." подробнее …

Компания NORD на международной выставке SPS IPC Drives 2018

Успешная презентация продукции: большое спасибо всем нашим посетителямНа выставке SPS IPC Drives 2018 компания NORD представила технологию децентрализованного размещения приводов, новаторские решения технического обслуживания, экономичные концепции, а также умные приводные системы, предназначенные для цифровизации продукции и адаптированные к системам Индустрии 4.0. подробнее …

NORD отмечает свое 25-летие в Швейцарии

Уже четверть века компания Getriebebau NORD AG успешно работает в городе Арнегг (кантон Санкт-Галлен), поставляя редукторные двигатели на швейцарский рынок. подробнее …

Компания NORD на выставке SPS IPC Drives 2018

Приводы перемещаются: компания NORD впервые будет представлена в зале 3А, стенд 465С 27 по 29 ноября в Нюрнберге будет проходить выставка SPS IPC Drives 2018. Компания NORD DRIVESYSTEMS снова примет участие в выставке, представив инновационную технологию децентрализованного привода для цифровой фабрики будущего. подробнее …

BrauBeviale 2018: надежность приводов за счет обработки поверхности

При производстве пива и других алкогольных напитков необходимо соблюдать высочайшие стандарты гигиены. На выставке BrauBeviale 2018 с 13 по 15 ноября компания NORD DRIVESYSTEMS представит технологию nsd tupH для антикоррозионной обработки, разработанную для применения в областях с повышенными требованиями к чистоте: данная технология делает алюминиевые корпуса надежными и прочными, сравнимыми с корпусами из нержавеющей стали. подробнее …

Модуль PROFIsafe SK TU4-PNS

Повышенная безопасность – функциональная безопасность приобретает все более важное значение в качестве фундаментального компонента в современном дизайне машин и оборудования и является неотъемлемым аспектом приводных систем производства компании NORD. подробнее …

Высокоэффективная приводная технология для внутрипроизводственной логистики

LogiDrive

Компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает стандартизированные высокоэффективные приводные решения, разработанные специально для горизонтальных и наклонных конвейеров. Системы LogiDrive просты в техническом обслуживании и позволяют легко сократить количество исполнений оборудования, используемого во внутрипроизводственной логистике. подробнее …

Выход на сцену – использование частотных преобразователей NORD в Дуйсбургском театре

Современные технологии автоматизации, применяемые в Дуйсбургском театре, обеспечивают безупречное взаимодействие движущихся декораций, света и звука. Частотные преобразователи NORD являются важной частью приводных решений. подробнее …

Решения приводов для гигиенического производства – обработка поверхности по технологии nsd tupH

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

В период с 22 по 24 мая 2018 г. компания NORD DRIVESYSTEMS представляет свою высокоэффективную технологию обработки поверхности алюминиевых приводов для защитыот коррозии nsd tupH на торговой выставке для производителей и поставщиков сектора промышленной автоматизации SPS IPC Drives Italia в Парме (Италия). подробнее …

Группа компаний NORD предоставляет в распоряжение компании EPLAN технические данные своей продукции

NORD-Produktdaten in der EPLAN-Datenbank

Группа компаний NORD предоставляет в распоряжение базы данных компании EPLAN макросы продуктов, а также технические и электрические характеристики устройств своих электронных компонентов приводов. подробнее …

Простое масштабирование функций преобразователей марки NORD

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Все больше расширяются возможности децентрализованной передачи приводных функций от контроллеров-преобразователей через программное и аппаратное обеспечение на приводы марки NORD. Это позволяет пользователям не только сократить расходы и количество используемых вариантов преобразователей, но и с легкостью настраивать параметры без специальных знаний в области программирования. подробнее …

Взрывозащищенные приводы для повышения безопасности при эксплуатации мельниц

Explosion-protected drive units

Мукомольный завод Arnreiter в Австрии измельчает сырье и перерабатывает его разными способами в продукты высокого качества. С этой целью здесь используется оборудование для испарения, переработки на хлопья, дробления, перемалывания, экструзии, обжаривания, охлаждения, сушки и очистки от оболочки. При измельчении сырья образуется пыль, поэтому для эксплуатации оборудования требуются взрывозащищенные приводы фирмы NORD. подробнее …

Решения приводов для управляющей техники: компания NORD DRIVESYSTEMS на выставке ACHEMA 2018

Во всех обрабатывающих отраслях промышленности, будь то химическое, фармацевтическое или пищевое производство, горючие газы и пыль представляют серьезную опасностьдля персонала и оборудования. На выставке ACHEMA с 11 по 15 июня 2018 г. компания NORD в первую очередь представляет взрывозащищенные решения приводов, в том числе пыле- и газовзрывозащищенные двигатели, редукторы и электронные приводы, предназначенные для эксплуатации в зонах 1, 2, 21 и 22. подробнее …

Ресурсосберегающие концепции приводных систем: группа компаний NORD DRIVESYSTEMS на выставке IFAT 2018

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS представляет на международной ведущей выставке технологий водоподготовки, водоочистки, переработки и утилизации отходов IFAT с 14 по 18 мая 2018 года «умные» и эффективные конструкции приводных систем. подробнее …

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS на выставке ACHEMA 2018 – устройства для перемешивания и смешивания, насосы: rконструкции приводной системы в исполнении, соответствующем требованиям АТЕХ (директивы ЕС, описывающие требования к оборудованию, работающего в потенциально взрывоопасной среде) и с высокой антикоррозионной защитой

Группа компаний NORD представит с 11 по 15 июня 2018 года на выставке ACHEMA во Франкфурте-на-Майне широкую линейку продукции. подробнее …

Клиентский портал myNORD – задание конфигураций и заказ в режиме онлайн: просто, удобно и быстро

myNORD customer portal – configure drive solutions online

С 15 по 17 мая 2018 года группа компаний NORD DRIVESYSTEMS находится в гостях на выставке SMART Automation Austria и представляет в Вене среди прочего клиентский портал myNORD. подробнее …

Проверка промышленных редукторов – профилактическое техническое обслуживание Predictive Maintenance группы компаний NORD DRIVESYSTEMS на выставке в Ганновере

Hanover Fair 2018

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS представляет в интерактивном режиме на Ганноверской выставке 2018 возможности концепций профилактического технического обслуживания Predictive Maintenance для промышленных редукторов. Для этих целей установлен испытательный стенд с двумя скрепленными друг с другом промышленными редукторами, на котором можно имитировать различные рабочие режимы. подробнее …

Новый продукт: одноступенчатый редуктор с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1

pallet_conveyor_technology

Компания NORD DRIVESYSTEMS дополнила свою популярную серию редукторов NORDBLOC.1 одноступенчатым редуктором с винтовой зубчатой передачей при применении в условиях, где требуются высокие скорость и крутящий момент. Новый редуктор NORDBLOC.1 с винтовой зубчатой передачей крайне эффективен, обладает высокой торсионной жесткостью, низким уровнем шума при работе и большим эксплуатационным ресурсом. Более того, благодаря своей легко промываемой конструкции он соответствует даже самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Инновационные редукторы не имеют разделительных стыков или крышек. Это повышает их устойчивость и делает их внешнюю поверхность гладкой – ни жидкости, ни твердые загрязнения на ней не будут скапливаться. подробнее …

Приводные решения для аэропортов – всегда в движении

Airport_bagged

Адаптированные решения, надежные технологии и международная техническая поддержка – компания NORD DRIVESYSTEMS поставляет оптимальные приводные решения для решения специализированных задач в работе аэропортов. Эффективность, надежность, отличные отзывы. подробнее …

Группа компаний NORD DRIVESYSTEMS на выставке в Ганновере в 2018 году

logidrive_hanver_fair_2018

С 23 по 27 апреля 2018 года группа компаний NORD DRIVESYTEMS представляет на выставке в Ганновере и выставке CeMAT 2018 свои «умные» и перспективные конструкции приводных систем, например, для применения в интралогистике и промышленности. подробнее …

Приводы NORD с поверхностью nsd tupH

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Прочные и надежные даже в самых суровых условиях. Голландская компания по переработке мидий Krijn Verwijs в своем центре по переработке моллюсков делает ставку на коррозионно-стойкие системы приводов. подробнее …

NORD Drivesystems на выставке IFAT 2018: экономия ресурсов благодаря инновационным и интеллектуальным решениям

IFAT_ie4-motor_2018

Международная выставка IFAT по водоподготовке, водоочистке, переработке и утилизации отходов, которая будет проходить с 14 по 18 мая 2018 года в Мюнхене, посвящена устойчивым экологически безопасным технологиям. Компания NORD DRIVESYSTEMS примет участие в этой выставке и представит свою интеллектуальную приводную технологию, новые продукты, энергосберегающие решения, а также широкий ассортимент предложений в области сервиса и технологического облуживания. подробнее …

Интеллектуальные приводы от компании NORD – приводная технология на пути к эпохе четвертой промышленной революции.

intelligent-drives-industry-4.0_2018

Децентрализованные приводы NORD стоят на пути к изменениям, происходящим в архитектуре автоматизированных систем управления: от пирамидальных структур к разветвленным интеллектуальным сетям. подробнее …

Новый продукт: одноступенчатый редуктор с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1

NORDBLOC_helical-gear-unit

Компания NORD DRIVESYSTEMS дополнила свою популярную серию редукторов NORDBLOC.1 одноступенчатым редуктором с винтовой зубчатой передачей при применении в условиях, где требуются высокие скорость и крутящий момент. Новый редуктор NORDBLOC.1 с винтовой зубчатой передачей крайне эффективен, обладает высокой торсионной жесткостью, низким уровнем шума при работе и большим эксплуатационным ресурсом. Более того, благодаря своей легко промываемой конструкции он соответствует даже самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Инновационные редукторы не имеют разделительных стыков или крышек. Это повышает их устойчивость и делает их внешнюю поверхность гладкой – ни жидкости, ни твердые загрязнения на ней не будут скапливаться. подробнее …

Компания NORD DRIVESYSTEMS на торговой выставке ANUGA FOODTEC 2018

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Технология поверхностной обработки nsd tupH: придание коррозионной стойкости алюминиевым компонентам. С 20 по 23 марта компания NORD DRIVESYSTEMS представит свои алюминиевые приводные блоки в Кёльне на выставке ANUGA FOODTEC, посвященной техническим новинкам в сфере пищевой промышленности. подробнее …

Приводная технология для систем транспортировки сыпучих материалов – надежные исполнители

Компания NORD предлагает надежные, безопасные и индивидуальные приводные решения для систем транспортировки сыпучих материалов, например, поворотное основание электродвигателя, фосфатный рудник в Марокко. подробнее …

LogiMAT 2018 – обзор выставки

На выставке LogiMAT 2018, прошедшей в Штутгарте в середине марта, компания NORD представила мощные и высокорентабельные приводные решения для внутренней логистики и конвейерных транспортировок. подробнее …

Энергоэффективные концепции привода для внутрипроизводственной логистики

LogiDrive_Variantenreduzierung

Приводы для внутрипроизводственной логистики должны отвечать высоким требованиям: они должны быть производительными и энергоэффективными, но одновременно неприхотливыми в обслуживании и долговечными. подробнее …

Приводы для почтовых сортировочных центров - бесперебойные процессы и быстрая отправка

bcs_customer

Надежные, прочные, сетевые и интеллектуальные - NORD предлагает для почтовых сортировочных центров индивидуально конфигурируемые приводные решения в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0». подробнее …

Приводы 4.0: контроль состояния через «облако»

nord_news_iot_drive_data_cloud

NORD DRIVESYSTEMS разрабатывает концепции «Индустрии 4.0» и экономические решения для контроля состояния приводов на основе виртуальных датчиков. При этом параметры состояния приводов размещаются в облаке в режиме реального времени. подробнее …

Компания NORD DRIVESYSTEMS на выставке-конференции Underhåll 2018 в Швеции

MAXXDRIVE at Underhåll 2018

С 13 по 16 марта 2018 года в шведском городе Гётеборг будет проходить выставка-конференция Underhåll – главное мероприятие в Северной Европе, посвященное промышленным новинкам в сфере технического обслуживания и ремонта. Компания NORD DRIVESYSTEMS представит здесь свои интеллектуальные приводные установки с функциями сетевого взаимодействия и другие инновационные продукты и технологии. подробнее …

NORDAC LINK – интеллектуальные приводы для логистических операций

Technical-Press-Days-nordac-link

На прошедшей в Гамбурге 6-й ежегодной пресс-конференции, посвященной техническим вопросам, компания NORD DRIVESYSTEMS представила вниманию журналистов свою новую разработку – приводную систему LogiDrive, компонентами которой являются высокоэффективный электродвигатель с приводом NORD и система распределения электропитания NORDAC LINK. Эта система специально оптимизирована для применения на конвейерных линиях и в обрабатывающей промышленности. Модульное строение системы LogiDrive позволяет подобрать подходящее решение по применению приводов во всех стандартных внутрипроизводственных логистических операциях путем комбинирования всего лишь трех габаритных вариантов. подробнее …

Превентивное обслуживание и оптимальное использование ресурсов

process data pump drive

Компания NORD DRIVESYSTEMS ведет разработку функций рентабельных и надежных виртуальных датчиков для контроля состояния. подробнее …

NORDAC LINK: Система распределения питания (FDS)

extruder flange

Инновационные приводные системы компании NORD можно сконфигурировать под применение практически в любых условиях. Фланцы и валы могут быть настроены индивидуально для легкой адаптации практически ко всем распространенным монтажным размерам. подробнее …

20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ NORD DRIVESYSTEMS В СЛОВАКИИ

20th anniversary of NORD Pohony slovakia

20 октября 2017 года словацкая дочерняя компания NORD-Pohony, s.r.o. компании NORD DRIVESYSTEMS отпраздновала свой 20-летний юбилей. Компания с двумя сотрудниками была открыта в 1997 году в Братиславе и являлась дочерней компанией Getriebebau NORD GmbH. подробнее …

Более быстрая разработка электронных блоков приводов по нормам ЭМС

emv kabine bargteheide

Компания NORD DRIVESYSTEM обладает всем необходимым оборудованием для осуществления собственной ускоренной разработки электронных приводов в масштабах серийного производства. подробнее …

Industrie 4.0: интеллектуальные и энергоэффективные приводы

NORD DRIVESYSTEMS оснащает свою приводную технику децентрализованным интеллектом, чтобы разгрузить вышестоящую систему управления и обеспечить оптимальное сервисное обслуживание. Однако простота обслуживания и более высокая энергетическая эффективность все чаще также находятся в центре внимания. подробнее …

NORD получает награду поставщика Vanderlande

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

Компании NORD DRIVESYSTEMS 12 сентября присуждена награда поставщика Vanderlande 2017 года. подробнее …

Мобильная служба технической поддержки оказывает помощь индийским пользователям приводов

indien_mobiler_kundendienst

NORD DRIVESYSTEMS Индия запустила в городе Хайдарабад в центральной Индии мобильную службу по монтажу и техническому обслуживанию. подробнее …

Данные привода в облаке

nord_news_iot_drive_data_cloud

Для проектирования станков и оборудования, подключенных к Интернету вещей, компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает решения по предоставлению данных привода в реальном времени в «облачной» среде. Контроль над всеми осями привода может осуществляться из любой точки мира посредством интернет-соединения. подробнее …

Чистые приводы – чистые срезы. Двигатели с конической передачей производства компании NORD.

Группа компаний BAADER, лидирующий изготовитель оборудования для пищевой промышленности, производит оборудование для эффективной сепарации мягких и твердых фракций пищевых продуктов. Так, например, их агрегаты используются для удаления волокон из красного мяса, мяса птицы, для получения рыбного фарша и овощного и фруктового пюре. Бесперебойную работу этих агрегатов обеспечивают двигатели с конической передачей производства компании NORD. подробнее …

Приводные системы компании NORD с прецизионным управлением превращают сортировку посылок в гладкий, автоматизированный процесс.

Компания NORD поставляет приводные технологии крупным почтовым центрам – например, службе курьерской доставки Chronopost, штаб-квартира которой находится в окрестностях Парижа. На ленточные конвейеры этой компании установят 1 000 приводов NORD с децентрализованным электронным управлением. подробнее …

Модульные промышленные редукторы в исполнении дополнительных размеров

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

На Ганноверской ярмарке 2017 года NORD DRIVESYSTEMS представит два новых редуктора для номинальных крутящих моментов 15 и 20 кН·м. Вместе с этими последними дополнениями к линейке продукции серия теперь состоит из 11 типоразмеров редукторов, которые обеспечивают выходные крутящие моменты до 250 кН·м. подробнее …

Управляющий директор NORD д-р Омар Сади: промышленность 4.0 требует четкого направления как поставщик систем

nord_news_industry_40_omar_sadi

В недавнем интервью д-р Омар Сади рассказал о текущем рыночном положении производителя приводов NORD DRIVESYSTEMS. Компания NORD продолжает свое развитие от поставщика комплектующих до поставщика систем. На протяжении последних лет была создана комплексная модульная система, приводные решения которой поддаются точной компоновке с учетом требований заказчика. В недавнем интервью д-р Омар Сади рассказал о текущем рыночном положении производителя приводов NORD DRIVESYSTEMS подробнее …

ПОСТАВЩИК СИСТЕМ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

SYSTEM SUPPLIER

С 1965 года компания NORD DRIVESYSTEMS занимается разработкой и производством комплексных систем для приводных технологий, а также поставками редукторов, электродвигателей и приводной электроники из одного источника. В результате была создана оптимально скомпонованная модульная система, предлагающая большие преимущества благодаря индивидуальным и идеально подобранным технологиям для пользователей во всех отраслях промышленности. подробнее …

Готовятся к выпуску приводы конвейера повышенной мощности

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

В сентябре 2017 года недавно выпущенные полевые распределительные системы серии NORDAC LINK будут дополнены инверторами частоты для двигателей номинальной мощностью до 7,5 кВт. подробнее …

Промышленные редукторы с фланцами экструдера

News_Extruderflansch

Компания NORD DRIVESYSTEMS дополнила модульный промышленный редуктор фланцами экструдера, оптимизированными для работы в тяжелых режимах. Для каждого промышленного редуктора размерами 5–11 и номинальными крутящими моментами 15–80 кНм доступны несколько различных фланцев экструдера. подробнее …

Эффективные приводные решения с небольшой линейкой вариантов

News_LogoDrive

Специально предназначенные для систем интралогистики и обработки багажа новые стандартизированные векторные приводы переменного тока LogiDrive от NORD DRIVESYSTEMS упрощают планирование, компоновку и управление запасными частями благодаря уменьшению сложности вариантов в зависимости от проекта. подробнее …

УСПЕШНЫЙ ГОД ДЛЯ NORD DRIVESYSTEMS

Produkt Management - Elektronische Produkte

2016 год был успешным для NORD DRIVESYSTEMS – компания запустила новую продукцию (например, полевой распределитель NORDAC LINK для удобной установки рядом с двигателем), а также представила новые цифровые решения. В 2017 году компания NORD продолжает двигаться в направлении Промышленности 4.0. подробнее …

Редукторные двигатели в пустынном климате

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

Условия окружающей среды и требования к проектированию сталепрокатного стана крайне тяжелые. Они еще более тяжелые, если прокатный стан находится с горячем климате Бахрейна, расположенного среди пустыни. Компания NORD DRIVESYSTEMS оборудовала всю установку надежными стандартными редукторными двигателями, которые бесперебойно работают с момента ввода в эксплуатацию. подробнее …

Требования для двигателей малого размера класса IE3 от 1 января 2017 г. для линейки продуктов компании NORD DRIVESYSTEMS уже превышают требования, указанные в положениях Евросоюза касательно экологического планирования.

IE3_requirements

Начиная с 1 января 2017 г. все используемые в Евросоюзе электродвигатели, работающие от сети, с номинальной мощностью от 0,75 до 375 кВт, должны в обязательном порядке иметь класс энергоэффективности IE3. Распространение данного требования на двигатели малого размера основано на Регламенте (ЕС) № 640/2009 по применению Директивы об экологическом планировании 2009/125/EC. подробнее …

Промышленный цельно-блочный редуктор указанного размера

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Компания NORD DRIVESYSTEMS, являющаяся лидером в области приводной техники, разработала для фосфатного рудника в Марокко промышленный редуктор с номинальным крутящим моментом 240 000 Нм и различными свойствами, подходящими для специального применения. На сегодняшний день это самая большая система, размещенная в моноблочном корпусе. подробнее …

Развитие в Индии

nord_investition_indien

Компания NORD DRIVESYSTEMS вложила 45 миллионов индийских рупий (примерно 600000 евро) в расширение своей дочерней компании в Индии. Эти инвестиции были использованы для установления новой зоны обслуживания компании NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltd. в г. Пуна (Pune). подробнее …

Привод расчищает пути – самостоятельное устранение заторов в процессе работы

plc_resolves_blockages_en

Компания NORD DRIVESYSTEMS продемонстрировала на выставке SPS IPC Drives (павильон 3, стенд 218) интеллектуальные системы привода со встроенным ПЛК. В прикладных задачах пользователей они принимают на себя автоматическое управление всем процессом. подробнее …

Для интеллектуальных приводов предполагается использование локального режима управления Допускается использование режима централизованного управления и режима автономного управления

PLC hybrid control capability

Преобразователи частоты компании NORD DRIVESYSTEMS могут гибко реагировать при нарушении связи с центральной системой управления. Встроенный предварительно запрограммированный ПЛК может выполнять управление, устанавливать определенное состояние для прекращения эксплуатации или поддерживать выполнение прикладного программного обеспечения. подробнее …

Гибкий, вставной, децентрализованный: премьера привода на выставке SPS IPC Drives

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

NORD DRIVESYSTEMS впервые представила на выставке SPS IPC Drives (зал 3, стенд 218) свою новую серию периферийных распределительных устройств NORDAC LINK. подробнее …

LogiDrive – серия высокоэффективных приводов с низким уровнем расходов на обслуживание для внутрипроизводственных логистических целей

LogiDrive_Variantenreduzierung

В настоящее время компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает высокоэффективные стандартизированные приводы трех версий с простым обслуживанием для выполнения типовых требований предъявляемых для транспортировочных систем. Линейка систем LogiDrive обеспечивает быстрый выбор необходимого привода для данного варианта применения и способствует уменьшению большого числа возможных вариантов до нескольких единиц. подробнее …

От минеральной воды до лимонада – приводные решения NORD для промышленности безалкогольных напитков

drive_solutions_for_the_beverage_industry_image

В 2015 году годовое потребление минеральной воды в Германии составило порядка 143,8 литра на душу населения (источник: Statista). Для удовлетворения этого спроса индустрии безалкогольных напитков необходимы инновационные приводные решения. NORD DRIVESYSTEMS поставляет такие решения, которые специально разработаны с учетом требований заказчика. подробнее …

Аэропорт Гамбург: приводные системы NORD доставят ваш багаж в пункт назначения

Airport_bagged

Аэропорт города Гамбурга входит в пятерку лучших аэропортов Германии. 15 миллионов человек в год проходят через аэропорт этого ганзейского города. Чтобы багаж путешествующих прибывал или улетал месте с пассажирами, аэропорт выбирает для своих багажных конвейерных систем приводные системы NORD. подробнее …

«Умное» порционирование продуктов питания

Treif_Case_study_plc_cutting.jpg

Аппетитные кусочки сыра доставляют удовольствие при любом приеме пищи. Для того, чтобы поставлять его своим клиентам, компания Treif Maschinenbau GmbH при создании своих производственных установок по нарезке продуктов питания выбирает преобразователи частоты с функцией ПЛК от NORD DRIVESYSTEMS. подробнее …

Новые двухступенчатые конические редукторы с крутящим моментом привода 50 Нм

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

Баргтехайде – NORD DRIVESYSTEMS расширяет свою самую молодую узкую серию двухступенчатых конических редукторов моделью меньших размеров для крутящих моментов привода до 50 Нм. Тем самым для небольшого диапазона нагрузки наряду с червячными редукторами могут использоваться также узлы в высокоэффективном исполнении с коническими цилиндрическими зубчатыми кольцами. подробнее …

Шоколадный конвейер

Nord_News_Zotter

Следует отметить, что производство высочайшего шоколадного наслаждения требует очень много движения. Так, сырая масса перемешивается в конш-машине целых 48 часов. Здесь и на многих дальнейших стадиях производства австрийский производитель шоколада Zotter использует многочисленные мотор-редукторы от NORD DRIVESYSTEMS. подробнее …

Мотор-редукторы класса Heavy Duty для перегрузочного оборудования перевалочных портов

Nord_News_Wisco

Компания Wuhan Iron and Steel Group (WISCO) осуществляет эксплуатацию порта по перевалке железной руды в городе Wugang в Восточно-Китайском море. Для подъемно-транспортного оборудования требуются особо надежные приводы. подробнее …

Для полной мощности достаточно одной ступени – новые износостойкие одноступенчатые цилиндрические соосные редукторы для насосов, вентиляторов и смесителей

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

На Ганноверской ярмарке 2016 года NORD DRIVESYSTEMS представляет серию новых одноступенчатых цилиндрических соосных редукторов в легкосплавном корпусе NORDBLOC.1. Редукторы этой серии предназначены в первую очередь для насосов, смесителей, вентиляторов, систем интралогистики и созданы в тесном сотрудничестве с известными в данных областях производителями. подробнее …

Приводные системы на промышленной ярмарке в Ганновере: текущий контроль состояния и профилактическое обслуживание

predictive_maintenance

Приводы с автоматическим контролем состояния для проведения профилактического обслуживания были продемонстрированы на стенде NORD DRIVESYSTEMS на Ганноверской ярмарке. NORD использует частотные преобразователи со встроенными ПЛК, которые осуществляют контроль над всей системой привода, обрабатывают данные от сенсорных датчиков и с помощью программируемых алгоритмов оценивают состояние системы. подробнее …

Преобразователь ULC сертифицирован для канадского рынка

Umrichter_ULC-zertifiziert

Частотные преобразователи NORD DRIVESYSTEMS с уровнем мощности до 90 кВт прошли сертификацию UL для Канады (ранее они уже были сертифицированы для США). подробнее …

Промышленные редукторы с крутящим моментом на выходе 190 кНм – дальнейшее расширение ассортимента моноблочных редукторов NORD

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

NORD DRIVESYSTEMS расширяет свою успешную линейку промышленных редукторов с помощью нового типоразмера с крутящим моментом на выходе 190 кНм. Теперь вся серия состоит из девяти типоразмеров и охватывает крутящие моменты от 25 до 250 кНм. подробнее …

Программируемое, адаптивное регулирование привода – гибридные решения для концепций централизованного и децентрализованного управления

Frequency Inverter SK 200E Frequenzumrichter SK 200E

Компания NORD DRIVESYSTEMS представила на выставке SPS IPC Drives 2015 решения для интеллектуального управления синхронными и асинхронными двигателями. подробнее …

NORD 4.0 READY: приводные системы для гибкой автоматизации объединенных в единую сеть установок

4.0 ready

Для перспективного дизайна механизмов и установок в рамках концепции Industrie 4.0 требуется внедрение интеллектуальных приводных систем с переменными функциями. К требованиям относятся: включение в объединенные в сеть коммуникативные структуры, эффективная обработка данных, а также гибкие, модульные и децентрализованные концепции. подробнее …

Приводы NORD прошли серию испытаний согласно EN 50598-2 Высокая эффективность системы согласно новому стандарту по экодизайну

System Effizienz von Antriebssystemen gemäß EN 50598

В последнем стандарте по экодизайну EN 50598-2 Европейский cоюз устанавливает требования к энергоэффективности электронных блоков приводов, а также к приводным системам в целом. подробнее …

10 лет компании NORD China Важный центр дистрибуции, демонстрирующий значительный рост

10th anniversary of NORD Power Transmission China

Компания NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. празднует десятилетие своего существования, поэтому в 2015 г у NORD DRIVESYSTEMS Group теперь два повода для праздника – головная компания со штаб-квартирой в Баргтехайде близ Гамбурга начала свою деятельность ровно 50 лет назад. подробнее …

Новая интеллектуальная начинка для регуляторов приводов NORD. Интегрированный базовый ПЛК, оснащенный мощным процессором, с обновленным встроенным ПО

brand_new_drive_controllers

Встроенный ПЛК позволяет создавать на базе преобразователя частоты NORD и мотор-редуктора полноценные системные решения. Теперь интегрированный ПЛК доступен не только для децентрализованных регуляторов SK 180E и SK 200E, но и для преобразователей, монтируемых в шкафы управления, начиная с модели SK 520E. подробнее …

Приводы для использования в технологических процессах

glatt_SK92372_SK_180E

На выставке ACHEMA компания NORD DRIVESYSTEMS представляет концепты децентрализованных приводных систем, отвечающих требованиям непрерывного производства. Регулируемые приводы, защищенные по стандарту IP66/IP69K, могут использоваться в тех областях, где требуется регулярная чистка с применением пароструйных моек высокого давления. подробнее …

Специальные двигатели в соответствии с требованиями заказчика Компания NORD предлагает самые различные конфигурации двигателей

motors_special_configuration

Инновационные решения в области специальных двигателей для нужд промышленности и прочих отраслей компания NORD DRIVESYSTEMS показала на выставке в Ганновере, состоявшейся в этом году, представив отдельные конфигурации двигателей. Модель двигателя IE2 в разрезе позволила наглядно продемонстрировать варианты конструкторских решений и оснащения для двигателей, предназначенных для использования в условиях низких температур вплоть до ­40 °C. подробнее …

Долговечные приводы, рассчитанные на высокую нагрузку, для нужд металлообрабатывающей промышленности NORD DRIVESYSTEMS на выставке METEC 2015

sk_82_f_ring_300

Компания NORD DRIVESYSTEMS является поставщиком приводного оборудования для почти всех областей применения в металлообрабатывающей и сталеплавильной промышленности, характеризующихся тяжелыми условиями работы. Редукторы, двигатели и преобразователи проектируются в соответствии с предъявляемыми требованиями и доступны с электрическими, механическими и тепловыми опциями. подробнее …

Эффективная и экономичная антикоррозийная защита: nsd tupH для приводов с алюминиевым корпусом

nsd_tupH-Beschichtung

NORD DRIVESYSTEMS производит приводы с долговечной и надежной антикоррозионной обработкой поверхности nsd tupH. Благодаря такой обработке алюминиевый корпус приобретает гладкую и сверхпрочную поверхность, которая – в отличие от лакокрасочных покрытий – устойчива к ударам и царапинам. подробнее …

Высокая точность и динамика благодаря простым управляемым асинхронным и синхронным двигателям с сервоприводом

Servodynamik

В комбинации с высокоэффективной электроникой и логической частью стандартные асинхронные двигатели актуальных классов энергоэффективности IE2 и IE3 и синхронные двигатели с постоянными магнитами до класса IE4 могут производить чрезвычайно динамичные последовательности движений. подробнее …

Это была вершина мастерства: компания «Промышленные редукторы NORD» закончила тяжелейшую работу над проектом водохранилища

Linthal_industrial_gear_unit

Реализацией проекта «Linthal 2015» завершается амбициозная стройка швейцарского энергетического предприятия Axpo: самый крупный проект Швейцарии по использованию гидроресурсов повысит производительность существующей электростанции Линт-Лиммерн с 480 МВт до 1480 МВт. подробнее …

Компания NORD является ведущим поставщиком приводной техники для индийской сталелитейной промышленности Немецкий производитель приводной техники - с 2013 года самый крупный поставщик

Приводы с высочайшей стойкостью к воздействиям для сталелитейной промышленности

Почти каждый второй новый мотор-редуктор, который был запущен в производство индийской сталелитейной промышленностью, был изготовлен в индийском филиале ведущего немецкого поставщика приводной техники NORD DRIVESYSTEMS. Таким образом NORD является компанией номер один в секторе металлургии и металлообработки. Доля компании в общем объеме продаж приводной техники в 2013 году составила 46 %, что являлось рекордным показателем в данном секторе промышленности. подробнее …

Новая версия сайта www.nord.com еще удобнее – доступна и с мобильных устройств

Новый дизайн сайта NORD адаптирован для мобильных устройств

Целый мир приводной техники открывается одним нажатием: обновленный дизайн сайта NORD DRIVESYSTEMS – современный, простой и удобный для мобильных устройств. На www.nord.com пользователи из любой отрасли производства найдут подходящую приводную систему для своих задач. Описания продукции, примеры реализованных проектов и материалы для загрузки: интуитивно понятный интерфейс для ПК, планшетов и смартфонов. подробнее …

Конвейерные приводы и промышленные редукторы в моноблоках

Баргтехайде – На Ганноверской ярмарке 2014 года компания NORD DRIVESYSTEMS представит высокоэффективные приводные решения для транспортно-конвейерной техники. Компактные двухступенчатые цилиндро-конические редукторы объединяются с двигателями экономичного энергопотребления. подробнее …

Транспортировка, синхронизация и подъем груза с помощью единой рабочей платформы: встроенные приводы для транспортировки материалов

Integrated materials handling drives from NORD

NORD DRIVESYSTEMS является поставщиком универсальных приводных систем с единым принципом работы для всех вариантов транспортировки во всех отраслях промышленности. С помощью мотор-редукторов, разрабатываемых и конфигурируемых для конкретной области применения, энергоэффективные децентрализованные преобразователи частоты и стартеры двигателей для настенного монтажа или установки в двигатель обеспечивают требуемые функции управления. подробнее …

Последовательная концепция привода для автоматизированных систем обработки багажа

messebericht_interairport

На выставке inter airport Europe 2013 в Мюнхене, Германия, компания NORD DRIVESYSTEMS представила последовательную концепцию привода для обработки багажа в аэропортах. В сочетании с эффективными мотор-редукторами НОРД, децентрализованные преобразователи частоты и стартеры двигателей продемонстрировали удобные универсальные решения. подробнее …

Эффективные приводные комплекты для транспортировки багажа - NORD DRIVESYSTEMS на промышленной выставке inter airport Europe"

Highly_efficient_drive_components_nord

На выставке inter airport Europe 2013 компания NORD DRIVESYSTEMS покажет высокоэффективные приводы для систем обработки багажа, объединяющие в себе двухступенчатые цилиндро-конические зубчатые редукторы, энергоэкономичные двигатели и децентрализованные преобразователи частоты. подробнее …