Производство аккумуляторных элементов от 0 до 100:
прямой путь к максимальной эффективности

Достижение максимальной производительности на производстве аккумуляторных элементов начинается с эффективных приводных решений от NORD DRIVESYSTEMS, в основу которых заложены мощные компоненты, всесторонняя поддержка экспертов и комплексные технологические ноу-хау для более чем 100 отраслей.

Все преимущества партнерства с NORD для вашего производства аккумуляторных элементов

Какие выгоды дают наши продукты и сервисы:

Высокая надежность и длительный срок службы являются отличительными чертами приводной техники NORD. Она способна гарантировать безотказную работу даже в самых сложных условиях, включающих значительные перепады температур, высокие осевые и радиальные нагрузки, а также при эксплуатации в непрерывных режимах.

Функция мониторинга состояния Condition Monitoring на базе технологии IIoT позволяет системе управления непрерывно контролировать все показатели состояния оборудования для превентивного технического обслуживания. А при необходимости проведения сервисных работ мы обеспечим вам оперативную поддержку в режиме 24/7 благодаря сети представительств в 80 странах мира.

Компания NORD создает комплексные приводные системы, в которых редуктор, двигатель и электроника работают как единое целое, обеспечивая оптимальные показатели динамики, момента, передачи и точности.

Конфигурируемая приводная техника NORD позволяет уверенно контролировать производственный процесс - от сокращения времени разгона и торможения до работы на высоких скоростях. Широкий ассортимент нашей модульной продукции позволит вам получать все эти преимущества по принципу «из одних рук».

Лакокрасочное покрытие наших компонентов не содержит меди и цинка. Это еще один фактор, благодаря которому приводная техника NORD гарантирует отсутствие загрязнений на всех этапах производства аккумуляторных элементов.

Моноблочная конструкция корпуса собственной разработки и применение таких решений, как подшипниковый узел VL3 с защитой Drywell для вертикальных выходных валов делает компоненты NORD полностью защищенными от протечек. Кроме того, подключаемые по принципу Plug-and-Play системы от NORD удобны в обслуживании и эксплуатации, а также практически полностью исключают ошибки монтажа.

NORD помогаем своим клиентам сокращать совокупную стоимость владения (TCO). Для этого мы задействуем множество уровней. Так ассортимент нашей продукции включает и высокоэффективные приводы, например, синхронные двигатели класса IE5+, и долговечные приводные компоненты, и удобные в обслуживании системы.

Мы подходим к задачам комплексно и находим возможности для экономии не только за счет эффективной работы привода, но и, например, за счет унификации оборудования.

Риск загрязнения сведен к нулю:
0% меди и 0% цинка в продуктах NORD

Мы обладаем достаточным опытом работы с высокочувствительными процессами. Для применения в системах, где особенно важна чистота, мы оснащаем нашу приводную технику специальной защитой, которая выходит далеко за рамки простого предотвращения утечек. Мы смогли полностью отказаться от использования меди и цинка, разработав специальное покрытие для производства АКБ. Таким образом мы существенно снижаем риск ионизации между материалами катода и анода, а также элементами наших приводов.

  • Лакокрасочное покрытие, содержащее 0% меди и 0% цинка
  • Замена оцинкованных компонентов на компоненты из устойчивой к коррозии нержавеющей стали V4A, в частности таких как винты, шайбы, кабельные вводы, маслозаливные пробки и другие по запросу
  • Крышка вентилятора из холоднокатаной стали

Приводные системы NORD на производстве аккумуляторных элементов

Долговечные приводы для мешалок и смесителей

Решения от NORD доказали свою эффективность при применении в технологическом и производственном оборудовании для смешивания и перемешивания. Цельный, жесткий на кручение моноблочный корпус делает наши мощные редукторы устойчивыми к высоким радиальным и осевым нагрузкам. Благодаря этому наши изделия выгодно отличаются своими компактными размерами и долговечностью.

Оптимальная герметичность позволяет редукторам NORD обеспечивать высокий уровень эксплуатационной безопасности. А с нашим адаптером SAFOMI-IEC для промышленных редукторов MAXXDRIVE® этот показатель становится еще выше при одновременном снижении затрат на техническое обслуживание.

Приводная техника для:

  • Миксеров
  • Мешалок

Динамичное регулирование процессов

Наши преобразователи частоты управляют динамикой процессов нанесения покрытия по методу регулирования с обратной связью Closed-Loop. В сочетании с плавностью хода наших конических мотор-редукторов приводные системы NORD гарантируют абсолютную точность даже при скоростях производства выше 100 м/мин.

А высокий КПД и оптимальная адаптация системы ко всем диапазонам нагрузки позволяет приводной технике NORD обеспечивать максимальную экономическую эффективность.

Приводная техника для:

  • Размотки и намотки
  • Тянущего вала

Для стабильно высоких сил прокатки

Конические мотор-редукторы NORD с крутящим моментом до 50 000 Нм, передаточным отношением от 3,03 до 13.432,68 и КПД до 97% являются ключевыми гарантами производительности в системах, где большие силы должны вырабатываться с высокой стабильностью.

Централизованная и децентрализованная приводная электроника NORD обеспечивает безопасную и равномерную передачу таких мощностей на валы, что гарантирует высокое качество получаемого электрода.

Приводная техника для:

  • Размотки и намотки
  • Тянущего вала

Высокоэффективное энергопотребление

Значения коэффициента полезного действия синхронных двигателей IE5+ от NORD превосходят показатели, установленные для наивысшего класса энергоэффективности. На базе нашей модульной системы мы создаем приводные решения с оптимальной мощностью и минимальной потребностью в обслуживании, которые позволяют существенно сократить эксплуатационные расходы даже на таких затратных этапах технологического процесса.

Наша техника расходует энергию чрезвычайно эффективно, а преобразователи частоты регулируют мощность с высочайшей точностью, в том числе в системах регулирования компенсирующего валика.

Приводная техника для:

  • Размотки и намотки
  • Ленточных конвейеров

Созданы для продолжительной эксплуатации

Из компонентов нашей модульной системы мы создаем компактные системные решения, известные своей надежностью, долговечностью и удобством обслуживания. Приводы NORD отличаются высокой перегрузочной способностью и возможностями индивидуальной настройки. Это позволяет гибко адаптировать скорость транспортировки и точно управлять динамикой процесса.

Используя наши экспертные технические знания и различные отраслевые ноу-хау, мы разрабатываем приводные системы, в точности адаптированные под ваши задачи, и при этом готовы предложить вам наиболее привлекательное соотношение цены и качества, даже для самых сложных этапов производства аккумуляторных элементов.

Приводная техника для:

  • Роликовых транспортеров
  • Ленточных конвейеров
  • Поворотных рольгангов
  • Подъемных и транспортировочных механизмов

Продукция NORD для производства аккумуляторных элементов

Компоненты приводных систем NORD сочетают в себе целый ряд преимуществ:

  • высокая доля собственного производства компании NORD
  • гибкая модульная система
  • совместимость с технологиями IIoT
  • централизованная и децентрализованная приводная электроника для любых системных архитектур
  • удобство эксплуатации и обслуживания, простой ввод в эксплуатацию
  • двигатели с международными сертификатами и допусками
  • высокая энергетическая и экономическая эффективность

Здесь вы можете ознакомиться с полным ассортиментом компонентов, которые послужат основой для разработки индивидуальной концепции вашей приводной системы.

Мотор-редукторы NORDBLOC.1 с конической передачей

  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм
  • высокая эффективность при низких эксплуатационных затратах
  • надежность эксплуатации с более высокими допустимыми осевыми и радиальными нагрузками

Конические редукторы MAXXDRIVE® XC

  • доступны в 3- и 4-ступенчатом исполнении
  • моноблочный корпус, устойчивый к высоким нагрузкам
  • оптимальный выбор уплотнений для долгой эксплуатации без протечек
  • гибкое управление температурой для работы в меняющихся условиях окружающей среды

Двигатель NORD UNIVERSAL

  • Мощность: 0,12 - 45 кВт
  • класс эффективности IE3
  • степень защиты IP66
  • международные сертификаты для применения по всему миру

Синхронный двигатель IE5+ (TEFC)

  • Мощность: 0,35 - 11,00 кВт
  • показатели, превышающие максимальный класс энергоэффективности: IE5+
  • международные сертификаты для применения по всему миру
  • стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования

Преобразователь частоты NORDAC ON+

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
  • степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
  • установка на стену или двигатель
  • высокая совместимость благодаря многопротокольному интерфейсу Ethernet

Шкафной преобразователь частоты NORDAC PRO

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • степень защиты: IP20
  • высокая совместимость благодаря многопротокольному интерфейсу Ethernet
  • возможность использования для многоосевых систем благодаря универсальному интерфейсу подключения энкодеров

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

F1060 - Промышленные редукторы MAXXDRIVE® для смешивающего и перемешивающего оборудования


F1060 - Промышленные редукторы MAXXDRIVE® для смешивающего и перемешивающего оборудования
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Все модульные продукты NORD

Ознакомьтесь с широким ассортиментом продуктов NORD:

  • Мотор-редукторы
  • Электродвигатели
  • Промышленные редукторы
  • Приводная электроника

Проектирование и консультации

Поддержка NORD в реализации вашего проекта:

  • Проектирование и разработка
  • Консультации по энергоэффективности и совокупной стоимости владения (TCO)
  • Мониторинг состояния Condition Monitoring
  • Цифровое оформление заказов

Послепродажное обслуживание

NORD предоставляет широкий спектр сервисных услуг:

  • Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание
  • Поставка запасных частей и управление запасами
  • Экстренная служба 24/7
  • NORD ECO

Наше решение. Ваш успех.

Мы являемся надежным партнером для наших клиентов и поддерживаем их на пути к успеху с помощью надежных и эффективных приводных систем, специализированных решений для каждой отрасли, профессионального консультирования и обслуживания по всему миру. Ориентация на клиента и нацеленность на решение проблем всегда отличали компанию NORD. Наши клиенты из более чем 100 отраслей промышленности уже пользуются этими преимуществами.

Расскажите, как мы можем привести в движение ваш проект!

Свяжитесь с нами прямо сейчас