Comeco

Med framgång som mål

Det svenska företaget Comeco letade efter ett sätt att förbättra sina maskiners användbarhet samt sin produktions lönsamhet. Därför bestämde de sig att lansera en ny serie bockmaskiner med elektriska drivenheter i stället för hydraulik. NORD DRIVESYSTEMS stöttade företaget från tidigt planeringsskede, under prototypens utveckling, och fram till produktionen, med att konfigurera en AC-vektordrivenhet med integrerat PLC för styrning av alla maskinens funktioner. Den aktuella lösningen är mer simpel, kraftfullare och enklare att underhålla. Förutom en stor besparing för inköpta delar har monteringstiden halverats.

Kundfokus

Comeco Trading AB är ett litet privatägt företag med säte i Enköping, inom storstädernas Stockholm–Uppsala region. Comeco har tillverkat värmare för byggbranschen sedan 1991. 2009 utökades sortimentet med klipp- och bockmaskiner. Comeco marknadsför, säljer och servar maskinerna direkt eller via återförsäljare inom mestadels Skandinavien. Företaget har sju anställda.

Projektfokus
Medan vissa installeras i armeringsjärnfabriker, används de flesta portabla bockmaskinerna för armeringsjärn på byggplatser. Maskinerna används till att manuellt föra in en eller flera armeringsjärn åt gången och bocka de till en inställd vinkel. 80 procent av bockmaskiner från Comeno används för uthyrning. De flesta av de som kvarstår säljs till byggföretag och en litet antal till tillverkare av armeringsjärn. Fabrikerna använder automatiserade produktionslinjer för tunna armeringsjärn för att tillverka ett stort antal identiska stycken inom en kort tid. Men även de behöver använda manuellt manövrerade bockmaskiner för tjockare armeringsjärn som de från Comeco. Stänger för stora byggprojekt såsom broar eller höghus beställs vanligtvis med specifikationer från fabrik. Men byggföretagen behöver fortfarande ha maskinerna på plats för att kunna reagera på sena ändringar. Vid arbete på små byggplatser bockar byggföretagen i vanliga fall alla armeringsjärn på plats.

Projektutmaningar

Den lilla svenska tillverkaren Comeco säljer bockmaskiner för armeringsjärn med olika diametrar för att uppfylla alla behov. I samarbete med NORD DRIVESYSTEMS har de utrustat en serie bockmaskiner för armeringsjärn på upp till 20 mm med elektriska drivenheter och i dagsläget håller de på att utrusta även serien för upp till 40 mm.

När Comeco började utveckla bockmaskiner använde de sig av hydraulik. Det är det vanligaste valet för bockmaskiner för armeringsjärn. Specialisten för byggplatsmaskiner stötte dock på flera problem med den beprövade och testade tekniken. Fredric Hallberg, Comecos ägare och VD, berättar: ”Vi har två hydrauliska bockmaskinmodeller som vi utvecklade helt själva. Elsystemet är mycket komplext. Ingenjören som byggde det är i princip den enda som kan reparera systemet vid driftavbrott. Och att installera hydraulsystemet, rörledningar och sensorer tar väldigt lång tid. Maskinens design är mycket mer komplex och tenderar att få problem än våra nya elektromekaniska maskiner.” Comeco har därför letat efter ett sätt hur de skulle kunna göra maskinerna kraftfullare och helst även billigare att bygga, utan behöva kompromissa med kvaliteten. ”När vi granskade våra konkurrenters design,” berättare Hallberg vidare, ”såg vi att vi kunde bygga maskinerna billigare med elektriska drivenheter. De eldrivna bockmaskinerna för armeringsjärn, som fanns på marknaden, hade en mycket enklare design, men var också mer simpla med avseende på funktionssätt än de hydrauliska. För oss var det också viktigt att vi kunde integrera top-of-the-line- funktionen och göra maskinerna med användarvänliga och komfortabla än de tillgängliga low-end-maskinerna.”

Applikationslösning

I enlighet med Comecos önskemål skulle alla maskiner styras via PLC. NORD föreslog därför NORDAC FLEX AC-vektordrivenheten. Den motormonterade frekvensomriktaren kommer med ett inbyggt PLC för exakt hastighetskontroll och positionering. Maskinoperatörer kan välja mellan två hastigheter beroende på sin förmåga och armeringsjärnets tjocklek. På 20 mm-maskinen går det att programmera två vinklar samtidigt – operatören kan därmed enkelt växla från en inställning till den andra via en växlingsknapp. Växelmotorerna med parallella axlar ger i dessa drivsystem höga vridmoment vid en mycket kompakt storlek. NORD tillverkar alla sina komponenter och kan på sätt sätt garantera en mycket effektiv växel med minimala förluster.

Drivenheterna levereras förmonterade och med förinställda parametrar med en ParameterBox, som Comeco installerar i maskinens instrumentpanel så som den är. I stället för hydraulsystemets komplexa kablage, behöver den elektriska drivenheten endast en strömanslutning. ”Här sparar vi visserligen pengar också,” säger Hallberg. ”ParameterBox sparar oss många brytare. NORD levererar den med knappar och en display, som programmerats enligt våra specifikationer. Hastigheten, vinkeln och driftläget visas på displayen och kan styras med knappsats. Vinkeln kan ändras med upp- och nedknapparna, hastigheten med höger- och vänsterknapparna. Det är mycket enkelt. Operatörerna behöver inte bläddra genom en meny.”

NORDAC FLEX - SK 200E frekvensomriktare

Installation med många valmöjligheter

  • Effekt: 0.33 - 30 HP
  • Protection class: IP55, IP66
  • Installeras på vägg eller motor