Transportörsystem och transportörutrustning

Drivtekniska lösningar för transport av bulkgods

Transportörsystem med varierande transportriktning (horisontalt, vertikalt, uppåt, nedåt), massflöde, transportörlängd och konstruktion krävs för att transportera bulkgodset från ett processteg till följande. Tillförlitliga och robusta drivenheter tillverkade av NORD DRIVESYSTEMS säkerställer ett oavbrutet materialflöde.

NORD DRIVESYSTEMS erbjuder kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör

MAXXDRIVE Vinkelkuggväxlar

Industriväxel

  • Effekt: 50 ‐ 2,000 HP
  • Vridmoment: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Starkt och tåligt precisionstillverkat helgjutet växelhus
  • Modulbaserad och flexibel design som kan anpassas efter just dina önskemål
  • Låg ljudnivå

NORDAC FLEX - SK 200E frekvensomriktare

Installation med många valmöjligheter

  • Effekt: 0.33 - 30 HP
  • Protection class: IP55, IP66
  • Installeras på vägg eller motor

H+E Logistics

Drivsystem för transportörer går under London

Londons kollektivtrafiksystem kompletteras med en ny öst-väst förbindelse "The London Crossrail". Förutom H+E Logistik GmbH är också NORD involverad i konstruktionen. För att transportera ut tung "London Clay" ut ur borrschakten litar företaget på NORD drivteknik för sitt transportörsystem.

SMIL

NORD växelmotorer för Durance Granulats stenbrott

SMIL använder NORD drivsystem för sitt nya transportörsystem i Durance Granulats stenbrott. NORD tillhandahöll lämpliga, individuellt anpassade lösningar för transportbandets speciella krav.

NorStone

NORD reducerar kostnader med växelmotorer

I NorStones grustag används drivenheter från NORD, eftersom de tack vare sin speciella ytbehandling problemlöst kan motstå det tuffa väderleksförhållandena samtidigt som de, också problemlöst, förflyttar tunga laster i kontinuerlig drift.

Ytterligare information här: