Kött och fjäderfä

Tillförlitlig drivteknik för köttproduktion

För köttbearbetningsindustrin är tillförlitligheten och drivteknikens hygieniska design av avgörande betydelse. Köttproduktionen måste vara felfri från gården till gaffeln. Djurens välmående har högsta prioritet. Den fortsatta hanteringen av den lätt fördärvliga varan kräver stränga hygiendirektiv, vilket naturligtvis är bra för förbrukarens säkerhet, men kräver att utrustningen som används presterar på toppnivå. Med sin korrosionsmotståndskraftiga nsd tupH -ytbehandling erbjuder NORD DRIVESYSTEMS ett ekonomiskt alternativ till rostfritt stål med jämförbara egenskaper.

NORDAC PRO SK 500P frekvensomriktare

Enastående kommunikation - Intelligent - Framtidssäker

  • Effekt: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20
  • Integrerat Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • Gränssnitt med multikodare för drift med flera axlar
  • Spänningsfri parametrering via USB-port

NORDAC BASE – SK 180E FREKVENSOMRIKTARE

Den prisvärda omriktaren

  • Effekt: 0.33 - 3.0 HP
  • Protection class: IP55, IP66, IP69K
  • Installation på vägg eller motor

Treif livsmedelsbearbetning

Intelligent skärning

Treif Maschinenbau GmbH är en av världens ledande tillverkare av skärutrustning för livsmedel. För att uppnå hög flexibilitet förlitar sig maskintillverkaren på drivteknik från NORD.

Ytterligare information här: