Distributionscentraler
Drivtekniska lösningar för distributionscentraler
Med våra effektiva, tillförlitliga och intelligenta drivtekniska lösningar, är vi den idealiska partnern för att hålla verksamheten igång på din distributionscentral. Från våra högeffektiva IE5+ växelmotorer till decentraliserade frekvensomvandlare – våra innovativa produkter säkerställer ett friktionsfritt förlopp. Tillsammans med dig implementerar vi våra lösningar så att det passar din dynamik perfekt.
LogiDrive – Lösningen för intralogistik
Slutkonsumenterna i branschen litar på "grön och effektiv drivteknik" med den långsiktiga målsättningen att bli klimat- eller CO2 neutrala. NORD LogiDrive konceptet är lösningen. Dina totala ägandekostnader (TCO) kommer tack vare att antalet varianter sänks, högeffektiva växelmotorer och servicevänliga omvandlare att sjunka betydligt. Mervärdet som skapas drar du nytta av i form av lägre energiförbrukning, mindre reservdelslager och färre serviceåtgärder.
IE5+ synkronmotorer
Effektiva. Hygieniska. Kompakta.
NORDAC LINK - FREKVENSOMRIKTARE SK 250E-FDS
Enkel att installera
NORDAC FLEX - SK 200E frekvensomriktare
Installation med många valmöjligheter
NORDBLOC 1 vinkelväxlar
UNICASE vinkelväxlar
UNICASE tappväxlar
NORDBLOC. 1 raka kuggväxlar
NORDAC PRO SK 500P frekvensomriktare
Enastående kommunikation - Intelligent - Framtidssäker
BCS Koncernen
Australiens snabbaste kurirsorteringsanläggning
BCS-koncernen erbjuder kompletta lösningar för flygplatser och flygbolag. När Toll IPEC ville utöka sin kapacitet för paketleverans genom att bygga en ny fraktsorteringsanläggning i Melbourne var det BCS som fick kontraktet. BCS gav i sin tur NORD i uppdrag att leverera cirka 1 000 vinkelväxelmotorer med decentraliserade omvandlare.
Chronopost
Tusen drivsystem förflyttar tusentals paket
Det franska rederiet Chronoposts paketcentral hanterar cirka 170 000 paket per dag. En mängd bandtransportörer från Budde Fördertechnik GmbH används för att tillförlitligt transportera paketen genom det 13 000 m² stora komplexet. Dessa sätts i rörelse ca. 1 100 decentraliserade NORD drivenheter.
Ytterligare information här: