Lagerlogistik

Dynamiska drivtekniska lösningar för lagerlogistik

Automatiserade lagersystem ställer stora krav på drivenheterna i de horisontala och vertikala transportörsystemen. Med våra drivsystemlösningar kommer du att kunna möta dessa krav fullständigt samtidigt som du driver dina processer så ekonomiskt och tillförlitligt som möjligt.

Hög förfogbarhet och dynamik, intelligens, systemkompetens och uppfyllande av alla säkerhetskriterier, samtidigt som antalet varianter reduceras: NORD DRIVESYSTEMS säkerställer allt detta med sina skräddarsydda och lättanvända systemlösningar.

NORDAC FLEX - SK 200E frekvensomriktare

Installation med många valmöjligheter

  • Effekt: 0.33 - 30 HP
  • Protection class: IP55, IP66
  • Installeras på vägg eller motor

NORDAC START - MOTORSTARTARE SK 135E

Den prisvärda motorstartaren

  • Effekt: – 4 / – 10 HP
  • Protection class: IP55, IP66, IP69K
  • Installeras på motor eller vägg

NORDAC LINK - FREKVENSOMRIKTARE SK 250E-FDS

Enkel att installera

  • Effekt: 0.75 - 10 HP
  • Protection class: IP55, IP65
  • Fältinstallation
  • Enkel installation och underhåll med snabbkopplingar
  • Kan konfigureras fritt för just dina behov

NORDAC LINK - MOTORSTARTARE SK 155E-FDS

Kostnadseffektiv drift

  • Effekt: - 4.00 HP
  • Protection class: IP65
  • Fältinstallation
  • Enkel installation och underhåll med snabbkopplingar
  • Kan konfigureras fritt för just dina behov

Ytterligare information här: