LogiDrive
Energieffektiv, uppfyller alla standarder, servicevänlig
LogiDrive från NORD DRIVESYSTEMS minskar kostnaderna för planering och idrifttagning:
- NORD:s omriktare för intralogistik och flygplatsapplikationer kan styra både synkrona och asynkrona motorer.
- Enkel planering tack vare hus med samma dimensioner för synkrona och asynkrona motorer
- Användningen av IE4-synkronmotorer reducerar den totala kostnaden för servicelivet. NORD:s IE4-motorn uppnår en mycket högre effektivitet och investeringskostnaden återbetalas inom en väldigt kort tid (ROI).

Reducerat antal versioner med NORD:s modulbaserade system
Tack vare NORD:s modulbaserade system kan behövs inte så stort antal versioner. Den driftsansvarige kan sänka den totala ägandekostnaden tack vare färre versioner.

Omriktaren för fältinstallation NORDAC LINK (SK 250E)
- Intern bromsmotstånd
- Extern 24V strömförsörjningsenhet för försörjning av manöverpanelen. Det innebär samma möjligheter för alla drivenheter. Även utan ett 400 V elnät kan drivenheterna styras via bussen, då styrkortet förblir aktiv tack vare 24 V DC.
- Decentraliserad installation på motorn eller externt. Plug-in-omrikare
- Plug-in EEPROM – möjlighet att överföra data vid servicebehov.

IE4-drivenheten – energisnål
Användning av IE4-synkronmotorer reducerar den totala kostnaden för servicelivet. NORD:s IE4-motorn uppnår en mycket högre effektivitet och investeringskostnaden återbetalas inom en väldigt kort tid (ROI). En version för montering på motorn finns tillgänglig som alternativ.
Energieffektiv
- Genom att uppfylla högsta kraven på verkningsgrad
- Reducerar betydande den totala ägandekostnaden
- Hög effektivitet även vid partiella laster och låga hastigheter tack vare PMSM-teknik
Färre versioner
- Standardisering av växelmotorer, som är skräddarsydda framför allt för intralogistik och flygplatsteknik
- Enkel konstruktion
- Enkelt val
- Stort hastighetsintervall tack vare användning av omriktare
Enkel service och enkelt underhåll
- Betydligt lägre behov av reservdelar för projektet
- Användarvänlig tack vare plug-and-play-teknik
- Kompakt, platsbesparande
- 25 % lättare tack vare ""lättviktshus” i aluminium
- Komponenter kan bytas ut separat
Global närvaro
- NORD DRIVESYSTEMS har filialer i 52 länder världen om
- Globalt nätverk för produktion, montering, service och försäljning
NORDBLOC 1 vinkelväxlar
NORDAC LINK - FREKVENSOMRIKTARE SK 250E-FDS
Enkel att installera
Standard Synkronmotorer
BCS Koncernen
Australiens snabbaste kurirsorteringsanläggning
BCS-koncernen erbjuder kompletta lösningar för flygplatser och flygbolag. När Toll IPEC ville utöka sin kapacitet för paketleverans genom att bygga en ny fraktsorteringsanläggning i Melbourne var det BCS som fick kontraktet. BCS gav i sin tur NORD i uppdrag att leverera cirka 1 000 vinkelväxelmotorer med decentraliserade omvandlare.
Chronopost
Tusen drivsystem förflyttar tusentals paket
Det franska rederiet Chronoposts paketcentral hanterar cirka 170 000 paket per dag. En mängd bandtransportörer från Budde Fördertechnik GmbH används för att tillförlitligt transportera paketen genom det 13 000 m² stora komplexet. Dessa sätts i rörelse ca. 1 100 decentraliserade NORD drivenheter.
Logan Teleflex
Drivsystem för flygplatsbranschen
Logan Teleflex, ett dotterbolag till Daifuku Airport Technologies, är en internationell leverantör av lösningar för bagagehanteringssystem på flygplatser. För ett projekt i USA behövde företaget en decentraliserad styrlösning. NORD levererade 100 drivlösningar bestående av växelmotorer och frekvensomvandlare för detta projekt.
Hamburgs flygplats
Resväskor på turné på Hamburgs flygplats
Bagagetransportörsystemet på Hamburgs flygplats kan hantera och sortera 8 700 bagageobjekt per timme. För att säkerställa en smidig bagagehanteringsprocess krävs intelligent, kraftfull och mycket flexibel drivteknik. NORD är leverantören av denna teknik.
Läs mer här: