Korrosionsskydd
Optimalt skydd för krävande miljöer
nsd tupH är vår lösning för omgivningar med risk för korrosion. Dra nytta av våra växlar i aluminium, motorer och frekvensomriktare, till exempel inom livsmedelsbranschen, kemi-, läkemedel- och båtbranschen.
Stora krav
Kraven på rengöringsmedel avseende hygien och korrionsskydd blir hela tiden mer strikta.
Standarderna för livsmedelsbranschen, kemi- och läkemedelsindustrin ställer höga krav på intensiva, strikta rengörings- och desinficeringsprocesser.
För att undvika skador på maskinernas material, konstruktion och beläggning, orsakade av rengörings- och desinficeringsmedel, måste dessa medel vara mjuka nog och ha bästa möjliga rengöringseffekt för både manuell och automatisk rengöring.
Växelmotorer och frekvensomriktare med släta ytor och nsd tupH-ytbehandling uppfyller kraven på slitagemotstånd och rengöringskraven.
NORD DRIVESYSTEMS har lanserat nya lösningar (avseende material, behandling och maskiner) för motor-, växel- och komponentytor och erbjuder en hållbar sats som ger ett enormt motstånd mot syrahaltiga och alkaliska medel, som används för rengöring inom livsmedelsbranschen, kemi- och läkemedelsindustrin.
Omvandlingssystem för förseglade ytor
nsd tupH från NORD DRIVESYSTEMS är den bästa lösningar för högeffektiva applikationer och extrema omgivningsförhållanden. Det är ett alternativ till flera lager lack och för rostfritt stål i mycket korrosiva miljöer.
- Överensstämmer med FDA Title 21 DCFR 175.300
- Enkel rengöring av ytor
- Motstår syrahaltiga och alkaliska medel (brett pH-intervall)
- Sprider inte rost, även efter skador
- Flagnar inte
- Motstår korrosion – förebygger kontaktkorrosion
- Utan kromater
Så här fungerar det
Medan vanliga metoder endast använder sig av ett tunt lager lack och kan även täcka över porösa områden, har nsd tupH en grundläggande ytbeläggning som permanent tränger igenom aluminiumytan, och gör beläggning mycket vidhäftande. Denna kombination ger ett mycket starkt motstånd och hör ytan hårdare jämför med obehandlad aluminiumlegering.
Moderna växlar måste vara robusta, kompakta, kraftfulla, ekonomiska och ha låg vikt. Fördelen med aluminium är dess låga vikt, då vikten påverkar kostnaden, framför allt om själva växeln är en last, som måste flyttas som en del i en automatiserat positioneringssystem. På grund av detta har aluminiumlegering blivit inom många branscher det föredragna materialet att tillverka växelhus i.
NORD DRIVESYSTEMS förbättrar många av de enastående egenskaperna av aluminiumlegering, som våra växelhus är tillverkade i. Materialet har ur sin natur ett skydd mot korrosion och behöver inte alltid förses med ytterligare skydd. Hus i aluminium har dessutom en bättre värmeavledningsförmåga än gjutjärn. Detta bidrar till låga drifttemperaturer som har en positiv inverkan på den externa växeln och förlänger växelns serviceliv.
NORDBLOC 1 vinkelväxlar
NORDBLOC. 1 raka kuggväxlar
UNIVERSAL SMI
Synkronmotorer med slät yta
UNICASE tappväxlar
NORDAC FLEX - SK 200E frekvensomriktare
Installation med många valmöjligheter
Krijn Verwijs
Korrosiontåliga drivsystem fungerar tillförlitligt i salthaltig atmosfär
I det nederländska familjeföretaget Krijn Verwijs B.V. sker bearbetningen av skaldjuren i den fuktiga och saltiga atmosfären i Nordsjöns omedelbara närhet. Det har sedan länge varit ett problem för drivenheterna. NORD ytbehandlingen nsd tupH löste problemet.
Ambit Projects
Mångsidiga drivsystem för livsmedelsindustrin
Den engelska maskintillverkaren Ambit Projects utrustar sina anläggningar för tvätt av jordbruksprodukter med NORD drivsystem. Nsd tupH ytbehandlingen skyddar deras kapslingar på optimalt sätt mot korrosion.
MOPOS
Senaste generationens drivenheter för blandarmaskiner i mälteriet
Det krävs en komplicerad produktionsprocess för att utveckla de olika smaknyanserna. Maskinerna körs i kontinuerlig drift. För att förhindra produktionsstopp installerar MOPOS tillförlitliga NORD drivenheter.
Octopi Bryggeri
NORD på kran
Till Octopi Brewing (USA) har NORD DRIVESYSTEMS levererat drivenheter med en speciell ytbehandling som uppfyller bryggeriets krav. Med nsd tupH -ytbehandlingen är dessa drivenheter speciellt motståndskraftiga mot korrosion.
Läs mer här: