STANDARD čelné elektroprevodovky

Osvedčená klasika

  • Výkon: 0.16 HP - 10 HP
  • Krútiaci moment: 443 lb-inch - 6,195 lb-inch
Veľkosti: 6
prevod: 1,92 - 488,07

Čelná prevodovka Standard má konštrukciu zodpovedajúcu základným požiadavkám na výkonnosť prevodoviek a prevodovkových motorov a okrem iného sa dá používať aj v intralogistike.

  • Prevodovky s plným hriadeľom
  • Pätkové a prírubové vyhotovenie
  • Koaxiálna prevodovka

  • vyhotovenie skrine zo sivej liatiny ponúka výhodu robustnosti
  • špecifické vyhotovenia pre rôzne aplikácie