NORDBLOC.1® kužeľočelné elektroprevodovky

Výkon a prevedenie

  • Výkon: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Krútiaci moment: 443 lb-inch - 5,842 lb-inch
Veľkosti: 6
prevod: 3,03 - 70

Konštrukčné rady 2-stupňových kužeľočelných prevodoviek s optimalizovaným výkonom majú inovatívnu konštrukciu NORD z vysokopevnostnej hliníkovej zliatiny. Nové 2-stupňové kužeľočelné prevodovky NORDBLOC.1 sú vďaka umývateľnému vyhotoveniu obzvlášť vhodné do ťažobného a potravinárskeho priemyslu.

  • plné a duté hriadele (pero-drážka, gripmaxx, zverný spoj)
  • Štandardné vyhotovenie: SK 92.1: Pätka/príruba B14.s prírubou B5 a voliteľne torzné rameno. SK 93.1: Príruba B14 a prírubou B5 a voliteľne upevnenie pätkou
  • Uhlové prevodovky

  • Vyhotovenie s hliníkovou skriňou ponúka nízku hmotnosť
  • Vysoko účinné, preto s nízkymi prevádzkovými nákladmi
  • inovatívna konštrukcia umožňuje rýchle čistenie a znižuje hmotnosť
  • vysoká axiálna a radiálna zaťažiteľnosť ponúka bezpečnú prevádzku
  • Tichý chod
  • širší rozsah otáčok
  • možné vyhotovenie nsd tupH
  • špecifické vyhotovenia pre rôzne aplikácie