UNICASE Ploché elektroprevodovky

Štíhle a výkonné

  • Výkon: 0.16 HP - 268 HP
  • Krútiaci moment: 974 lb-inch - 885,075 lb-inch
Veľkosti: 15
Pracovná poloha: M1, M2, M3, M4, M5, M6
prevod: 4,03 - 15685,03

V kombinácii s centrálnymi alebo decentralizovanými frekvenčnými meničmi poskytujú ploché elektroprevodovky maximálnu účinnosť a hospodárnosť pre širokú škálu systémových riešení. Koncept skrine UNICASE zaručuje dlhý životný cyklus a nízku údržbu.

  • Plné a duté hriadele (pero-drážka, gripmaxx, zverný spoj)
  • násuvné, prírubové a pätkové vyhotovenie a vyhotovenie pre závitovkové dopravníky CEMA
  • Prevodovka s rovnobežnými hriadeľmi

  • Štíhla konštrukcia pre priestorovo úspornú montáž
  • vyhotovenie skrine zo sivej liatiny ponúka výhodu robustnosti
  • vysoko účinné, preto s nízkymi prevádzkovými nákladmi
  • rôzne koncepcie ložísk garantujú vysokú axiálnu a radiálnu zaťažiteľnosť
  • Tichý chod
  • robustná konštrukcia pre dlhú životnosť a jednoduchosť údržby
  • Voliteľne: Vyhotovenie Drywell pre mixéry a miešadlá
  • nízke nároky na údržbu, preto jednoduché na ošetrovanie
  • špecifické vyhotovenia pre rôzne aplikácie