UNICASE závitovkové prevodovky

Tiché a silné

  • Výkon: 0.16 HP - 20 HP
  • Krútiaci moment: 823 lb-inch - 27,066 lb-inch
Veľkosti: 6
prevod: 4,40 - 7095,12

NOVINKA: Dôkladne sme prepracovali našu dvojstupňovú závitovkovú prevodovku SK 02040. Nový typ SK 02040.1 vyrobený z vysoko pevného hliníka nahrádza predchádzajúci výrobok. Skriňa z tlakového liateho hliníka zaručuje maximálnu pevnosť a tuhosť pri nízkej hmotnosti a môže byť ďalej chránená ďalšími opatreniami, ako je vysoko efektívna povrchová úprava nsd tupH. SK 02040.1 má široký rozsah výkonu od 0,12 do 1,1 kW a výstupný krútiaci moment až 100 Nm. Široký rozsah rýchlostných pomerov (od 5,37: 1 do 330: 1) umožňuje optimálne prispôsobenie sa požiadavkám zákazníka. Motor je možné namontovať priamo bez spojky alebo pomocou adaptéra (IEC alebo NEMA).

  • Prevodovky s dutým alebo plným hriadeľom
  • zásuvné, prírubové a pätkové vyhotovenie
  • Uhlové prevodovky

  • mäkký a tichý chod
  • vysoká odolnosť proti preťaženiu
  • robustná konštrukcia pre dlhú životnosť a jednoduchosť údržby
  • vysoká axiálna a radiálna zaťažiteľnosť ponúka bezpečnú prevádzku
  • vyhotovenie krytu zo sivej liatiny ponúka výhodu robustnosti
  • špecifické vyhotovenia pre rôzne aplikácie