Kužeľočelné prevodovky

Vysoká zaťažiteľnost a životnosť

Naše kužeľové prevodovky MAXXDRIVE sú ideálne pre všetky náročné aplikácie, kde je požadovaná kompaktná konštrukcia a pravouhlé usporiadanie motorového a výstupného hriadeľa.

MAXXDRIVE® XT kužeľočelné prevodovky

Priemyselné prevodovky

  • Výkon: 30 - 2,825 HP
  • Krútiaci moment: 132,800 - 663,800 lb-in
  • Vysoko pevná precízne vyrobená jednodielna skriňa
  • Optimalizovaná geometria skrine a prúdenie vzduchu na dosiahnutie maximálnych tepelných limitných výkonov s axiálnym ventilátorom
  • Tichý chod

MAXXDRIVE® kužeľočelné prevodovky

Priemyselné prevodovky

  • Výkon: 2.5 - 2,850 HP
  • Krútiaci moment: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Vysoko pevná precízne vyrobená jednodielna skriňa
  • Modulárny a flexibilný dizajn pre optimálne prispôsobenie vašej aplikácii
  • Tichý chod

Kužeľočelné prevodovky NORD

Vysoký výkon aj v náročných podmienkach
Vysoká zaťažiteľnosť, vysoké krútiace momenty a nízka hlučnosť: NORD MAXXDRIVE kužeľočelné prevodovky. S krútiacími momentami až 260 000 Nm a výkonmi až 4 000 kW tieto prevodovky poskytujú potrebný pohon pre zariadenia v náročných prevádzkových podmienkach, napr. pri pásových dopravných systémoch, miešadlách, vytlačovacích strojoch, bubnoch alebo drvičoch.

Naše kužeľočelné prevodovky MAXXDRIVE sú dostupné v 2-, 3- a 4-stupňovom prevedení. Ozubené kolesá sú kalené a vyrobené z vysoko kvalitných oceľových zliatin.

Prečo práve kužeľočelné prevodovky MAXXDRIVE?

  • Výkonné
    Prevodovky poskytujú krútiace momenty až 260 000 Nm a výkony až 4 000 kW.
  • Flexibilné
    Naše priemyselné kužeľočelné prevodovky možno ľahko namontovať na všetkých šiestich stranách.
  • Životnosť
    Vďaka naše blokovej skrini UNICASE môžeme použiť väčšie valčekové ložiská, ktoré zaručujú dlhú životnosť.

Kužeľočelné prevodovky od NORDu vydržia skutočne veľa
Vďaka našej blokovej skrini UNICASE, ktorá sa teraz stala globálnym štandardom, majú naše kužeľočelné prevodovky vysokú axiálnu a radiálnu únosnosť a môžu teda optimálne absorbovať zaťaženia, ku ktorým počas prevádzky dochádza. Značnou výhodou monoblokovej skríne UNICASE je taktiež nízky hluk pri prevádzke prevodoviek.

Naše kužeľočelné prevodovky MAXXDRIVE sú vybavené ľahko prístupnými spätnými klapkami, ktoré umožňujú rýchlo zmeniť smer otáčania.

Chcete sa dozvedieť viac o našich vysoko výkonných priemyselných kužeľočelných prevodovkách?

Kliknite sem

Väčšie valčekové ložiská - dlhšia životnosť
Pretože pre naše kužeľočelné prevodovky používame osvedčený design skrine UNICASE, môžu byť použité relatívne veľké valčekové ložiská. Tieto ložiská majú podstatne dlhšiu životnosť ako ich menšie prevedenie. Ďalším dôvodom pre dlhú životnosť prevodoviek je presná montáž hriadeľov a ozubených kolies.