Hladké motory

Asynchrónne motory

  • Výkon: 0.16 HP - 3 HP
  • Celosvetové certifikáty a povolenia

Hladké motory značky NORD sú vlastnej výroby a dodávajú sa na všetky dôležité trhy po celom svete. Vďaka umývateľnej konštrukcii sú motory okrem iného vhodné aj na použitie v potravinárskom priemysle. Dostupné sú vo dvoch vyhotoveniach hladký, bezrebrový kryt a vyhotovenie nsd tupH.

  • Voliteľná výbava pre stranu B: brzdy (BRE), inkrementálny snímač otáčok (IG)
  • Ochrana motora: tepelné čidlo (TF), tepelný snímač (TW), nezávislé vyhrievanie (SH)
  • Pripojenie motora: motorová zástrčka (MS)

NOVÉ: Nové hladké motory konštrukčného rozmeru 71 sú dostupné v troch triedach výkonu: 0,12 kW, 0,18 kW a 0,25 kW. Stupeň účinnosti IE3 zaručuje prevádzku šetrnú k zdrojom. Na základe hliníkového krytu (druh ochrany IP66) sú motory chránené proti korózii.