Výroba batériových článkov z 0 na 100:
Priamo k najvyššej efektivite

S efektívnymi riešeniami pohonov od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS prechádza vaša výroba batériových článkov na optimálny výkon – s vysokovýkonnými komponentmi, komplexným poradenstvom a rozsiahlym procesným know-how pre viac ako 100 odvetví.

Profitujte z partnerstva so značkou NORD pri vašej výrobe batériových článkov

Profitujte z partnerstva so značkou NORD pri vašej výrobe batériových článkov

Riešenia pohonov NORD sa vyznačujú vysokou robustnosťou a odolnosťou. Zabezpečujú spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach, ako sú široké teplotné rozsahy, vysoké axiálne a radiálne sily alebo nepretržitá prevádzka.

Vďaka nášmu monitorovaniu stavu s podporou IIoT si riadenie vášho systému neustále stráži všetky stavové údaje pre prediktívnu údržbu. V prípade servisného problému sme k dispozícii s našou podporou 24/7 – vďaka našej sieti pokrývajúcej 80 krajín sme zaručene blízko aj vašej výroby.

Značka NORD vytvára systémové riešenia pozostávajúce z prevodoviek, motorov a pohonnej elektroniky, ktorých interakcia je presne navrhnutá pre optimálny výkon z hľadiska dynamiky, krútiaceho momentu, prevodového pomeru a presnosti.

Od krátkych časov nábehu až po vysoké rýchlosti máte úplnú kontrolu nad svojím výrobným tokom so škálovateľnými riešeniami pohonov od NORD. S naším modulárnym produktovým systémom získate tieto riešenia z jedného zdroja.

Naše komponenty ponúkame s povrchovou úpravou bez obsahu medi a zinku. Nielen tým riešenia pohonov od spoločnosti NORD zabezpečujú, že počas výrobného procesu batériových článkov nedochádza ku kontaminácii.

Značka NORD zabezpečuje tesnosť svojich komponentov blokovým telesom vlastného vývoja a funkciám, ako je ložisko VL3 „Drywell“ pre vertikálne výstupné hriadele. Okrem toho značka NORD ponúka riešenia typu „plug-and-play“ s jednoduchou obsluhou a používateľskou prívetivosťou, ktoré prakticky eliminujú chyby pri montáži.

Značka NORD vám pomáha znižovať celkové náklady na vlastníctvo. Dosahujeme to na viacerých úrovniach. O. i.: Ponúkame vysoko účinnú technológiu pohonov, ako sú synchrónne motory IE5+, odolné komponenty pohonov a systémy s jednoduchou obsluhou.

K aplikáciám pohonov pristupujeme komplexne a odhaľujeme významný potenciál úspor nad rámec čistého výkonu pohonu, napríklad vďaka možnosti redukcie počtu variantov.

Žiadna šanca na kontamináciu:
0 % medi, 0% zinku so značkou NORD

Máme skúsenosti s vysoko citlivými procesmi. Pre aplikácie citlivé na kontamináciu vybavujeme komponenty našich pohonných riešení našou ochranou proti kontaminácii, ktorá siaha ďaleko nad rámec jednoduchej prevencie únikov: Vďaka našej povrchovej úprave, špeciálne vyvinutej pre výrobu batériových článkov, môžeme úplne eliminovať používanie medi a zinku. To výrazne minimalizuje riziko ionizácie medzi materiálom katódy a anódy a našimi pohonmi.

  • Lak s 0 % medi a 0 % zinku
  • Výmena pozinkovaných komponentov za nehrdzavejúcu oceľ V4A odolnú voči korózii, najmä pre komponenty, ako sú skrutky, podložky, káblové priechodky, olejové uzávery a ďalšie diely na požiadanie
  • Kryt ventilátora vyrobený z ocele valcovanej za studena

Riešenia pohonov značky NORD vo výrobe batériových článkov

Odolné pohony miešadiel a mixérov

V procesnom inžinierstve sa osvedčili riešenia NORD na mieru pre miešanie a mixovanie. Jednodielne, torzne tuhé blokové telesá umožňujú našim vysokovýkonným prevodovkám absorbovať vysoké radiálne a axiálne sily. Vďaka tomu sú naše komponenty kompaktné a odolné.

Vďaka optimálnemu utesneniu zabezpečujú prevodovky NORD aj vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. Náš adaptér SAFOMI IEC pre priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® túto spoľahlivosť ešte viac zvyšuje a zároveň znižuje náklady na údržbu.

Riešenia pohonov pre:

  • Miešačky
  • Miešadlá

Dynamické riadenie procesov

Naše meniče frekvencie riadia dynamiku procesu nanášania pomocou technológie uzavretej slučky. Spolu s plynulým chodom našich kužeľočelných prevodových motorov zabezpečujú riešenia pohonov NORD spoľahlivú presnosť pri vysokých výrobných rýchlostiach > 100 m/min.

Vďaka vysokej účinnosti a systémom optimálne navrhnutým pre všetky rozsahy zaťaženia ponúkajú riešenia pohonov NORD najlepšiu možnú nákladovú efektívnosť.

Riešenia pohonov pre:

  • Odvíjanie a navíjanie
  • Ťažné valce

Pre konzistentne vysoké valcovacie sily

S krútiacimi momentmi až 50 000 Nm, prevodovými pomermi medzi 3,58 a 70 a účinnosťou až 97 % sú kužeľočelné prevodové motory NORD kľúčovými faktormi výkonu v aplikáciách vyžadujúcich vysoké sily s vysokou konzistenciou.

Centrálna a decentralizovaná elektronika pohonu od spoločnosti NORD zabezpečuje, že táto sila sa spoľahlivo a rovnomerne prenáša na valce, čo vedie k vysokej kvalite produktu pre elektródu.

Riešenia pohonov pre:

  • Odvíjanie a navíjanie
  • Ťažné valce

Vysoko účinná spotreba energie

S IE5+ od značky NORD ponúkame synchrónne motory, ktorých účinnosť presahuje hodnoty najvyššej definovanej triedy energetickej účinnosti. Z nášho modulárneho produktového systému vytvárame výkonovo optimalizované, nenáročné riešenia pohonu, ktoré výrazne znižujú prevádzkové náklady aj v tomto nákladovo náročnom procesnom kroku.

S našimi meničmi frekvencie vrátane riadenia pohyblivého ukladacieho ramena dokážeme využívať energiu s vysokou účinnosťou a presne regulovať jej výstup.

Riešenia pohonov pre:

  • Odvíjanie a navíjanie
  • Pásový dopravník

Navrhnuté pre dlhú životnosť

S komponentmi nášho modulárneho produktového systému vytvárame kompaktné riešenia známe svojou robustnosťou, odolnosťou a jednoduchou údržbou. Pohony NORD sa vyznačujú vysokou preťažiteľnosťou a dajú sa individuálne ovládať. To vám umožňuje inteligentne nastaviť rýchlosť dopravníka a presne riadiť dynamiku.

Prispôsobením našich pohonných riešení vašim špecifickým požiadavkám s využitím technických znalostí a know-how v danom odvetví vám vieme ponúknuť presvedčivý pomer ceny a výkonu pre náročné procesné kroky výroby batériových článkov.

Riešenia pohonov pre:

  • Valčekové dopravníky
  • Pásové dopravníky
  • Rohové presuvné jednotky
  • Zdvíhacie a pojazdové mechanizmy

Produkty NORD pre výrobu batériových článkov

Komponenty pohonných riešení NORD kombinujú niekoľko výhod:

  • Vlastná výroba NORD s vysokou úrovňou vertikálnej integrácie
  • Flexibilný, modulárny systém
  • Pripravené pre IIoT
  • Centralizovaná a decentralizovaná elektronika pohonu pre všetky architektúry systémov
  • Vysoká užívateľská prívetivosť, jednoduchá obsluha a jednoduché uvedenie do prevádzky
  • Motory s celosvetovými atestmi a certifikátmi
  • Vysoká energetická a nákladová účinnosť

Objavte výber komponentov, z ktorých vieme vytvoriť vaše prispôsobené koncepty pohonov tu.

Kužeľočelný prevodovkový motor NORDBLOC.1

  • Výkony: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Krútiaci moment: 50 Nm - 660 Nm
  • vysoko účinný pre nízke prevádzkové náklady
  • spoľahlivá prevádzka s vysokou axiálnou a radiálnou nosnosťou

MAXXDRIVE® XC Kužeľočelná prevodovka

  • dostupná 3-stupňová a 4-stupňová
  • vysoko zaťažiteľná, jednodielne teleso
  • optimálne utesnenie pre dlhé doby používania bez únikov
  • flexibilný tepelný manažment pre premenlivé podmienky prostredia

Motor NORD UNIVERSAL

  • Výkony: 0,12 kW - 45 kW
  • Trieda účinnosti IE3
  • Trieda ochrany IP66
  • celosvetové certifikáty pre globálnu použiteľnosť

Synchrónny motor IE5+ (TEFC)

  • Výkony: 0,35 kW - 11,00 kW
  • prekonáva najvyššiu definovannú triedu IE IE5+
  • celosvetové certifikáty pre globálnu použiteľnosť
  • konštantne vysoký stupeň účinnosti v celom nastavovacom rozsahu

Menič frekvencie NORDAC ON+

  • Rozsah výkonov: 0,37 - 3 kW
  • Trieda ochrany: IP55, IP66, IP69 (pripravuje sa)
  • Montáž na stenu alebo na motor
  • vysoko kompatibilné vďaka multiprotokolovému ethernetovému rozhraniu

Skriňový menič NORDAC PRO

  • Rozsah výkonov: 0,25 - 22 kW
  • Trieda ochrany: IP20
  • vysoko kompatibilné vďaka multiprotokolovému ethernetovému rozhraniu
  • multienkodérové rozhranie pre viacúčelovú prevádzku

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

S7000 - Intralogistics for end users


S7000 - Intralogistics for end users
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics – Pallet conveyor technology
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

F1060 - Priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® pre miešaciu techniku


F1060 - Priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® pre miešaciu techniku
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Všetky produkty modulárneho radu NORD

Odhaľte široký výber značky NORD

  • prevodové motory
  • elektromotory
  • priemyselné prevodovky
  • pohonná elektronika

Plánovanie a poradenstvo

Značka NORD vás podporí vo vašom projekte okrem iného

  • Dizajnom a inžinierskou činnosťou
  • Poradenstvom o energetickej účinnosti a TCO
  • Prevádzkovým monitoringom
  • Digitálnym objednávacím procesom

Popredajné služby

Značka NORD vás sprevádza s rozsiahlymi službami ako

  • spustenie prevádzky a opravy
  • náhradné diely a manažment náhradných dielov
  • nonstop havarijná služba
  • NORD ECO

Naše riešenie. Váš úspech.

Ako spoľahlivý partner podporujeme našich zákazníkov na ich ceste k úspechu robustnými a efektívnymi pohonnými systémami, riešeniami špecifickými pre dané odvetvie, kompetentným poradenstvom a globálnymi službami. Značka NORD predstavuje silnú orientáciu na zákazníka a mentalitu riešiteľa problémov. Profituje z toho viac ako 100 odvetví.

Dajte nám vedieť, čo pre vás môžeme rozhýbať!

Kontaktovať teraz

Tešíme sa, že vás spoznáme

Navštívte nás na veľtrhoch a osobne sa informujte o kompletných riešeniach pohonov z produktovej rady spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS.

Krajina   Výstava Mesto Dátum Stánok
CN CIBF-Battery Shenzhen 2026-05-13 - 2026-05-15