JPM Inc.

Pohonné riešenia pre systémy nakladania nákladu

Michiganská dizajnérska a inžinierska firma sa obrátila na spoločnosť NORD s požiadavkou na elektroprevodovky, ktoré pomáhajú zásobovať svet potravinami a zabezpečujú pohyb nákladu.

Profil zákazníka

Predstavte si, ako sa americký futbalový štadión naplní pšenicou do výšky približne 3 metrov. To zodpovedá približne 12 700 kubickým metrom obilia s celkovou hmotnosťou 13 200 ton, čo stačí na výrobu 19 550 000 bochníkov chleba. Teraz si predstavte, ako sa má za hodinu naložiť 12 700 kubických metrov obilia.

To je rýchlosť, akou sa denne nakladá a vykladá nespočetné množstvo nákladných lodí s obilím v termináloch po celých Spojených štátoch a Kanade. Jim McCready navštívil mnohé z nich. V skutočnosti by takéto obrovské rýchlosti neboli možné, keby nebolo práce spoločností, ako je tá jeho. McCready je prezidentom a majiteľom spoločnosti JPM Inc. zo severnej časti Michiganu, ktorá sa špecializuje na projektový manažment a návrh pokrokových systémov na manipuláciu s produktmi a bezprašné nakladacie systémy v divízii ILS/Innovative Loading Systems.

Má pomoc. Hneď na druhej strane mesta v Kinrosse v štáte Michigan na Hornom polostrove, na bývalom letisku bombardérov SAC, sídli spoločnosť Integrated Loading Systems (ILS) / KFM, strojárska dielňa a výrobná firma, v ktorej McCready spolupracuje so svojím obchodným partnerom Chuckom Essonom/KFM a spoločnosťou Swan Engineering. Práve Chuck a jeho tím sú zodpovední za to, že McCreadyho návrhy ožívajú, za rezanie, zváranie a montáž rôznych komponentov používaných v systémoch JPM/ILS.

Príprava

Najdôležitejšie komponenty a srdce systému pochádzajú od spoločnosti NORD Drivesystems, popredného dodávateľa kompletných, inovatívnych pohonných riešení. Tieto špeciálne systémy navijakov s dvojitým bubnom sú „srdcom, mozgom a svalmi“ týchto teleskopických bezprašných nakladacích zariadení. Ako vysvetľuje McCready, elektromotory a kužeľové prevodovky tejto spoločnosti používa od roku 2006, a to z dobrého dôvodu. „S produktmi spoločnosti NORD som dokončil viac ako 30 projektov a nikdy som nemal žiadny problém,“ smeje sa. „Vlastne, raz sa stalo, že nový obsluhujúci sa zbláznil s joystickom a prehrial brzdu na jednom zo zariadení, ale to nebola chyba spoločnosti NORD.“

Spomínaný joystick (diaľkové ovládanie) sa používa na zdvíhanie, spúšťanie a polohovanie kĺbových nakladačov typu shuttle a teleskopických jednotiek na vykládku obilia, ktoré McCready začleňuje do mnohých svojich systémov. Ako už bolo spomenuté, tieto systémy sú zodpovedné za presun obilia do veľkokapacitných lodí typu Panamax a nákladných lodí na obilie, ktoré každý deň prichádzajú na nakládku do prístavov v Destrehane v Louisiane, Vancouveri v Britskej Kolumbii a na ďalších miestach v USA a v zahraničí. Skutočnosť, že konštrukcie spoločnosti McCready poskytujú nepretržitú prevádzku, pomohla spoločnosti JPM/ILS stať sa lídrom v tomto odvetví.

„Poplatky za prekročenie doby vykládky pre tieto lode sú extrémne vysoké a jednoducho si nemôžeme dovoliť žiadne neplánované prestoje,“ hovorí. „Som rád, že môžem povedať, že naše systémy v mnohých prípadoch už mnoho rokov zabezpečujú nepretržitú prevádzku pri maximálnej rýchlosti nakladania – v skutočnosti jedno známe zariadenie nedávno uviedlo, že sme splnili ich základné požiadavky na spoľahlivosť a údržbu od inštalácie systému pred šiestimi rokmi v Destrehane v Louisiane. Sú veľmi spokojní.“ Ďalší systém v rámci projektu G-3 vo Vancouveri v Britskej Kolumbii je v prevádzke už viac ako 4 roky.

Zdvojnásobenie

McCready rýchlo poukazuje na to, že veľkú zásluhu na tom majú elektroprevodovky NORD Drivesystems, ktoré používa. V práve spomínanom príklade je každá jednotka upevnená na kompaktnom, špeciálne navrhnutom dvojvalcovom pohone NORD/ILS s integrovanou brzdou, ktorý je schopný rutinne zdvíhať viac ako 8 ton 24 hodín denne a 365 dní v roku, pričom bezpečnostné faktory závitov 5:1bezpečnostné faktory závitu sú srdcom nakladacieho systému.

„Náš najnovší dizajn poskytuje oveľa efektívnejšiu a vyššiu rýchlosť nakladania obilia než starší systém, ktorý používali,“ hovorí. „Tiež oveľa lepšie zadržiava a kontroluje prach. Ide o kritický bezpečnostný a zdravotný faktor a jeho minimalizácia tiež pomáha ďalej znižovať náklady na údržbu. Ako som povedal, tri z týchto jednotiek dokážu za menej ako hodinu naplniť futbalové ihrisko približne do polovice výšky bránky. Rýchlo a efektívne presúvajú veľké množstvo materiálu.“

Obchod s obilím je neoddeliteľnou súčasťou americkej ekonomiky, rovnako ako cement, troska, uhlie, sóda, íl a iné sypké komodity, ktoré využívajú tieto systémy nakladania lodí od spoločností NORD/ILS. Všetko sa musí rýchlo, bezpečne a predovšetkým spoľahlivo nakladať do nákladných lodí a vykladať z nich. McCready navrhol a dodal systémy na manipuláciu s materiálom pre každý z týchto produktov a mnoho ďalších. V každom prípade sa obrátil na spoločnosť NORD Drivesystems ako na preferovaného dodávateľa prevodových motorov, a to už takmer štyri desaťročia.

McCready hovorí: „Všetko, čo tu robíme, musí spĺňať špecifikácie navijakov B30.7 Americkej spoločnosti strojných inžinierov (ASME), ktoré sú veľmi podrobné a rozsiahle. Veľkú časť našej schopnosti splniť tieto špecifikácie pripisujem vysokokvalitným prevodovým motorom spoločnosti NORD a technickej podpore, ktorú mi poskytovali v priebehu rokov. Každý z našich systémov musí fungovať bezchybne a pokiaľ nemáte správnu pohonnú jednotku, nič nefunguje. To je veľká časť dôvodu, prečo boli všetky naše projekty nakladania plavidiel s vysokou kapacitou za posledných 17 rokov úspechom pre nás aj pre našich zákazníkov.“

UNICASE kužeľočelné elektroprevodovky

Kužeľočelná prevodovka s robustným krytom a vysokým prevodovým pomerom

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Vysoká hustota výkonu
  • Nízke nároky na údržbu s dlhou životnosťou
  • Vysoká radiálna a axiálna únosnosť

Ďalšie informácie