Ťažká záťaž

Ako spoločnosť OMi Crane Systems spolupracuje so spoločnosťou NORD DRIVESYSTEMS, aby udržala výrobu v chode

Či už ide o presun zvitku plechu na lisovaciu linku alebo umiestnenie masívneho liatinového výkovku na lože CNC vyvrtávačky, výrobcovia sa pri zdvíhaní a preprave ťažkých predmetov spoliehajú na žeriavy, vozíky a zdviháky. To je úloha spoločnosti OMi Crane Systems, ktorá sa od roku 1969 zaoberá navrhovaním, výrobou a servisom priemyselných zdvíhacích systémov.

Tento výrobca, založený v Dallase v Texase, sa už dávno presťahoval do neďalekého Royse City, kde sa dnes pýši výrobným závodom s rozlohou 76 000 štvorcových stôp, viac ako 100 kvalifikovanými zamestnancami a podpornou sieťou, ktorá zahŕňa tri pobočky s komplexnými službami v Houstone, Dallase a Alabame, ako aj satelitné servisné tímy pôsobiace na Floride a v Ohiu.

Spoločnosť OMi predáva mnohé zo svojich žeriavov firmám vo svojom domovskom štáte, ale ako s hrdosťou zdôrazňuje viceprezident pre prevádzku Brandon Rue, výrobca má zákazníkov v New Yorku, Washingtone, Ohiu a na mnohých miestach medzi nimi. „Dodávame po celej krajine,“ hovorí.

Na rozdiel od spoločností zameraných na prístavy alebo námorné práce sa spoločnosť OMi špecializuje na vnútorné mostové žeriavy – hlavne elektrické mostové žeriavy , ktoré pracujú vo vnútri oceľových skladov, závodov na manipuláciu s kotúčmi a zariadení na spracovanie kovov. Jej výrobky však nie sú vyrábané sériovo. „Všetko, čo vyrábame, je navrhnuté na zákazku,“ vysvetľuje Rue. „Je to preto, že každý závod je iný a každý zákazník vyžaduje odlišné zdvíhacie kapacity, rýchlosti jazdy, pracovné cykly a tak ďalej. To povedané, pravdepodobne 95 % prevodových motorov na našich ťažkých OEM komponentoch pochádza od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS.“

Úzko zamerané

Ide o partnerstvo, ktoré trvá už viac ako 25 rokov. Spočiatku spoločnosť OMi používala prevodovky a motory NORD pomerne selektívne, ale partnerstvo sa prehĺbilo okolo roku 2011, keď OMi začala vyrábať vlastné zdviháky. Tento krok si vyžiadal väčšie prevodovky a vyšší výkon – a vďaka tomu sa hotové pohonných riešenia stali ešte dôležitejšími. Spoločnosť NORD poskytuje kompletnú, vopred zmontovanú jednotku, ktorá sa bezproblémovo zapadá do výrobného toku spoločnosti OMi.

„Začali sme používať produkty spoločnosti NORD takmer výlučne až vtedy, keď sme začali ponúkať kompletné zdviháky, ktoré vyrábame vo vlastnej réžii,“ hovorí Rue. „Mnohí dodávatelia v tomto odvetví najprv vyrobia prevodovku a potom na ňu namontujú motor, a niekedy to robia naopak, ale to nielenže všetko spomaľuje, ale tiež sťažuje získavanie náhradných dielov. Touto cestou sme sa nechceli uberať, a tak sme sa pred približne 15 rokmi rozhodli pre štandardizáciu na prevodové motory NORD (motor, brzda a prevodovka). Odvtedy sme zistili, že použitie vopred navrhnutých hnacích jednotiek priamo z katalógu uľahčuje prispôsobenie potrebám našich zákazníkov, čím sa odlišujeme od konkurencie.“

Spoločnosť OMi sa v podstate špecializuje na návrh a výrobu elektrických mostových žeriavov. Na rozdiel od mnohých dodávateľov, ktorí ponúkajú hotové systémy, spoločnosť OMi uplatňuje individuálny prístup a každý žeriav prispôsobuje presným špecifikáciám budovy a účelu, na ktorý slúži. „Áno, medzi zákazkami a zákazníkmi existujú podobnosti, ale každý žeriav je prispôsobený konkrétnemu usporiadaniu budovy a konkrétnemu účelu, takže schopnosť optimalizovať každý z nich je nesmierne dôležitá.“

Väčšina žeriavov spoločnosti OMi je navrhnutá pre vnútorné prostredie, ako sú výrobné závody a zariadenia na manipuláciu s oceľovými zvitkami. Hoci spoločnosť dokáže vyrábať aj vonkajšie portálové žeriavy, jej hlavným zameraním zostáva presná vnútorná manipulácia s bremenami, pričom najväčší podiel na trhu tvoria centrá na spracovanie ocele a skladovacie centrá.

Požiadavky týchto odvetví sú jedinečné. Oceľové zvitky napríklad môžu vážiť desiatky tisíc libier a zariadenia často pracujú nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pričom porucha žeriavu môže zastaviť výrobu. Mnohí zákazníci spoločnosti OMi vyžadujú žeriavy, ktoré nielen zdvíhajú ťažké bremená, ale aj vykonávajú veľký počet cyklov každý deň bez prehrievania alebo predčasného opotrebenia. Preto je konštrukcia každého žeriavu a jeho komponentov kľúčová pre dlhodobú spoľahlivosť.

Jednou zo štandardných a najžiadanejších voliteľných možností na žeriave OMi je systém „zloženého zdvihacieho zariadenia a vozíka“ tejto spoločnosti. Ako vysvetľuje Rue, tieto zostavy sú často najviac prispôsobenými a technicky najnáročnejšími časťami žeriavu. „Zdvihacie zariadenie vykonáva všetku prácu, preto často používame jednu z väčších jednotiek NORD, napríklad model SK 10 so stohorsepowerovým motorom.“

Dilema prispôsobenia

Tento široký rozsah výkonu – od poháňacích motorov s výkonom pol konskej sily až po spomínaný pohon zdvíhacieho zariadenia s výkonom 100 konských síl – umožňuje spoločnosti OMi presne prispôsobiť zdvíhaciu kapacitu každého žeriavu konkrétnej aplikácii. Kľúčová je však aj rýchlosť. V prostrediach s vysokou priepustnosťou, ako sú sklady zvitkov, môžu aj malé rozdiely výrazne ovplyvniť výrobu, a preto nie je nezvyčajné, že zákazníci požadujú rýchlosti zdvíhania prispôsobené toku ich montážnych liniek alebo zberných priestorov, kde aj skrátenie cyklu o niekoľko sekúnd môže v priebehu času priniesť významné úspory.

„Prispôsobujeme zdvihák potrebám našich zákazníkov,“ hovorí Rue. „Napríklad pár stôp za minútu na zdviháku, keď sa to rozloží na niekoľko dní alebo týždeň, znamená veľký rozdiel v počte manipulácií, ktoré môžu vykonať. Ak teda chcú, aby zdvihák išiel rýchlosťou 21 stôp za minútu namiesto 19 stôp za minútu, nastavíme ho na 21.“

Ako vie každý výrobca, poskytovať takúto úroveň prispôsobenia deň čo deň môže byť nákladné. Kombinovanie motorov a prevodoviek od rôznych dodávateľov nebolo pre spoločnosť zameranú na dodávanie systémov na mieru vo veľkom meradle prijateľnou možnosťou. Eliminácia montážnych krokov vo vnútri závodu OMi tiež znižuje riziko počas konečnej montáže žeriavu, keďže každá zladená sada prichádza od spoločnosti NORD už nakonfigurovaná na integráciu.

„Aby sme zostali konkurencieschopní, musíme žeriav postaviť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie,“ hovorí Rue. „Jednoduchosť výroby zohrala veľkú úlohu v našom rozhodnutí nadviazať spoluprácu so spoločnosťou NORD.“

Použitie štandardizovaných komponentov tiež pomohlo zefektívniť konštrukčný proces spoločnosti OMi. Konštrukčný tím spoločnosti môže dimenzovať a vyberať pohony z katalógu spoločnosti NORD bez toho, aby bol výrazne závislý od externej technickej podpory, a bežne využíva online zákaznícke nástroje myNORD na vypracovanie cenových ponúk, stiahnutie 3D modelov a generovanie výkresov, ktoré sú priamo kompatibilné s internými CAD knižnicami spoločnosti OMi. „Dimenzujeme to, stiahneme výkresy a vložíme ich do našich modelov,“ vysvetľuje Rue. „Je to jednoduché a šetrí to veľa času stráveného neustálym komunikovaním.“

Dôkaz!

Niekoľko nedávnych projektov dokazuje rozsah ich partnerstva. Jedna zákazka v meste Bowling Green v štáte Kentucky si vyžiadala osem žeriavov a 56 jednotiek NORD s výkonom motorov od troch do 100 konských síl. Ďalšia v neďalekom Brandenburgu zahŕňala 16 žeriavov a 110 prevodových motorov NORD v šiestich halách, zatiaľ čo tretia – táto slúžiaca pre spracovateľa hliníka – využívala päť žeriavov a 50 jednotiek NORD.

Každý závod priniesol svoje jedinečné výzvy. V Bowling Green napríklad spoločnosť OMi vyrobila žeriavy pre úplne automatizovaný systém manipulácie s cievkami, kde žeriavy komunikujú so softvérom ERP závodu, aby riadili pohyb zásob bez ľudského zásahu. V Brandenburgu si závod vyžadoval vysokorýchlostné stohovanie cievok a mimoriadne vysokú úroveň služieb, schopnú odolať nepretržitej prevádzke spoločnosti. A projekt spracovateľa hliníka, hoci menší, si vyžadoval presný pohyb s jemným riadením zaťaženia na ochranu citlivého materiálu počas manipulácie.

V každom prípade spoločnosť OMi navrhla každý žeriav tak, aby vyhovoval dispozícii závodu zákazníka, požiadavkám na priepustnosť a cieľom v oblasti prevádzkovej dostupnosti. „Ak zákazníkovi vypadne motor alebo prevodovka, spoločnosť NORD nám zvyčajne dokáže veľmi rýchlo zabezpečiť náhradný diel, niekedy už do jedného alebo dvoch dní,“ hovorí Rue. Rovnako silná je aj servisná podpora. „U niektorých dodávateľov musíme niekedy volať niekoľkokrát, kým sa nám podarí niekoho zastihnúť,“ dodáva. „S firmou NORD tento problém nemáme. Aj keď je náš primárny kontakt nedostupný, rýchlo nás prepoja na niekoho, kto nám vie pomôcť, čím sa vyhneme nákladným odstávkam.“

Spoločnosť OMi nikdy nemusela využiť núdzovú linku 911 spoločnosti NORD na riešenie porúch, hoci už mnoho rokov prevádzkuje veľké množstvo jej produktov. Namiesto toho ich inžinieri pracujú samostatne – dimenzujú komponenty, vyhľadávajú výkresy a zadávajú objednávky priamo cez myNORD, online zákaznícky portál spoločnosti NORD, bez toho, aby museli prerušovať prácu a volať na obchodné oddelenie alebo technickú podporu.

Ak sa pokazí žeriav, výroba sa môže úplne zastaviť, uzatvára Rue. Pre spoločnosť OMi Cranes aj jej zákazníkov nie je mať spoľahlivého dodávateľa pohonných systémov len otázkou pohodlia – ide o to, aby sa materiál pohyboval efektívne a bez porúch. „V priebehu rokov sme zaznamenali veľmi stabilný rast. Väčšinu z toho pripisujem našim zamestnancom – nášmu inžinierskému tímu, ľuďom z oddelenia predaja a cenových ponúk a nášmu tímu vo výrobe. To však neznamená, že spoločnosť NORD si nezaslúži aspoň časť uznania. Spolupráca s nimi je skvelá a majú rovnako solídnu produktovú líniu. S týmto partnerstvom sme veľmi spokojní.“

UNICASE Ploché elektroprevodovky

Prevodový motor štíhlej konštrukcie

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Štíhla konštrukcia pre priestorovo úspornú montáž
  • Možnosť umývania vodou, možnosť vybavenia úpravou NXD tupH® pre ochranu povrchu v potravinárskej kvalite
  • Nízka hlučnosť vďaka pokojnému chodu

G1000 - Katalóg - Prevodovky - Pohony s konštantnými otáčkami


G1000 - Katalóg - Prevodovky - Pohony s konštantnými otáčkami
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov