Delta Steel Technologies Inc.

Americká oceľ

Niektorí tvrdia, že americký oceliarsky priemysel je mŕtvy. Nie však Joseph Savariego, prezident spoločnosti Delta Steel Technologies Inc. v Irvingu v Texase. Táto výrobná spoločnosť, teraz už v druhej generácii rodinného vlastníctva, vyrába a opravuje stroje pre oceliarne po celej krajine už viac ako 55 rokov. A nezmení sa to ani v budúcnosti. Naopak: Za posledných 10 rokov sa objavili úplne nové typy mini a mikro oceliarní - tovární, ktorých vybavenie strojmi zamestnáva Delta Steel na plnú kapacitu.

Počas nedávneho projektu sa spoločnosť Delta Steel stretla s určitými ťažkosťami. Po získaní zákazky na valcovaciu vyrovnávačku Savariego a jeho konštrukčný tím zistili, že prevodovky v kritickej zostave museli byť umiestnené bližšie k sebe, ako by si želali. Uvedomili si, že toto usporiadanie by ich zákazníkom spôsobilo problémy s budúcou údržbou stroja. Preto kontaktovali spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS, poskytovateľa elektromechanických riešení, so žiadosťou o pomoc.

Delta Steel Technologies Inc.

Close-up of the motors and MAXXDRIVE gear units of the roller straightening machines for steel processing.

Zákazník v centre pozornosti

Špičkové spracovanie
Delta Steel Technologies zamestnáva 120 pracovníkov. Niektorí z nich pracujú pre spoločnosť Delta Steel už viac ako 40 rokov. Spoločne sú hrdí na svoj prínos americkému oceliarskemu priemyslu. V závode s rozlohou približne 21 000 m² spoločnosť navrhuje a vyrába rôzne zákazkové produkty vrátane rovnacích strojov, rotačných nožníc, dokončovacích valcovacích stolíc a strihacích liniek. Všetky sú navrhnuté tak, aby transformovali surové oceľové zvitky na plochý, presne rezaný materiál, ktorý potom môžu používať výrobcovia automobilov, výrobcovia spotrebičov a akýkoľvek iní výrobcovia plechových dielov a zostáv.

Okrem toho spoločnosť vykonáva prestavbu, rekonštrukciu a dodatočnú montáž starších zariadení, ako aj zákazkové obrábanie a výrobu, vykonáva opravy valcov a prevodoviek a ponúka komplexné systémy zo svojho portfólia. Mnohé z týchto systémov sú tiež vysoko automatizované a využívajú najmodernejšie technológie na dosiahnutie maximálneho výkonu. A to nie je všetko, ale v skratke: Cieľom spoločnosti Delta Steel je dodať všetko, čo zákazník potrebuje na efektívne a ekonomické spracovanie ocele.

To si vyžaduje silné partnerstvá s dodávateľmi. Podľa Savariega jeho spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou NORD DRIVESYSTEMS už niekoľko rokov a vždy považovala tím NORD za veľmi otvorený, nápomocný a kreatívny, pokiaľ ide o hľadanie riešení. „Väčšina spoločností len hodí katalóg na stôl a povie: „Vyberte si niečo z tohto. Ak to funguje, skvelé! Ak nie, je nám ľúto, nevieme vám pomôcť.“ Spoločnosť NORD sa na druhej strane vždy snažila pochopiť naše potreby a pomohla nám nájsť produktové riešenie pre seba – bez ohľadu na to, akému problému sme čelili.“

Projektové nároky

V stiesnenom priestore
Ako už názov napovedá, valcovacia vyrovnávačka využíva na narovnávanie pásovej ocele sériu stupňovito rozmiestnených, rotujúcich valcov. Na jednom konci sa materiál zavedie do stroja, ten potom striedavo ohýba plech v postupne klesajúcich „vlnách“. Tieto „vlny“ slúžia na zníženie metalurgického namáhania a vyrovnávanie ocele počas prechodu strojom. Verzia od spoločnosti Delta Steel má celkovo jedenásť valcov: Päť nad oceľou a šesť pod ňou. Každý valec je pripojený k hnaciemu hriadeľu a každý hnací hriadeľ k prevodovke, pričom každá je poháňaná vlastným motorom s výkonom 110 kW.

Tento konkrétny projekt predstavoval dve výzvy. Ako už bolo spomenuté, inžinieri spoločnosti Delta Steel museli naukladať komponenty, ktoré sú zvyčajne usporiadané v dvoch radoch, na seba tak, aby sa všetko zmestilo do obmedzeného dostupného priestoru. Obmedzilo to prístup k spodnému radu hnacích komponentov, a tak inžinieri vyvinuli posuvné zariadenie, ktoré umožňovalo technikom ľahko odpojiť každú kombináciu prevodovky a motora od hnacieho hriadeľa a jednoducho ju vysunúť dozadu a z cesty kvôli údržbe.

Napriek tomuto priestorovo úspornému usporiadaniu bola stále potrebná kompaktná, ale výkonná prevodovka. Za týmto účelom spoločnosť kontaktovala miestneho zástupcu spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS, Steva Huntera, ktorý ich spojil s aplikačným inžinierom Jeffom Wittrockom. Odporučil priemyselnú prevodovku radu MAXXDRIVE® SK5207 v konfigurácii s paralelnými osami a prevodovým pomerom 14:1. Vďaka jednodielnemu blokovému krytu, symetrickej konštrukcii a mimoriadne vysokej hustote výkonu na svoju veľkosť by prevodovka poskytovala vysoký krútiaci moment aj výkon a životnosť potrebné pre túto náročnú aplikáciu.

Aplikačné riešenie

Riešenie výziev
„Samozrejme, že sa vyskytli nejaké výzvy,“ povedal Savariego. „Napríklad sme sa zamýšľali nad tým, čo by sa stalo, keby sa poškodila jedna zo spodných prevodoviek. Ako by sme sa dostali k prevodovke bez toho, aby sme museli demontovať tú nad ňou? Navyše, aj tá najlepšia prevodovka a motor vyžadujú pravidelnú údržbu, čo by bolo mimoriadne ťažké, keby sme sa rozhodli pre menej flexibilný dizajn. To nás viedlo k už spomínanému posuvnému mechanizmu. Vyžadovalo si to však zníženie uhla hnacieho hriadeľa, čo zase znamenalo udržať všetko blízko pri sebe. Spoločnosť NORD bola v tomto smere veľmi nápomocná a podporovala nás počas celého procesu, kým sme nenašli optimálny dizajn.“

Každý projekt je iný, dodal Savariego a poznamenal, že takéto detaily je často potrebné dopracovať až po tom, čo zákazník prijal predbežnú ponuku. Iba keď konštruktéri dôkladne preskúmajú všetky požiadavky, dokážu sa dostať k jadru všetkých potenciálnych prekážok. Preto je obzvlášť dôležité spolupracovať s dodávateľmi, ktorí ponúkajú širokú škálu možností komponentov a sú podporovaní skúsenými pracovníkmi podpory a aplikácií.

„Spoločnosť NORD nám dokázala pomôcť preniesť vysoký krútiaci moment do relatívne malej zostavy zariadenia,“ povedal Savariego. „Výrazne nám tiež pomohli určiť optimálne umiestnenie prevodovky. Nie je to tak, že by na svete neexistovali iní dobrí výrobcovia prevodoviek, ale pre určité aplikácie sa služby a podpora spoločnosti NORD jednoznačne odlišujú od ostatných. Bolo potešením spolupracovať so spoločnosťou NORD a určite to urobíme znova.“

MAXXDRIVE® XC ploché prevodovky

Priemyselná prevodovka s kompaktným, modulárnym dizajnom

  • Výkony: 1.5 kW – 6,000 kW
  • Krútiaci moment: 15,000 Nm – 282,000 Nm
  • XC ako eXtra Compact
  • Tichý chod
  • Tichá prevádzka

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Stiahnuť Anglicky
Detaily dokumentov

Ďalšie informácie nájdete tu: