MAXXDRIVE XT helisel konik dişli redüktörler

Endüstriyel tip redüktörler

  • Güç: 30 - 2,825 HP
  • Tork aralığı: 132,800 - 663,800 lb-in
  • Power ranges: 1.5 - 6,000 kW
  • Tork: 15.000 - 75.000 Nm
  • Yüksek yüklere dayanıklı, hassas şekilde üretilmiş tek parça gövde
  • Eksenel fanla en yüksek ısıl sınır kapasitelerine ulaşmak için optimize edilmiş gövde geometrisi ve hava yönlendirme
  • Düşük çalışma sesleri
Boyutlar: 7
Montaj Pozisyonu: M1, M4, M5, M6
Çevirme Oranı: 6.14:1 - 22.91:1

  • Sağlam, uzun ömürlü makaralı rulmanlar
  • Fan soğutmasının verimli versiyonları
  • Çeşitli motor eklenti seçenekleri
  • Kaplin, fren, izleme, vb. ile montaja hazır komple sistemler teslim edilebilir
  • Modüler şekilde takılmış geri dönüş kilitleri, kolay bir erişime olanak sağlar
  • Kendini ispatlamış, tek parça blok gövde prensibi

  • Optimum sızdırmazlık sayesinde kaçak olmadan uzun süreli çalışma
  • Yüksek hassasiyetli konik dişliler sayesinde düşük gürültü oluşumu
  • Optimize edilmiş pervane ve hava akışı sayesinde etkili pervane soğutması
  • Yüksek tork kapasitesi
  • Uzun yağ ömrü sayesinde düşük bakım maliyetleri
  • Simetrik tasarım
  • Tersten benzer montaj sayesinde azaltılmış yedek redüktör sayısı
  • Giriş ve çıkış milleri müşteri ölçülerinde teslim edilebilir
  • Yüksek güvenirlik
  • Uzun kullanım ömrü
  • Yüksek hassasiyet