Pürüzsüz yüzeyli motorlar

Asenkron motorlar

  • Güç: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

NORD pürüzsüz yüzeyli motorlar, şirket bünyesinde üretilir ve dünya genelindeki önemli tüm pazarlara teslim edilir. Motorlar, yıkama tasarımı sayesinde diğerlerinin yanı sıra gıda endüstrisinde kullanım için uygundur. Motorlar; pürüzsüz, sürtünmesiz gövde şeklindeki iki versiyonda ve nsd tupH versiyonunda temin edilebilir.

  • B tarafındaki seçenekler: Frenler (BRE), artımlı enkoderler (IG)
  • Motor koruması: Sıcaklık sensörü (TF), Sıcaklık monitörü (TW), Duraklayan ısıtıcı (SH)
  • Motor bağlantısı: Motor soket bağlantısı (MS)

YENİ: 71 boyutundaki yeni pürüzsüz yüzeyli motorlar üç güç sınıfında mevcuttur: 0,12 kW, 0,18 kW ve 0,25 kW. IE3 verimlilik derecesi, kaynakları koruyan bir işletim sağlar. Motorlar, alüminyum gövdeleri (IP66 koruma sınıfı) sayesinde korozyona karşı korumalıdır.