NORDBLOC 1 KONİK DİŞLİ REDÜKTÖR

  • Güç: 0.16 - 10.0 HP
  • Tork aralığı: 443 - 5,841 lb-in
Boyutlar: 6
Montaj Pozisyonu: M1 - M6
Çevirme Oranı: 3.03 - 70 : 1

Yeni, optimize performanslı 2 kademeli paralel konik dişli redüktörler, yüksek dayanımlı alüminyum alaşımdan yapılma inovatif bir NORD tasarımıdır. Yıkanabilir versiyonu sayesinde yeni 2 kademeli NORDBLOC.1 konik dişli redüktörler özellikle konveyör uygulamaları ve gıda sanayi için uygundur.

  • • Masif ve delikli mil (çukurlu, Gripmaxx ve Shrink disk) tasarımları
  • • Üniversal tasarım: ayaklı/B14 flanş (SK92.1) opsiyonel B5 flanşlı, tork çubuğu. B14 flanş, opsiyonel B5 flanşlı veya dişli ayak delikleri (SK93.1)
  • • Köşeli redüktörler

  • Hafiflik için alüminyum gövde versiyonu
  • Düşük işletim maliyetleri için yüksek verimlilik
  • Hızlı temizlik ve daha az ağırlık sağlayan inovatif tasarım
  • Güvenilir işletim sunan yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri
  • Sessiz çalışma
  • Geniş hız aralığı
  • nsd tupH versiyonu mevcut
  • Uygulamaya özel versiyonlar