SK 500E - NORDAC PRO - Frekans İnverteri
Çok yönlü uygulama
Voltaj: | 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V |
---|---|
Kumanda bağlantıları: | 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT |
Enkoder arayüzü: | TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen |
Boyutlar: | 11 |
NORDAC PRO, tüm sürücü uygulamaları için inverteridir. Geniş bir güç aralığı sunar ve işlevselliği eklenti opsiyon modülleri ile genişletilebilir. Bu inverter için, ısının uzaklaştırılması için kontrol kabini dışındaki ısının uzaklaştırılmasını sağlayan ve çeşitli opsiyon modülleriyle uygulamanın gereksinimlerine kolayca uyarlanabilen değişken soğutma konseptleri kullanılmıştır.
- Senkron ve asenkron motorların çalışması
- Fonksiyonlar plug-in kontrol veya haberleşme modülleri ile genişletilebilir
- POSICON - Entegre pozisyonlama modu ve senkronizasyon
- Harici bir fren doğrultucu, NORDAC PRO ile dijital çıkış veya çok fonksiyonlu röle ile kontrol edilebilir
- Akım vektör kontrolü ile yüksek hassasiyetli düzenleme
- Tahrik ünitesine yakın fonksiyonlar için PLC işlevi, örneğin proses verilerinin ön işlenmesi için tahrik ünitesinin durum izlemesi
- Kısmi yük aralığında enerji tasarrufu işlevi
- Kontrol ve parametrelendirme araçları ve basit parametre yapısı
- EMC düzenlemelerine uyum için entegre hat filtresi
- Kontrol ve kapalı çevrim düzenleme
- STO ve SS1 - entegre işlevsel güvenlik
- Kaldırma ve kaldırma tertibatı işlevi
- Açık veya kapalı döngü işlemi için uygun
- Çeyrek işlemler
- Intralojistik
- Genel malzeme taşıma
- Proses endüstrisi
- Ambalaj endüstrisi
- Genel makine mühendisliği
- Fieldbus protokolleri
- AS Arayüz
- CANopen
- DeviceNet
- InterBus
- Profibus DP
- Ethernet tabanlı veri yolu sistemleri
- EtherCAT
- Ethernet/IP
- PROFINET IO
- Powerlink