SK 500P - NORDAC PRO - Frekans İnverteri

Mükemmel iletişim - Akıllı - Geleceğe dönük

  • Güç: 0.33 - 7.5 HP
  • Koruma Sınıfı: IP20
Voltaj: 1~200-240V / 3~380-480V
Kumanda bağlantıları: 6xDigIn / 2xDigOut/ 2xRelais / 2xAnIn, 1xAnOut + optional SK CU5
Enkoder arayüzü: HTL / TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen

  • Evrensel inverter, bir çok sürücü uygulamaları için uygun
  • Kontrol kabinlerinde yerden tasarruf sağlayan kurulum için kitap boyutunda kompakt tasarım (IP20)
  • Makine inverteri ve uygulama inverteri olarak 2 temel versiyon
  • Fonksiyonlar, eklenti SK TU5 kontrol modülü ve SK CU5 genişletme modülleriyle çoğlatılabilir
  • Dönme yönünün basit bir şekilde değiştirilmesi için takılı, kolayca erişilebilen geri dönüş kilitleri
  • Kanıtlanmış, yekpare UNICASE gövde tasarımı

  • Entegre Endüstriyel Ethernet bağlantısı, parametrelerle ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK veya EtherCAT olarak ayarlanabilir
  • NORDCON parametrelendirme aracı, güç kapalı olsa bile, USB bağlantısı üzerinden kullanılabilir (kutuda programlama)
  • Parametre verilerini kaydetmek / aktarmak için SD kart yuvası
  • En yeni bileşenlerin kullanımıyla yüksek güç yoğunluğu, özellikle ince kitap boyutu formatı, boşluk bırakmadan doğrudan takılabilir
  • Güç ve kontrol için 2,2kW'a kadar tam geçmeli terminaller
  • Tüm NORD sürücü inverterleriyle uyumlu sezgisel parametre yapısı
  • APP ile NORDCON veya Bluetooth ile parametrelendirilebilir
  • 4 parametre seti doğrudan çevrimiçi olarak değiştirilebilir
  • Motor freni yönetimi, kaldırma işlevselliği
  • Entegre fren kıyıcı ile 4 çeyrek çalışma
  • U / f kontrolü, geçerli vektör kontrolü açık çevrim ve kapalı çevrim
  • Senkron ve asenkron motorlar için yüksek hassasiyet kontrolü ve yüksek aşırı yük kapasitesi
  • Enkoder arayüzleri: SIN / COS, artan, Biss-SSI. Hiperface, EnDat, CANopen
  • Sürücüyle ilgili işlevler için PLC işlevi; işlem verilerinin ön işleme tabi tutulması için sürücünün durum izlemesi
  • POSICON - Entegre konumlandırma modu ve senkronizasyon, uçar testere
  • Entegre hat filtresi
  • STO ve SS1 - entegre fonksiyonel güvenlik

  • Pompalar ve fanlar
  • intralojistik
  • Genel konveyör teknolojisi
  • İşleme endüstrisi
  • Ambalaj endüstrisi
  • Genel makine mühendisliği


  • CANopen
  • PROFInet
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus RTU/USS serial
  • USB