SK 180E - NORDAC BASE - Frekans Inverteri

Ekonomik Operasyon

  • Güç: 0.33 - 3.0 HP
  • Koruma Sınıfı: IP55, IP66, IP69K
  • Duvar ya da motor montajı
Voltaj: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
Kumanda bağlantıları: 3x DI / 3x DO / 2 x AIN

NORDAC BASE, NORD'un Merkezi Olmayan Frekans İnvertör Teknolojisi sektörü için ekonomik tahrik çözümüdür. NORDAC BASE ile, kontrol panosunun dışına kurulum için düşük maliyetle basit sürücü çözümleri için özel olarak geliştirilmiş sağlam bir tasarıma sahip bir teknoloji elde edersiniz.

  • Kontrol panosu dışında esnek merkezden dağıtılmış kurulum

  • Sağlam tasarım
  • Basit işler için ekonomik tahrik çözümü
  • Akım vektör kontrolü ile yüksek hassasiyetli düzenleme
  • 4 kadranlı çalışma (1,5 / 2,2kW)
  • Tahrik ünitesine yakın fonksiyonlar için PLC işlevselliği (PLC on Board)
  • Kısmi yük işletimi için enerji tasarrufu fonksiyonu
  • Kontrol ve parametreleştirme araçları ve basit parametre yapısı
  • EMC yönetmeliklerine uyum için entegre hat filtresi
  • Senkron ve asenkron motorların çalışması
  • Kontrol ve kapalı çevrim düzenleme

  • Intralojistik
  • Genel malzeme taşıma
  • Ambalaj endüstrisi
  • Gıda endüstrisi
  • Pompa uygulamaları

  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • PROFIBUS DP
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD S7 standart modülleri

NORD S7 standart modülleri