SK 250E - NORDAC LINK - Frekans İnverteri

Kolay montaj

  • Güç: 0.75 - 10 HP
  • Koruma Sınıfı: IP55, IP65
  • Kolay montaj
  • Soketli bağlantı özelliği ile kolay montaj ve bakım
  • Uygulamaya uyarlanabilir özellik
Voltaj: 3~380-500V
Kumanda bağlantıları: 5 DI / 2 DO / 2 AIN (can also be used as DI)
Enkoder arayüzü: HTL, CANopen

NORDAC LINK, esnek dağıtık montajlı (motor üstü) NORD sürücülerinde pratik bir çözümüdür. Uygulama ve taleplere bağlı olarak bağımsız olarak ayarlanabilir, bu sayede inverter için yüksek adette potansiyel uygulamada kullanılabilir. Soketli hızlı bağlantı sayesinde ünitelerin montajı hızlı ve kolaydır. Sistemin devreye alınması ve servis işlemi dahili bakım rölesi ya da yerinde manuel kontrol ile hızlıca yapılabilir. NORDAC LINK tüm yaygın BUS sistemlerine entegre edilebilir.

  • Esnek dağıtık (motor üstü) montaj
  • Senkron ve Asenkron motorların çalıştırılması

  • Tamamen soketli oluşu özelliği ve opsiyonel bakım rölesi tada yerinde manuel kontrol ile kolay montaj ve bakım
  • Akım vektör kontrolü ile yüksek hassasiyet
  • 4 Bölgeli çalışma
  • Motor fren kontrolü için PLC özelliği (dahili PLC)
  • Kısmi yükte çalışma için enerji-koruma özelliği
  • Kontrol ve parametrelendirme uygulamaları ve basit parametre yapısı
  • EMC yönetmeliklerine uygun dahili hat filtresi
  • Kumanda ve kapalı döngü uygulaması
  • POSICON – dahili pozisyonlama modu ve senkronizasyon
  • STO ve SS1 - dahili güvenlik özelliği
  • Yük göstergesi
  • Asansör ve kaldırma rdüktörü özelliği
  • Master / Slave (ana ve bağlı ünite) özelliği

  • İntralojistik (iç taşıma)
  • Genel amaçlı malzeme taşıma
  • Paketleme endüstrisi
  • Gıda endüstrisi

  • AS arayüzü
  • CANopen
  • DeviceNet
  • Profibus DP
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Profinet
  • Powerlink

NORD CON

NORD CON