SK 135E - NORDAC START - Стартери двигуна

Економічний у використанні

  • Потужність: – 4 / – 10 HP
  • Protection class: IP55, IP66, IP69K
  • Настінне або надвигунне встановлення
: 3~200-240V , 3~380-500V
: 2x DI / 2x DO

NORDAC START - це децентралізований зносостійкий електронний стартер двигуна для плавного пуску. Він оснащений функцією зворотнього ходу, вбудованим захистом двигуна і може бути легко інтегрованим в будь-яку приводну систему.

Гнучке децентралізоване встановлення поза шафою керування

Використання асинхронних двигунів

Контроль, параметризація, проста структура параметрів

Вбудований гальмівний випрямник для керування гальмом двигуна

Вбудований мережевий фільтр у відповідності до вимог ЕМС

Використання асинхронних двигунів

Інтралогістика

Підіймально-транспортувальне обладнання

Пакувальне обладнання

Харчова промисловість

Насоси

• AS interface PROFIBUS DP