SK 155E - NORDAC LINK - Стартер двигуна-FDS
Економічний у використанні
: | 3~380-500V |
---|---|
: | 3xDI / 2xDI for evaluation via bus / 2xDO |
Один продукт, багато переваг. Високотехнологічний стартер двигуна NORDAC LINK легко встановлюється і вільно налаштовується. Введення в експлуатацію та технічне обслуговування стратера легко виконується завдяки вбудованому cервісному перемикачу і можливістю ручного керування. Крім того, він інтегрується в різні системи польової шини. Коротко: SK 155E - це просто зручно.
Гнучке децентралізоване встановлення
Використання асинхронних двигунів
Легке встановлення та обслуговування завдяки повному підключенню; перемикач технічного обслуговування та місцеве ручне керування опціонно
Контроль, параметризація, проста структура параметрів
Вбудований гальмівний випрямник для керування гальмом двигуна
PLC для функцій, що пов'язані з приводом
Функція зворотнього ходу
Функція моніторингу приводу, двигуна і оцінки термістора
Опціонально вбудоване імпульсне джерело живлення 24 V або зовнішнє живлення
Керування гальмом для конролювання електро-механічного гальма двигуна
Вбудований мережевий фільтр у відповідності до вимог ЕМС
Використання синхронних і асинхронних двигунів

Інтралогістика
Підіймально-транспортувальне обладнання
Пакувальне обладнання
Харчова промисловість
AS Interface
PROFIBUS DP