SK 180E - NORDAC BASE - перетворювач частоти

Економічний у використанні

  • Потужність: 0.33 - 3.0 HP
  • Protection class: IP55, IP66, IP69K
  • Настінне або надвигунне встановлення
: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
: 3x DI / 3x DO / 2 x AIN

NORDAC BASE - це економічні рішення в області децентралізованих перетворювачів. З NORDAC BASE ви отримуєте техніку з надійною конструкцією, розроблену спеціально для простих приводних рішень, для встановлення поза шафою керування із незначними витратами.

Гнучке децентралізоване встановлення поза шафою керування

  • Надійна конструкція
  • Економічне рішення для простих завдань
  • Висока точність регулювання за допомогою векторного керування струмом
  • 4-квадрантный режим (1,5 кВт / 2,2 кВт)
  • PLC для функцій, що пов'язані з приводом
  • Енергозберігаюча функція для часткового навантаження
  • Контроль, параметризація, проста структура параметрів
  • Вбудований мережевий фільтр у відповідності до вимог ЕМС
  • Використання синхронних і асинхронних двигунів
  • Регулювання та керування із замкнутим контуром

Інтралогістика

Підіймально-транспортувальне обладнання

Пакувальне обладнання

Харчова промисловість

Насоси

• AS Interface

• CANopen

• DeviceNet

• InterBus

• PROFIBUS DP

• POWERLINK

• EtherCAT

• Ethernet/IP

• PROFINET IO

Fieldbus Files

S7 standard modules

S7 standard modules