SK 200E - NORDAC FLEX - Перетворювач частоти

Зручне встановлення

  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency-inverters 200E NORDAC FLEX Motor Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Motor
  • Потужність: 0.33 - 30 hp
  • Protection class: IP55, IP66
  • Настінне або надвигунне виконання
: 1 ~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
: 3-4x DI (type dependent) / 1-2x DO (type dependent) / 1-2x AIN (type dependent) / 1x AOUT / Optionally extendible with TU-4 module
: HTL / CANopen

Харакетристики

Зручне встановлення, просте обслуговування. NORDAC FLEX - це перетворювач, який через свою масштабовану функціональність найбільш зручний для адаптації у будь-яку систему. Встановлення і обслуговування SK200E може здійснюватися швидко і надійно, завдяки повному підключенню і простотій передачі параметрів через EEPROM пам'ять.

Надвигунне

Встановлення поза шафою керування

Висока точність регулювання за допомогою векторного керування струмом

4-квадрантний режим

Вбудований гальмівний випрямник для керування гальмом двигуна

PLC для функцій, що пов'язані з приводом

Енергозберігаюча функція для часткового навантаження

Контроль, параметризація, проста структура параметрів

Вбудований мережевий фільтр у відповідності до вимог ЕМС

Використання синхронних і асинхронних двигунів

Регулювання та керування із замкнутим контуром

POSICON - Інтегрований режим позиціонування та синхронизації

STO та SS1 - інтегрована функціональна безпека

Функціональність підйомного механізму

Інтралогістика

Підіймально-транспортувальне обладнання

Пакувальне обладнання

Харчова промисловість

Насоси

• Field bus protocols

• AS Interface

• CANopen

• DeviceNet

• PROFIBUS DP

• Ethernet-based bus systems

• POWERLINK

• EtherCAT

• Ethernet/IP

• PROFINET IO

Швидкий доступ

Fieldbus Files

NORD EPLAN MAKROS

NORD EPLAN MAKROS

S7 standard modules

S7 standard modules

Symach Palletiser

Dynamic palletisation

Palletising machines have a key function in production and distribution processes. They have to function smoothly to prevent product flow hold-ups, and they have to be adaptable to different goods and applications. Energy-saving geared motors with NORD SK 200E decentralised frequency inverters perform sophisticated motion control functions in SYMACH palletisers

Hamburg Airport

Suitcases on Tour at Hamburg Airport

There are several kilometres of conveyor belts at Hamburg Airport. In the baggage processing area they are used for combination, feeding, holding and sorting. An efficient organisation of transport and storage is essential. The reliability of the conveyor system and the prevention of faults ensured by powerful drive technology have top priority. NORD has implemented this and also fulfils the demands of the customer on its service providers with regard to service and maintenance.