SK 250E - NORDAC LINK - Перетворювач частоти - FDS

Зручна установка

  • Потужність: 0.75 - 10 HP
  • Protection class: IP55, IP65
: 3~380-500V
: 5 DI / 2 DO / 2 AIN (can also be used as DI)
: HTL, CANopen

NORDAC LINK є зручним рішенням від NORD для гнучкої децентралізованої установки приводу. Залежно від області застосування і вимог, NORDAC LINK можна вільно конфігурувати, що гарантує рішення для великої кількості різних потенційних застосувань для цього перетворювача. Висока інтеграційна здатність дає швидку і легку установку пристрою. А введення в експлуатацію та обслуговування системи виконується швидко за допомогою вбудованого сервісного перемикача і місцевого ручного керування пристроєм. NORDAC LINK може бути інтегрований в усі стандартні системи мереж.

Легке встановлення та обслуговування завдяки повному підключенню, необов'язковий перемикач технічного обслуговування та місцеве ручне керування

Висока точність регулювання за допомогою векторного керування струмом

4-х квадрантне регулювання

Вбудований гальмівний випрямник для керування гальмом двигуна

PLC для функцій, що пов'язані з приводом (ПЛК на борту)

Функція енергозбереження для роботи з частковим навантаженням

Керування, параметризація, проста структура параметрів

Вбудований мережевий фільтр у відповідності до вимог ЕМС

POSICON - Інтегрований режим позиціонування та синхронизації

Регулювання та керування із замкнутим контуром

STO та SS1 - інтегрована функціональна безпека

Монітор навантаження

Підйомна функціональність

Підходить для роботи з відкритим або замкнутим циклом

Інтралогістика

Підіймально-транспортувальне обладнання

Пакувальне обладнання

Харчова промисловість

• AS Interface

• CANopen

• DeviceNet

• Profibus DP

• EtherCAT

• Ethernet/IP

• Profinet

• Powerlink