NORDAC PRO SK 500P
Універсальний - Інтегрований в мережу - Потужний
: | 1~200-240V / 3~380-480V |
---|---|
: | 6xDigIn / 2xDigOut/ 2xRelais / 2xAnIn, 1xAnOut + optional SK CU5 |
: | HTL / TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen |
Перетворювачі частоти NORDAC PRO застосовуються у будь-яких приводних системах. Навіть базова версія перетворювача частоти SK500P є універсальною. Програмний перетворювач SK530P збільшує можливості обладнання і надає можливість розширення додатковим модулем SK CU5. Перетворювач частоти SK550P оснащений вбудованим інтерфейсом Universal Ethernet для ефективного з'єднання з системою управління на основі стандарту Ethernet. Інноваційний характер перетворювачів NORDAC PRO є і в сучасних можливостях підключення з використанням SD-карти в якості сховища параметрів, вбудованого ПО і робочих даних, а також USB-інтерфейс, що дозволяє проводити параметризацію перетворювача при вимкненому електропостачанні. Додатковий Bluetooth-інтерфейс забезпечить користувачеві зручність роботи. Використання новітніх компонентів уможливило компактність конструкції, що призвело до економії місця у шафі управління, де проміжки між блоками не є передбаченими.