SK 500E
Універсальне застосування
: | 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V |
---|---|
: | 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT |
: | TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen |
Типорозміри: | 11 |
NORDAC PRO є перетворювачем для будь-якого приводного завдання. Він пропонує великий діапазон потужностей і має можливість функціонального розширення за допомогою опціонних вставних модулів. Для відводу тепла в перетворювачі використовуються різні концепції охолодження, які забезпечують відведення тепла за межі шафи керування.
Клас захисту IP 20
Діапазон потужностей 0.25 – 160 KW
Напруги живлення
- 1~110-120 V
- 1/3~200-240 V
- 3~380-480 V
Клеми керування
- 5-8x DI (в залежності від типу)
- 2-3x DO (в залежності від типу)
- 2x AIN
- 1x AOUT
Інтерфейс енкодера
TTL RS422, HTL, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, Endat 2.1, CANopen
POSICON - Інтегрований режим позиціонування та синхронизації
Зовнішний гальмівний випрямляч може контролюватися NORDAC PRO за допомогою цифрового виходу або багатофункціонального реле
Висока якість контролю за векторним керуванням
Функція PLC для пов'язаних із приводом приводних завдань, наприклад, моніторингу приводу для попередньої обробки даних процесу
Функція енергозбереження для часткового навантаження
Керування, параметризація, проста структура параметрів
Вбудований мережевий фільтр у відповідності до вимог ЕМС
Регулювання та керування із замкнутим контуром
STO та SS1 - інтегрована функціональна безпека
Підйомна функціональність
Підходить для роботи з відкритим або замкнутим циклом
4-квадрантний режим
Інтралогістика
Підіймально-транспортувальне обладнання
Обробка матеріалів
Пакувальне обладнання
Загальне машинобудування
• Field bus protocols
• AS Interface
• CANopen
• DeviceNet
• InterBus
• Profibus DP
• Ethernet-based bus systems
• EtherCAT
• Ethernet/IP
• PROFINET IO
• Powerlink
Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь
Розумна порізка
Treif Maschinenbau GmbH є одним з провідних світових виробників обладнання і систем для нарізання продуктів харчування. Перетворювач частоти SK 500E вирізняється вільно програмованими функціями, вживаними в машинах нарізки і реалізує порційну нарізку для всіх видів продуктів.
Сценічне обладнання - Duisburg Theatre
Плавне позіціонування
Нове електрообладнання було встановлено за лаштунками сцени в Дуйсбургському театрі опери, балету, драми і концертів. Кожен з більш ніж ста шаф управління оснащений перетворювачем частоти SK 535E, який поставляється з інтегрованим керуванням гальм, гальмівним резистором і мережевим фільтром.
GinD gondolas
Вимір переміщення
Góndolas in Design, S.L., develops and manufactures custom systems for the maintenance and cleaning of building façades. Innovative gondola systems meet many particular challenges. Drive technology supplied by NORD is responsible for lifting, rotating and precisely positioning the gondola system for cleaning of building façades. In this context, an SK 500E frequency inverter is responsible for several tasks.
Stros Hoists
Custom Drive Solutions for Construction Hoists
The Czech construction hoist manufacturer STROS serves customers around the world. NORD drive units for STROS construction hoists comprise three bevel gear motors with external brake resistors equipped with a NORDAC PRO SK 500E control cabinet inverter with lifting gear functionality that is responsible for soft starting and braking and for high positioning accuracy.