Плоскі мотор-редуктори BLOCK

Тонкі й потужні

  • Потужність: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутний момент: 974 lb-inch - 885,075 lb-inch
Типорозміри: 15
Монтажне положення: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Передаточні числа: 4,03 - 15685,03

In combination with central or decentralised frequency inverters, parallel shaft geared motors provide ultimate efficiency and economy for a wide range of system solutions. The UNICASE housing concept guarantees long life cycles and low maintenance.

  • Мотор-редуктори з порожнистим або суцільним валами (шпонка, Gripmaxx, стяжна муфта)
  • Насадне, фланцеве, лапове виконання або для використання у стандартних конвеєрах СEMA
  • Мотор-редуктори з паралельними валами

  • Невеликі габарити для використання в обмеженому просторі
  • Міцний корпус з сірого чавуну
  • Висока ефективність при низьких експлуатаційних витратах
  • Широкий вибір підшипників для великих осьових і радіальних навантажень
  • Безшумний хід
  • Міцна конструкція для тривалого терміну використання і легкого обслуговування
  • Додатково: дизайн Drywell для змішувачів та мішалок
  • Недорогі у ремонті й обслуговуванні
  • Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування

Symach Palletiser

Dynamic palletisation

Palletising machines have a key function in production and distribution processes. They have to function smoothly to prevent product flow hold-ups, and they have to be adaptable to different goods and applications. Energy-saving geared motors with NORD SK 200E decentralised frequency inverters perform sophisticated motion control functions in SYMACH palletisers

ElectroMech

Drive Solutions for Access Shafts

The conveyor technology specialist ElectroMech is India's biggest crane system manufacturer and offers solutions for various industrial manufacturing applications and for infrastructure projects. In Pune, the company produces a wide range of lifting equipment and cranes. Precisely synchronised, robust NORD drives with frequency inverters installed in control cabinets move lifting equipment for lowering and raising the supply platforms.