Циліндричні приводи STANDARD

Перевірена класика

  • Потужність: 0.16 HP - 10 HP
  • Крутний момент: 443 lb-inch - 6,195 lb-inch
Типорозміри: 6
Передаточні числа: 1,92 - 488,07

Циліндричні приводи STANDARD повністю відповідають основним вимогам щодо продуктивності редукторів і мотор-редукторів, зокрема, для використання в інтралогістиці.

  • Мотор-редуктори з суцільним валом
  • Кріплення на лапах або фланцевий монтаж
  • Співвісні редуктори

  • Міцний корпус з сірого чавуну
  • Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування